(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬管狀滾輪 附軸承型

金屬管狀滾輪 附軸承型

藉由使用市售的管材而使價格較標準管狀滾輪低廉。
Pipe Roller Economy Type - With Bearings (L=100~500) - Core Only

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
(包覆)
[ H ]硬度
芯材軸承
RORELA鋁合金白色陽極處理
[ ! ]軸端及內徑部分無表面處理。

規格表

型式dL
RORELA38

15

L300
型式dL
選擇
使用軸承D1Bd1
TypeD
僅限芯材
RORELA
188100
150
200
250
300
350
400
450
500
B678ZZ123.510
288B608ZZ22720
10B6900ZZ22620
3815B6002ZZ32930
20B6804ZZ32730
4815B6202ZZ351130
20B6904ZZ37930
25B6905ZZ42940
30B6806ZZ42740
[ ! ]軸承詳細尺寸請參照P.1017。 [ ! ]為避免接觸軸承內輪,端面有做逃溝加工。
[ ! ]僅限芯材軸承可拆卸。
 出貨時為暫時固定狀態。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RORELA18-8-L[100-500/50]
RORELA18-8-LC[50-499/1]
RORELA28-8-L[100-500/50]
RORELA28-8-LC[50-499/1]
RORELA28-10-L[100-500/50]
RORELA28-10-LC[50-499/1]
RORELA38-15-L[100-500/50]
RORELA38-15-LC[50-499/1]
RORELA38-20-L[100-500/50]
RORELA38-20-LC[50-499/1]
RORELA48-15-L[100-500/50]
RORELA48-15-LC[50-499/1]
RORELA48-20-L[100-500/50]
RORELA48-20-LC[50-499/1]
RORELA48-25-L[100-500/50]
RORELA48-25-LC[50-499/1]
RORELA48-30-L[100-500/50]
RORELA48-30-LC[50-499/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS金屬部外徑D
(mm)
內徑 d
(mm)
軸承材質 長度 L
(mm)
變更L尺寸 [LC]
(mm)
7天~ 10188鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 10188鋼鐵-50 ~ 499
9天~ 10288鋼鐵100 ~ 500-
9天~ 10288鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 102810鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 102810鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 103815鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 103815鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 103820鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 103820鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 104815鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 104815鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 104820鋼 / 鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 104820鋼 / 鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 104825鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 104825鋼鐵-50 ~ 499
7天~ 104830鋼鐵100 ~ 500-
7天~ 104830鋼鐵-50 ~ 499

Loading...

  1. 1

基本資訊

滾輪種類 金屬滾輪 安裝方式 附軸承 滾輪形狀 直柱
材質 鋁合金 長度(mm) ~100 / ~300 / ~500 表面處理 白色陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767