(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

優力膠管狀滾輪附軸承型

優力膠管狀滾輪附軸承型

使用專用的抽拉鋁管材。為輕量且低價的商品。
Hollow Rollers - With Bearings (L=100 ~ 500) - Urethane Baked

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
(包覆)
[ H ]硬度
芯材軸承
RORLAK鋁合金優力膠
(原色)
蕭氏硬度A95
RORLAU蕭氏硬度A90
RORLAG蕭氏硬度A70
RORLAH蕭氏硬度A50
RORLSU不鏽鋼(SUS304)優力膠
(原色)
蕭氏硬度A90
RORLSG蕭氏硬度A70
RORLSH蕭氏硬度A50
[ ! ]軸端及內徑部分無表面處理。
[ ! ]於芯材外圍熔接優力膠。

[ ! ]本產品的外徑為D+2T。(不同於其他滾輪。)
[ ! ]與優力膠熔接製品的軸承黏著固定。

規格表

型式TdL
RORLAU60T1020L400
型式優力膠厚度
T選擇
dL
選擇
使用
軸承
D1Bd1
TypeD鋁合金不鏽鋼
優力膠熔接製品
RORLAK
RORLAU
RORLAG
RORLAH
RORLSU
RORLSG
RORLSH
203


5


10
6100150200B696ZZ155111213
8B688ZZ165111213
308100
150
200
250
300
350
400
450
500
B698ZZ19615
8AB608ZZ22715.818
10B6900ZZ2261515.818
12B6901ZZ2461515.818
408B628ZZ2481718.720
10B6000ZZ2681718.720
12B6901ZZ2461718.720
15B6902ZZ2871718.720
20B6804ZZ3272222.722
5010B6200ZZ309171822
12B6001ZZ288221822
15B6902ZZ287171822
20B6904ZZ379273028
25B6905ZZ429273028
6012B6201ZZ321022
15B6002ZZ32922
20B6904ZZ37922
25B6905ZZ42932
30B6906ZZ47932
8025B6205ZZ521541
30B6006ZZ551341
35B6907ZZ551041
[ ! ]軸承詳細尺寸請參照P.1017。
[ ! ]為避免接觸軸承內輪,端面有做逃溝加工。
[ ! ]優力膠會隨著時間而變色,但特性等不受影響。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RORLAG20-T3-6-L[100-200/50]
RORLAG20-T3-6-LC[50-199/1]
RORLAG20-T3-8-L[100,​150,​200]
RORLAG20-T3-8-LC[50-199/1]
RORLAG20-T5-6-L[100-200/50]
RORLAG20-T5-6-LC[50-199/1]
RORLAG20-T5-8-L[100-200/50]
RORLAG20-T5-8-LC[50-199/1]
RORLAG20-T10-6-L[100-200/50]
RORLAG20-T10-6-LC[50-199/1]
RORLAG20-T10-8-L[100-200/50]
RORLAG20-T10-8-LC[50-199/1]
RORLAG30-T3-8-L[100-500/50]
RORLAG30-T3-8-LC[50-499/1]
RORLAG30-T3-10-L[100-500/50]
RORLAG30-T3-10-LC[50-499/1]
RORLAG30-T3-12-L[100-500/50]
RORLAG30-T3-12-LC[50-499/1]
RORLAG30-T5-8-L[100-500/50]
RORLAG30-T5-8-LC[50-499/1]
RORLAG30-T5-10-L[100-500/50]
RORLAG30-T5-10-LC[50-499/1]
RORLAG30-T5-12-L[100-500/50]
RORLAG30-T5-12-LC[50-499/1]
RORLAG30-T10-8-L[100-500/50]
RORLAG30-T10-8-LC[50-499/1]
RORLAG30-T10-10-L[100-500/50]
RORLAG30-T10-10-LC[50-499/1]
RORLAG30-T10-12-L[100-500/50]
RORLAG30-T10-12-LC[50-499/1]
RORLAG40-T3-8-L[100-500/50]
RORLAG40-T3-8-LC[50-499/1]
RORLAG40-T3-10-L[100-500/50]
RORLAG40-T3-10-LC[50-499/1]
RORLAG40-T3-12-L[100-500/50]
RORLAG40-T3-12-LC[50-499/1]
RORLAG40-T3-15-L[100-500/50]
RORLAG40-T3-15-LC[50-499/1]
RORLAG40-T3-20-L[100-500/50]
RORLAG40-T3-20-LC[50-499/1]
RORLAG40-T5-8-L[100-500/50]
RORLAG40-T5-8-LC[50-499/1]
RORLAG40-T5-10-L[100-500/50]
RORLAG40-T5-10-LC[50-499/1]
RORLAG40-T5-12-L[100-500/50]
RORLAG40-T5-12-LC[50-499/1]
RORLAG40-T5-15-L[100-500/50]
RORLAG40-T5-15-LC[50-499/1]
RORLAG40-T5-20-L[100-500/50]
RORLAG40-T5-20-LC[50-499/1]
RORLAG40-T10-8-L[100-500/50]
RORLAG40-T10-8-LC[50-499/1]
RORLAG40-T10-10-L[100-500/50]
RORLAG40-T10-10-LC[50-499/1]
RORLAG40-T10-12-L[100-500/50]
RORLAG40-T10-12-LC[50-499/1]
RORLAG40-T10-15-L[100-500/50]
RORLAG40-T10-15-LC[50-499/1]
RORLAG40-T10-20-L[100-500/50]
RORLAG40-T10-20-LC[50-499/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS金屬部外徑D
(mm)
材質 長度
(mm)
內徑 d
(mm)
優力膠・橡膠硬度 優力膠厚 T
(mm)
L
(mm)
12天~ 1020鋁合金~100 / ~3006703100 ~ 200
12天~ 1020鋁合金~100 / ~3006703-
7天~ 1020鋁合金~100 / ~3008703100 ~ 200
7天~ 1020鋁合金~100 / ~3008703-
12天~ 1020鋁合金~100 / ~3006705100 ~ 200
12天~ 1020鋁合金~100 / ~3006705-
12天~ 1020鋁合金~100 / ~3008705100 ~ 200
12天~ 1020鋁合金~100 / ~3008705-
12天~ 1020鋁合金~100 / ~30067010100 ~ 200
12天~ 1020鋁合金~100 / ~30067010-
12天~ 1020鋁合金~100 / ~30087010100 ~ 200
12天~ 1020鋁合金~100 / ~30087010-
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~5008703100 ~ 500
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~5008703-
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50010703100 ~ 500
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50010703-
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50012703100 ~ 500
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50012703-
12天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~5008705100 ~ 500
12天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~5008705-
12天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50010705100 ~ 500
12天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50010705-
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50012705100 ~ 500
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50012705-
12天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50087010100 ~ 500
12天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50087010-
12天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~500107010100 ~ 500
12天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~500107010-
12天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~500127010100 ~ 500
12天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~500127010-
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~5008703100 ~ 500
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~5008703-
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50010703100 ~ 500
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50010703-
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50012703100 ~ 500
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50012703-
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50015703100 ~ 500
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50015703-
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50020703100 ~ 500
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50020703-
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~5008705100 ~ 500
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~5008705-
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50010705100 ~ 500
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50010705-
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50012705100 ~ 500
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50012705-
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50015705100 ~ 500
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50015705-
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50020705100 ~ 500
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50020705-
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50087010100 ~ 500
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50087010-
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~500107010100 ~ 500
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~500107010-
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~500127010100 ~ 500
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~500127010-
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~500157010100 ~ 500
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~500157010-
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~500207010100 ~ 500
12天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~500207010-

Loading...

基本資訊

滾輪種類 優力膠・橡膠滾輪 優力膠加工 優力膠被覆型 安裝方式 附軸承
滾輪形狀 直柱 表面處理 優力膠・橡膠材質 優力膠
優力膠・橡膠色 自然色 軸承材質 鋼鐵

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767