(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用專用的抽拉鋁管材。為輕量且低價的商品。Urethane Pipe Rollers - Straight Type
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 (包覆) | [ H ]硬度 |
芯材 | |||
ROLAU | 鋁合金 | 優力膠 (原色) | 蕭氏硬度A90 |
ROLAG | 蕭氏硬度A70 |
型式 | − | T | − | d | − | L |
ROLAU60 | − | T10 | − | 20 | − | L400 |
型式 | 優力膠厚度 T選擇 | dH9 | L 選擇 | d1 | D1 | B | |||||
Type | D | 選擇 | 鋁合金 | 鋼 | 不鏽鋼 | ||||||
優力膠熔接製品 ROLAU ROLAG | 20 | 3 5 10 | 6 | 100 | 150 | 200 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 |
8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | ||||||
30 | 8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 | 15 | 15.8 | 18 | 22 | 10 | ||||
10 | 15 | 15.8 | 18 | 22 | 10 | ||||||
12 | 15 | 15.8 | 18 | 22 | 10 | ||||||
40 | 12 | 17 | 22.7 | 22 | 33 | 10 | |||||
15 | 17 | 22.7 | 22 | 33 | 10 | ||||||
20 | 22 | 22.7 | 22 | 33 | 10 | ||||||
50 | 15 | 17 | 30 | 28 | 40 | 10 | |||||
20 | 27 | 30 | 28 | 40 | 10 | ||||||
25 | 27 | 30 | 28 | 40 | 10 | ||||||
60 | 20 | 22 | − | − | 45 | 10 | |||||
25 | 32 | − | − | 45 | 10 | ||||||
30 | 32 | − | − | 45 | 10 | ||||||
80 | 25 | 41 | − | − | 55 | 15 | |||||
30 | 41 | − | − | 55 | 15 | ||||||
35 | 41 | − | − | 55 | 15 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
ROLAG20-T3-6-L[100-200/50] |
ROLAG20-T3-6-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T3-8-L[100-200/50] |
ROLAG20-T3-8-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T5-6-L[100-200/50] |
ROLAG20-T5-6-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T5-8-L[100-200/50] |
ROLAG20-T5-8-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T10-6-L[100-200/50] |
ROLAG20-T10-6-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T10-8-L[100-200/50] |
ROLAG20-T10-8-LC[50-199/1] |
ROLAG30-T3-8-L[100-500/50] |
ROLAG30-T3-8-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T3-10-L[100-500/50] |
ROLAG30-T3-10-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T3-12-L[100-500/50] |
ROLAG30-T3-12-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T5-8-L[100-500/50] |
ROLAG30-T5-8-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T5-10-L[100-500/50] |
ROLAG30-T5-10-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T5-12-L[100-500/50] |
ROLAG30-T5-12-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T10-8-L[100-500/50] |
ROLAG30-T10-8-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T10-10-L[100-500/50] |
ROLAG30-T10-10-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T10-12-L[100-500/50] |
ROLAG30-T10-12-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T3-12-L[100-500/50] |
ROLAG40-T3-12-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T3-15-L[100-500/50] |
ROLAG40-T3-15-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T3-20-L[100-500/50] |
ROLAG40-T3-20-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T5-12-L[100-500/50] |
ROLAG40-T5-12-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T5-15-L[100-500/50] |
ROLAG40-T5-15-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T5-20-L[100-500/50] |
ROLAG40-T5-20-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T10-12-L[100-500/50] |
ROLAG40-T10-12-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T10-15-L[100-500/50] |
ROLAG40-T10-15-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T10-20-L[100-500/50] |
ROLAG40-T10-20-LC[50-499/1] |
ROLAG50-T3-15-L[100-500/50] |
ROLAG50-T3-15-LC[50-499/1] |
ROLAG50-T3-20-L[100-500/50] |
ROLAG50-T3-20-LC[50-499/1] |
ROLAG50-T3-25-L[100-500/50] |
ROLAG50-T3-25-LC[50-499/1] |
ROLAG50-T5-15-L[100-500/50] |
ROLAG50-T5-15-LC[50-499/1] |
ROLAG50-T5-20-L[100-500/50] |
ROLAG50-T5-20-LC[50-499/1] |
ROLAG50-T5-25-L[100-500/50] |
ROLAG50-T5-25-LC[50-499/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 金屬部外徑D (mm) | 長度 (mm) | 內徑 d (mm) | 優力膠・橡膠硬度 | 優力膠厚 T (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 10 | 20 | ~100 | 6 | 70 | 3 | 100 ~ 200 | ||
12天~ | 10 | 20 | ~100 | 6 | 70 | 3 | - | ||
12天~ | 10 | 20 | ~100 | 8 | 70 | 3 | 100 ~ 200 | ||
12天~ | 10 | 20 | ~100 | 8 | 70 | 3 | - | ||
12天~ | 10 | 20 | ~100 | 6 | 70 | 5 | 100 ~ 200 | ||
12天~ | 10 | 20 | ~100 | 6 | 70 | 5 | - | ||
12天~ | 10 | 20 | ~100 | 8 | 70 | 5 | 100 ~ 200 | ||
12天~ | 10 | 20 | ~100 | 8 | 70 | 5 | - | ||
12天~ | 10 | 20 | ~100 | 6 | 70 | 10 | 100 ~ 200 | ||
12天~ | 10 | 20 | ~100 | 6 | 70 | 10 | - | ||
12天~ | 10 | 20 | ~100 | 8 | 70 | 10 | 100 ~ 200 | ||
12天~ | 10 | 20 | ~100 | 8 | 70 | 10 | - | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 8 | 70 | 3 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 8 | 70 | 3 | - | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 10 | 70 | 3 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 10 | 70 | 3 | - | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 3 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 3 | - | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 8 | 70 | 5 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 8 | 70 | 5 | - | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 10 | 70 | 5 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 10 | 70 | 5 | - | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 5 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 5 | - | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 8 | 70 | 10 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 8 | 70 | 10 | - | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 10 | 70 | 10 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 10 | 70 | 10 | - | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 10 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 30 | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 10 | - | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 3 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 3 | - | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 15 | 70 | 3 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 15 | 70 | 3 | - | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 20 | 70 | 3 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 20 | 70 | 3 | - | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 5 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 5 | - | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 15 | 70 | 5 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 15 | 70 | 5 | - | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 20 | 70 | 5 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 20 | 70 | 5 | - | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 10 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 12 | 70 | 10 | - | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 15 | 70 | 10 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 15 | 70 | 10 | - | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 20 | 70 | 10 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 40 | ~100 / ~300 / ~500 | 20 | 70 | 10 | - | ||
12天~ | 10 | 50 | ~100 / ~300 / ~500 | 15 | 70 | 3 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 50 | ~100 / ~300 / ~500 | 15 | 70 | 3 | - | ||
12天~ | 10 | 50 | ~100 / ~300 / ~500 | 20 | 70 | 3 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 50 | ~100 / ~300 / ~500 | 20 | 70 | 3 | - | ||
12天~ | 10 | 50 | ~100 / ~300 / ~500 | 25 | 70 | 3 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 50 | ~100 / ~300 / ~500 | 25 | 70 | 3 | - | ||
12天~ | 10 | 50 | ~100 / ~300 / ~500 | 15 | 70 | 5 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 50 | ~100 / ~300 / ~500 | 15 | 70 | 5 | - | ||
12天~ | 10 | 50 | ~100 / ~300 / ~500 | 20 | 70 | 5 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 50 | ~100 / ~300 / ~500 | 20 | 70 | 5 | - | ||
12天~ | 10 | 50 | ~100 / ~300 / ~500 | 25 | 70 | 5 | 100 ~ 500 | ||
12天~ | 10 | 50 | ~100 / ~300 / ~500 | 25 | 70 | 5 | - |
Loading...
滾輪種類 | 優力膠・橡膠滾輪 | 優力膠加工 | 優力膠被覆型 | 安裝方式 | 襯套型 |
---|---|---|---|---|---|
滾輪形狀 | 直柱 | 材質 | 鋁合金 | 表面處理 | 無 |
優力膠・橡膠材質 | 優力膠 | 優力膠・橡膠色 | 自然色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策