(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

金屬管狀滾輪 直柱型

金屬管狀滾輪 直柱型

使用專用的抽拉鋁管材。為輕量且低價的商品。
Pipe Rollers - Straight Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
芯材
ROLLA鋁合金白色陽極處理
ROLLM鍍無電解鎳
ROLLS不鏽鋼(SUS304)
[ ! ]軸端及內徑部分無表面處理。

規格表

型式dL
ROLLA50

20

L300
型式dH9L
選擇
d1D1B
TypeD選擇鋁合金不鏽鋼
僅限芯材
ROLLA
ROLLM
ROLLS
2061001502001112131510
81112131510
308100
150
200
250
300
350
400
450
500
1515.8182210
101515.8182210
121515.8182210
40121722.7223310
151722.7223310
202222.7223310
50151730284010
202730284010
252730284010
6020224510
25324510
30324510
8025415515
30415515
35415515

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ROLLA20-6-L[100-200/50]
ROLLA20-6-LC[50-199/1]
ROLLA20-8-L[100-200/50]
ROLLA20-8-LC[50-199/1]
ROLLA30-8-L[100-500/50]
ROLLA30-8-LC[50-499/1]
ROLLA30-10-L[100-500/50]
ROLLA30-10-LC[50-499/1]
ROLLA30-12-L[100-500/50]
ROLLA30-12-LC[50-499/1]
ROLLA40-12-L[100-500/50]
ROLLA40-12-LC[50-499/1]
ROLLA40-15-L[100-500/50]
ROLLA40-15-LC[50-499/1]
ROLLA40-20-L[100-500/50]
ROLLA40-20-LC[50-499/1]
ROLLA50-15-L[100-500/50]
ROLLA50-15-LC[50-499/1]
ROLLA50-20-L[100-500/50]
ROLLA50-20-LC[50-499/1]
ROLLA50-25-L[100-500/50]
ROLLA50-25-LC[50-499/1]
ROLLA60-20-L[100-500/50]
ROLLA60-20-LC[50-499/1]
ROLLA60-25-L[100-500/50]
ROLLA60-25-LC[50-499/1]
ROLLA60-30-L[100-500/50]
ROLLA60-30-LC[50-499/1]
ROLLA80-25-L[100-500/50]
ROLLA80-25-LC[50-499/1]
ROLLA80-30-L[100-500/50]
ROLLA80-30-LC[50-499/1]
ROLLA80-35-L[100-500/50]
ROLLA80-35-LC[50-499/1]
ROLLM20-6-L[100-200/50]
ROLLM20-6-LC[50-199/1]
ROLLM20-8-L[100-200/50]
ROLLM20-8-LC[50-199/1]
ROLLM30-8-L[100-500/50]
ROLLM30-8-LC[50-499/1]
ROLLM30-10-L[100-500/50]
ROLLM30-10-LC[50-499/1]
ROLLM30-12-L[100-500/50]
ROLLM30-12-LC[50-499/1]
ROLLM40-12-L[100-500/50]
ROLLM40-12-LC[50-499/1]
ROLLM40-15-L[100-500/50]
ROLLM40-15-LC[50-499/1]
ROLLM40-20-L[100-500/50]
ROLLM40-20-LC[50-499/1]
ROLLM50-15-L[100-500/50]
ROLLM50-15-LC[50-499/1]
ROLLM50-20-L[100-500/50]
ROLLM50-20-LC[50-499/1]
ROLLM50-25-L[100-500/50]
ROLLM50-25-LC[50-499/1]
ROLLS20-6-L[100-200/50]
ROLLS20-6-LC[50-199/1]
ROLLS20-8-L[100-200/50]
ROLLS20-8-LC[50-199/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS金屬部外徑D
(mm)
材質 長度
(mm)
內徑 d
(mm)
表面處理 長度 L
(mm)
變更L尺寸 [LC]
(mm)
8天~ 1020鋁合金~1006白色陽極處理100 ~ 200-
8天~ 1020鋁合金~1006白色陽極處理-50 ~ 199
8天~ 1020鋁合金~1008白色陽極處理100 ~ 200-
8天~ 1020鋁合金~1008白色陽極處理-50 ~ 199
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~5008白色陽極處理100 ~ 500-
7天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~5008白色陽極處理-50 ~ 499
9天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50010白色陽極處理100 ~ 500-
9天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50010白色陽極處理-50 ~ 499
9天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理100 ~ 500-
9天~ 1030鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理-50 ~ 499
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理100 ~ 500-
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理-50 ~ 499
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50015白色陽極處理100 ~ 500-
7天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50015白色陽極處理-50 ~ 499
9天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50020白色陽極處理100 ~ 500-
9天~ 1040鋁合金~100 / ~300 / ~50020白色陽極處理-50 ~ 499
7天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50015白色陽極處理100 ~ 500-
7天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50015白色陽極處理-50 ~ 499
7天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50020白色陽極處理100 ~ 500-
7天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50020白色陽極處理-50 ~ 499
7天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50025白色陽極處理100 ~ 500-
7天~ 1050鋁合金~100 / ~300 / ~50025白色陽極處理-50 ~ 499
7天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50020白色陽極處理100 ~ 500-
7天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50020白色陽極處理-50 ~ 499
7天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50025白色陽極處理100 ~ 500-
7天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50025白色陽極處理-50 ~ 499
7天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50030白色陽極處理100 ~ 500-
7天~ 1060鋁合金~100 / ~300 / ~50030白色陽極處理-50 ~ 499
7天~ 1080鋁合金~100 / ~300 / ~50025白色陽極處理100 ~ 500-
7天~ 1080鋁合金~100 / ~300 / ~50025白色陽極處理-50 ~ 499
7天~ 1080鋁合金~100 / ~300 / ~50030白色陽極處理100 ~ 500-
7天~ 1080鋁合金~100 / ~300 / ~50030白色陽極處理-50 ~ 499
7天~ 1080鋁合金~100 / ~300 / ~50035白色陽極處理100 ~ 500-
7天~ 1080鋁合金~100 / ~300 / ~50035白色陽極處理-50 ~ 499
8天~ 1020鋼鐵~1006鍍無電解鎳100 ~ 200-
8天~ 1020鋼鐵~1006鍍無電解鎳-50 ~ 199
8天~ 1020鋼鐵~1008鍍無電解鎳100 ~ 200-
8天~ 1020鋼鐵~1008鍍無電解鎳-50 ~ 199
7天~ 1030鋼鐵~100 / ~300 / ~5008鍍無電解鎳100 ~ 500-
7天~ 1030鋼鐵~100 / ~300 / ~5008鍍無電解鎳-50 ~ 499
7天~ 1030鋼鐵~100 / ~300 / ~50010鍍無電解鎳100 ~ 500-
7天~ 1030鋼鐵~100 / ~300 / ~50010鍍無電解鎳-50 ~ 499
7天~ 1030鋼鐵~100 / ~300 / ~50012鍍無電解鎳100 ~ 500-
7天~ 1030鋼鐵~100 / ~300 / ~50012鍍無電解鎳-50 ~ 499
7天~ 1040鋼鐵~100 / ~300 / ~50012鍍無電解鎳100 ~ 500-
7天~ 1040鋼鐵~100 / ~300 / ~50012鍍無電解鎳-50 ~ 499
7天~ 1040鋼鐵~100 / ~300 / ~50015鍍無電解鎳100 ~ 500-
7天~ 1040鋼鐵~100 / ~300 / ~50015鍍無電解鎳-50 ~ 499
7天~ 1040鋼鐵~100 / ~300 / ~50020鍍無電解鎳100 ~ 500-
7天~ 1040鋼鐵~100 / ~300 / ~50020鍍無電解鎳-50 ~ 499
7天~ 1050鋼鐵~100 / ~300 / ~50015鍍無電解鎳100 ~ 500-
7天~ 1050鋼鐵~100 / ~300 / ~50015鍍無電解鎳-50 ~ 499
7天~ 1050鋼鐵~100 / ~300 / ~50020鍍無電解鎳100 ~ 500-
7天~ 1050鋼鐵~100 / ~300 / ~50020鍍無電解鎳-50 ~ 499
7天~ 1050鋼鐵~100 / ~300 / ~50025鍍無電解鎳100 ~ 500-
7天~ 1050鋼鐵~100 / ~300 / ~50025鍍無電解鎳-50 ~ 499
8天~ 1020SUS304~1006100 ~ 200-
8天~ 1020SUS304~1006-50 ~ 199
8天~ 1020SUS304~1008100 ~ 200-
8天~ 1020SUS304~1008-50 ~ 199

Loading...

基本資訊

滾輪種類 金屬滾輪 安裝方式 襯套型 滾輪形狀 直柱

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767