(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可使用無給油襯套來取代軸承,藉此提供低價且省空間的商品。Urethane Rollers - with Oil Free Bushings
Type | 滾輪 | 無給油襯套 | |
[ M ]材質 | [ S ]表面處理 | ||
FRTAU | 鋁合金 | 優力膠包覆(原色) 蕭氏硬度A90 | 含填充劑四氟化乙烯樹脂層 青銅燒結層 鋼板金屬層(SPCC:鍍錫) |
FRTSU | SUS304 |
型式 | − | d | − | L |
FRTAU10 | − | 5 | − | 30 |
型式 | d(內徑) 選擇 | L 選擇 | t | |||||||||||
Type | D | |||||||||||||
優力膠 FRTAU (鋁合金) FRTSU (SUS304) | 8 | 3 | 20* | 25 | 30 | 40 | 50 | 0.8 | ||||||
10 | 5 | 1.0 | ||||||||||||
12 | 5 | 6 | 1.0 | |||||||||||
15 | 6 | 8 | 1.0 | |||||||||||
18 | 8 | 10 | 1.0 | |||||||||||
20 | 10 | 12 | 1.0 | |||||||||||
25 | 10 | 12 | 15* | 1.0 | ||||||||||
30 | 10 | 12 | 15* | 1.0 |
d | F | d1 | H | |
內徑 | 公差 | |||
3 | +0.062 0 | 5 | 4.6 | 7 |
5 | +0.065 0 | 5 | 7 | 10 |
6 | 8 | 8 | 12 | |
8 | 10 | 10 | 15 | |
10 | +0.068 0 | 10 | 12 | 18 |
12 | 10 | 14 | 20 | |
15 | 10 | 17 | 23 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 外徑 (mm) | 材質 | 內徑 d (mm) | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 8 | [鋁] 鋁合金 | 3 | 20 | ||
9天~ | 10 | 8 | [鋁] 鋁合金 | 3 | 25 | ||
9天~ | 10 | 8 | [鋁] 鋁合金 | 3 | 30 | ||
9天~ | 10 | 8 | [鋁] 鋁合金 | 3 | 40 | ||
9天~ | 10 | 8 | [鋁] 鋁合金 | 3 | 50 | ||
9天~ | 10 | 10 | [鋁] 鋁合金 | 5 | 20 | ||
9天~ | 10 | 10 | [鋁] 鋁合金 | 5 | 25 | ||
9天~ | 10 | 10 | [鋁] 鋁合金 | 5 | 30 | ||
9天~ | 10 | 10 | [鋁] 鋁合金 | 5 | 40 | ||
9天~ | 10 | 10 | [鋁] 鋁合金 | 5 | 50 | ||
9天~ | 10 | 12 | [鋁] 鋁合金 | 5 | 20 | ||
9天~ | 10 | 12 | [鋁] 鋁合金 | 5 | 25 | ||
9天~ | 10 | 12 | [鋁] 鋁合金 | 5 | 30 | ||
9天~ | 10 | 12 | [鋁] 鋁合金 | 5 | 40 | ||
9天~ | 10 | 12 | [鋁] 鋁合金 | 5 | 50 | ||
9天~ | 10 | 12 | [鋁] 鋁合金 | 6 | 20 | ||
9天~ | 10 | 12 | [鋁] 鋁合金 | 6 | 25 | ||
9天~ | 10 | 12 | [鋁] 鋁合金 | 6 | 30 | ||
9天~ | 10 | 12 | [鋁] 鋁合金 | 6 | 40 | ||
9天~ | 10 | 12 | [鋁] 鋁合金 | 6 | 50 | ||
9天~ | 10 | 15 | [鋁] 鋁合金 | 6 | 20 | ||
9天~ | 10 | 15 | [鋁] 鋁合金 | 6 | 25 | ||
9天~ | 10 | 15 | [鋁] 鋁合金 | 6 | 30 | ||
9天~ | 10 | 15 | [鋁] 鋁合金 | 6 | 40 | ||
9天~ | 10 | 15 | [鋁] 鋁合金 | 6 | 50 | ||
9天~ | 10 | 15 | [鋁] 鋁合金 | 8 | 20 | ||
9天~ | 10 | 15 | [鋁] 鋁合金 | 8 | 25 | ||
9天~ | 10 | 15 | [鋁] 鋁合金 | 8 | 30 | ||
9天~ | 10 | 15 | [鋁] 鋁合金 | 8 | 40 | ||
9天~ | 10 | 15 | [鋁] 鋁合金 | 8 | 50 | ||
9天~ | 10 | 18 | [鋁] 鋁合金 | 8 | 20 | ||
9天~ | 10 | 18 | [鋁] 鋁合金 | 8 | 25 | ||
9天~ | 10 | 18 | [鋁] 鋁合金 | 8 | 30 | ||
9天~ | 10 | 18 | [鋁] 鋁合金 | 8 | 40 | ||
9天~ | 10 | 18 | [鋁] 鋁合金 | 8 | 50 | ||
9天~ | 10 | 18 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 20 | ||
9天~ | 10 | 18 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 25 | ||
9天~ | 10 | 18 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 30 | ||
9天~ | 10 | 18 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 40 | ||
9天~ | 10 | 18 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 50 | ||
9天~ | 10 | 20 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 20 | ||
9天~ | 10 | 20 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 25 | ||
9天~ | 10 | 20 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 30 | ||
9天~ | 10 | 20 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 40 | ||
9天~ | 10 | 20 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 50 | ||
9天~ | 10 | 20 | [鋁] 鋁合金 | 12 | 20 | ||
9天~ | 10 | 20 | [鋁] 鋁合金 | 12 | 25 | ||
9天~ | 10 | 20 | [鋁] 鋁合金 | 12 | 30 | ||
9天~ | 10 | 20 | [鋁] 鋁合金 | 12 | 40 | ||
9天~ | 10 | 20 | [鋁] 鋁合金 | 12 | 50 | ||
9天~ | 10 | 25 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 20 | ||
9天~ | 10 | 25 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 25 | ||
9天~ | 10 | 25 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 30 | ||
9天~ | 10 | 25 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 40 | ||
9天~ | 10 | 25 | [鋁] 鋁合金 | 10 | 50 | ||
9天~ | 10 | 25 | [鋁] 鋁合金 | 12 | 20 | ||
9天~ | 10 | 25 | [鋁] 鋁合金 | 12 | 25 | ||
9天~ | 10 | 25 | [鋁] 鋁合金 | 12 | 30 | ||
9天~ | 10 | 25 | [鋁] 鋁合金 | 12 | 40 | ||
9天~ | 10 | 25 | [鋁] 鋁合金 | 12 | 50 |
Loading...
滾輪種類 | 優力膠・橡膠滾輪 | 優力膠加工 | 襯層 | 安裝方式 | 襯套型 |
---|---|---|---|---|---|
滾輪形狀 | 直線形 | 長度(mm) | ~50 | 表面處理 | 無 |
優力膠・橡膠材質 | 優力膠 | 優力膠・橡膠硬度 | 90 | 優力膠・橡膠色 | 原色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策