(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

優力膠縱向導引滾輪

優力膠縱向導引滾輪

因組裝了滾輪與懸臂銷而減少了作業程序。
Vertical Guide Rollers-Urethane

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
滾輪扣環軸承滾輪扣環
TGRAU鋁合金SUS304SUS304優力膠包覆(原色)
蕭氏硬度A90
TGRSUSUS304SUS304SUS304

規格表

型式L
TGRSU30

50
型式L
選擇
NdCBrnmdhD1FM
(粗螺紋)
W使用扣環規格
TypeD軸承形狀JIS No.
優力膠
TGRAU
(鋁合金)
TGRSU
(SUS304)
2520251069108520.71015568696ZZE形No.5
3040501069108520.71015568696ZZE形No.5
302025108121210730.915196810698ZZE形No.7
304050108121210730.915196810698ZZE形No.7
35202510101515139.631.151822610136900ZZC形No.10
30405010101515139.631.151822610136900ZZC形No.10
402025101218181411.531.152428812146001ZZC形No.12
304050101218181411.531.152428812146001ZZC形No.12
5025101218181411.531.1524321012146201ZZC形No.12
304050101218181411.531.1524321012146201ZZC形No.12
[ ! ]此商品請直立使用。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TGRAU25-20
TGRAU25-25
TGRAU25-30
TGRAU25-40
TGRAU25-50
TGRAU30-20
TGRAU30-25
TGRAU30-30
TGRAU30-40
TGRAU30-50
TGRAU35-20
TGRAU35-25
TGRAU35-30
TGRAU35-40
TGRAU35-50
TGRAU40-20
TGRAU40-25
TGRAU40-30
TGRAU40-40
TGRAU40-50
TGRAU50-25
TGRAU50-30
TGRAU50-40
TGRAU50-50
TGRSU25-20
TGRSU25-25
TGRSU25-30
TGRSU25-40
TGRSU25-50
TGRSU30-20
TGRSU30-25
TGRSU30-30
TGRSU30-40
TGRSU30-50
TGRSU35-20
TGRSU35-25
TGRSU35-30
TGRSU35-40
TGRSU35-50
TGRSU40-20
TGRSU40-25
TGRSU40-30
TGRSU40-40
TGRSU40-50
TGRSU50-25
TGRSU50-30
TGRSU50-40
TGRSU50-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪材質 外徑
(φ)
表面處理 T
(mm)
8天~ 10[鋁] 鋁合金25白色陽極處理20
8天~ 10[鋁] 鋁合金25白色陽極處理25
8天~ 10[鋁] 鋁合金25白色陽極處理30
8天~ 10[鋁] 鋁合金25白色陽極處理40
8天~ 10[鋁] 鋁合金25白色陽極處理50
8天~ 10[鋁] 鋁合金30白色陽極處理20
8天~ 10[鋁] 鋁合金30白色陽極處理25
8天~ 10[鋁] 鋁合金30白色陽極處理30
8天~ 10[鋁] 鋁合金30白色陽極處理40
8天~ 10[鋁] 鋁合金30白色陽極處理50
8天~ 10[鋁] 鋁合金35白色陽極處理20
8天~ 10[鋁] 鋁合金35白色陽極處理25
8天~ 10[鋁] 鋁合金35白色陽極處理30
8天~ 10[鋁] 鋁合金35白色陽極處理40
8天~ 10[鋁] 鋁合金35白色陽極處理50
8天~ 10[鋁] 鋁合金40白色陽極處理20
8天~ 10[鋁] 鋁合金40白色陽極處理25
8天~ 10[鋁] 鋁合金40白色陽極處理30
8天~ 10[鋁] 鋁合金40白色陽極處理40
8天~ 10[鋁] 鋁合金40白色陽極處理50
8天~ 10[鋁] 鋁合金50白色陽極處理25
8天~ 10[鋁] 鋁合金50白色陽極處理30
8天~ 10[鋁] 鋁合金50白色陽極處理40
8天~ 10[鋁] 鋁合金50白色陽極處理50
8天~ 10SUS3042520
8天~ 10SUS3042525
8天~ 10SUS3042530
8天~ 10SUS3042540
8天~ 10SUS3042550
8天~ 10SUS3043020
8天~ 10SUS3043025
8天~ 10SUS3043030
8天~ 10SUS3043040
8天~ 10SUS3043050
8天~ 10SUS3043520
8天~ 10SUS3043525
8天~ 10SUS3043530
8天~ 10SUS3043540
8天~ 10SUS3043550
8天~ 10SUS3044020
8天~ 10SUS3044025
8天~ 10SUS3044030
8天~ 10SUS3044040
8天~ 10SUS3044050
8天~ 10SUS3045025
8天~ 10SUS3045030
8天~ 10SUS3045040
8天~ 10SUS3045050

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸種類 附軸 滾輪種類 平面型 軸承 雙重
軸承材質 包覆材質 優力膠 包覆硬度(蕭氏硬度A) 90

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767