(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
因組裝了滾輪與懸臂銷而減少了作業程序。Vertical Guide Rollers-Metal/Core Only
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |||||
滾輪 | 軸 | 扣環 | 軸承 | 滾輪 | 軸 | 扣環 | |
TGRB | 相當於S45C | 相當於S45C | 彈簧鋼 | 鋼 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | − |
TGRS | SUS304 | SUS304 | SUS304 | − | − | − | |
TGRA | 鋁合金 | 相當於S45C | 彈簧鋼 | 白色陽極處理 | 鍍無電解鎳 | − |
型式 | − | L |
TGRS30 | − | 30 |
型式 | L 選擇 | N | d | ℓ | C | B | r | n | m | dh | D1 | F | M (粗螺紋) | W | 使用 | 扣環規格 | ||||||
Type | D | 軸承 | 形狀 | JIS No. | ||||||||||||||||||
僅限芯材 TGRB (相當於S45C) TGRS (SUS304) TGRA (鋁合金) | 20 | 20 | 25 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0.7 | 10 | 15 | 5 | 6 | 8 | 696ZZ | E形 | No.5 | |||
30 | 40 | 50 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0.7 | 10 | 15 | 5 | 6 | 8 | 696ZZ | E形 | No.5 | ||||
25 | 20 | 25 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0.7 | 10 | 15 | 5 | 6 | 8 | 696ZZ | E形 | No.5 | ||||
30 | 40 | 50 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0.7 | 10 | 15 | 5 | 6 | 8 | 696ZZ | E形 | No.5 | ||||
30 | 20 | 25 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 0.9 | 15 | 19 | 6 | 8 | 10 | 698ZZ | E形 | No.7 | ||||
30 | 40 | 50 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 0.9 | 15 | 19 | 6 | 8 | 10 | 698ZZ | E形 | No.7 | ||||
35 | 20 | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13 | 9.6 | 3 | 1.15 | 18 | 22 | 6 | 10 | 13 | 6900ZZ | C形 | No.10 | ||||
30 | 40 | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13 | 9.6 | 3 | 1.15 | 18 | 22 | 6 | 10 | 13 | 6900ZZ | C形 | No.10 | ||||
40 | 20 | 25 | 10 | 12 | 18 | 18 | 14 | 11.5 | 3 | 1.15 | 24 | 28 | 8 | 12 | 14 | 6001ZZ | C形 | No.12 | ||||
30 | 40 | 50 | 10 | 12 | 18 | 18 | 14 | 11.5 | 3 | 1.15 | 24 | 28 | 8 | 12 | 14 | 6001ZZ | C形 | No.12 | ||||
50 | 25 | 10 | 12 | 18 | 18 | 14 | 11.5 | 3 | 1.15 | 24 | 32 | 10 | 12 | 14 | 6201ZZ | C形 | No.12 | |||||
30 | 40 | 50 | 10 | 12 | 18 | 18 | 14 | 11.5 | 3 | 1.15 | 24 | 32 | 10 | 12 | 14 | 6201ZZ | C形 | No.12 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
TGRA20-20 |
TGRA20-25 |
TGRA20-30 |
TGRA20-40 |
TGRA20-50 |
TGRA25-20 |
TGRA25-25 |
TGRA25-30 |
TGRA25-40 |
TGRA25-50 |
TGRA30-20 |
TGRA30-25 |
TGRA30-30 |
TGRA30-40 |
TGRA30-50 |
TGRA35-20 |
TGRA35-25 |
TGRA35-30 |
TGRA35-40 |
TGRA35-50 |
TGRA40-20 |
TGRA40-25 |
TGRA40-30 |
TGRA40-40 |
TGRA40-50 |
TGRA50-25 |
TGRA50-30 |
TGRA50-40 |
TGRA50-50 |
TGRB20-20 |
TGRB20-25 |
TGRB20-30 |
TGRB20-40 |
TGRB20-50 |
TGRB25-20 |
TGRB25-25 |
TGRB25-30 |
TGRB25-40 |
TGRB25-50 |
TGRB30-20 |
TGRB30-25 |
TGRB30-30 |
TGRB30-40 |
TGRB30-50 |
TGRB35-20 |
TGRB35-25 |
TGRB35-30 |
TGRB35-40 |
TGRB35-50 |
TGRB40-20 |
TGRB40-25 |
TGRB40-30 |
TGRB40-40 |
TGRB40-50 |
TGRB50-25 |
TGRB50-30 |
TGRB50-40 |
TGRB50-50 |
TGRS20-20 |
TGRS20-25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 滾輪材質 | 包覆材質 | 外徑 (φ) | 表面處理 | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 20 | 白色陽極處理 | 20 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 20 | 白色陽極處理 | 25 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 20 | 白色陽極處理 | 30 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 20 | 白色陽極處理 | 40 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 20 | 白色陽極處理 | 50 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 25 | 白色陽極處理 | 20 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 25 | 白色陽極處理 | 25 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 25 | 白色陽極處理 | 30 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 25 | 白色陽極處理 | 40 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 25 | 白色陽極處理 | 50 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 30 | 白色陽極處理 | 20 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 30 | 白色陽極處理 | 25 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 30 | 白色陽極處理 | 30 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 30 | 白色陽極處理 | 40 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 30 | 白色陽極處理 | 50 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 35 | 白色陽極處理 | 20 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 35 | 白色陽極處理 | 25 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 35 | 白色陽極處理 | 30 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 35 | 白色陽極處理 | 40 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 35 | 白色陽極處理 | 50 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 40 | 白色陽極處理 | 20 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 40 | 白色陽極處理 | 25 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 優力膠 | 40 | 白色陽極處理 | 30 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 40 | 白色陽極處理 | 40 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 40 | 白色陽極處理 | 50 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 50 | 白色陽極處理 | 25 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 50 | 白色陽極處理 | 30 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 50 | 白色陽極處理 | 40 | ||
5天~ | 10 | [鋁] 鋁合金 | 無包覆 | 50 | 白色陽極處理 | 50 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 20 | 鍍無電解鎳 | 20 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 20 | 鍍無電解鎳 | 25 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 20 | 鍍無電解鎳 | 30 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 20 | 鍍無電解鎳 | 40 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 20 | 鍍無電解鎳 | 50 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 25 | 鍍無電解鎳 | 20 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 25 | 鍍無電解鎳 | 25 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 25 | 鍍無電解鎳 | 30 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 25 | 鍍無電解鎳 | 40 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 25 | 鍍無電解鎳 | 50 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 30 | 鍍無電解鎳 | 20 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 30 | 鍍無電解鎳 | 25 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 30 | 鍍無電解鎳 | 30 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 30 | 鍍無電解鎳 | 40 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 30 | 鍍無電解鎳 | 50 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 35 | 鍍無電解鎳 | 20 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 35 | 鍍無電解鎳 | 25 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 35 | 鍍無電解鎳 | 30 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 35 | 鍍無電解鎳 | 40 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 35 | 鍍無電解鎳 | 50 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 40 | 鍍無電解鎳 | 20 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 40 | 鍍無電解鎳 | 25 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 40 | 鍍無電解鎳 | 30 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 40 | 鍍無電解鎳 | 40 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 40 | 鍍無電解鎳 | 50 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 50 | 鍍無電解鎳 | 25 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 50 | 鍍無電解鎳 | 30 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 50 | 鍍無電解鎳 | 40 | ||
5天~ | 10 | [鋼] 相當於S45C | 無包覆 | 50 | 鍍無電解鎳 | 50 | ||
5天~ | 10 | SUS304 | 無包覆 | 20 | 無 | 20 | ||
5天~ | 10 | SUS304 | 無包覆 | 20 | 無 | 25 |
Loading...
軸種類 | 附軸 | 滾輪種類 | 平面型 | 軸承 | 雙重 |
---|---|---|---|---|---|
軸承材質 | 鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策