(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附溝槽滾筒 優力膠被覆 附軸承型

附溝槽滾筒 優力膠被覆 附軸承型

因優力膠部分附有溝槽,故便於輸送膠帶等。
Groove Rollers - With Bearings

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ H ]硬度
附軸承芯材包覆軸承
RORUAM鋁合金 優力膠(原色)蕭氏硬度A90
[ ! ]於芯材外圍熔接優力膠。

規格表

型式LFT
RORUAM40

L40

F8

T3
■附軸承
型式指定單位1mmdD1H7dhB使用軸承
TypeDLFT
RORUAM2520〜500〜46
(F+T≦L−2)
615105696ZZ×2
30819156698ZZ×2
3525〜5010221866900ZZ×2
4012282486001ZZ×2
5025〜1002〜96(F+T≦L−2)15322896002ZZ×2
[ ! ]軸承詳細尺寸請參照P.1017。
[ ! ]L≦d×3時,d孔從同方向加工。
[ ! ]L>d×3時,d孔從兩端方向做加工,如下圖所示。
也會有無逃溝加工的情況。
[ ! ]優力膠會隨著時間而變色,但特性等不受影響。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RORUAM25-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
RORUAM30-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
RORUAM35-L[25-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
RORUAM40-L[25-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
RORUAM50-L[25-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑
(mm)
長度
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
7天~ 1025~500 ~ 4620 ~ 500 ~ 46
7天~ 1030~500 ~ 4620 ~ 500 ~ 46
7天~ 1035~500 ~ 4625 ~ 500 ~ 46
7天~ 1040~500 ~ 4625 ~ 500 ~ 46
7天~ 1050~50 / ~1000 ~ 9625 ~ 1000 ~ 96

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

滾輪種類 優力膠・橡膠滾輪 優力膠加工 襯層 安裝方式 附軸承
滾輪形狀 槽型 材質 鋁合金 表面處理
優力膠・橡膠材質 優力膠 優力膠・橡膠硬度 90 優力膠・橡膠色 原色
軸承材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767