(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

樹脂滾輪  -削切型-

樹脂滾輪  -削切型-

為使芯材壓入樹脂的滾輪。
Plastic Rollers - Milled Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


●切削型
Type[ M ]材質
本體
軸承
直柱形雙邊法蘭
RORPOSRORPOWF工程塑膠(POM)
RORPHSRORPHWF不鏽鋼
RORPESRORPEWF超高分子量
聚乙烯
RORPJSRORPJWF不鏽鋼
RORPSS聚丙烯
RORPQS不鏽鋼
RORMCSRORMCWFMC尼龍
[ ! ]已壓入軸承。
〈特長〉
・工程塑膠(POM) :具有良好機械強度的材料。
・超高分子量聚乙烯 :具有良好耐磨耗性的材料。適用於日本食品衛生法。
・聚丙烯 :具有良好耐藥性的材料。
・MC尼龍 :具有良好機械強度與耐磨耗性的材料。

規格表

型式DdLEG
(切削型)

RORPOS60
RORPOWF80




D60







L75
L90




E10





G10

■切削型 直柱形
型式L
指定單位1mm
使用軸承DD1dB(dh)
TypeNo.
RORPOS
RORPES
RORPSS
RORMCS
RORPHS
RORPJS
RORPQS

2015〜 100696ZZ×220156510
3020〜 100698ZZ×230198615
30−106900ZZ×2302210615
30-126901ZZ×2302412618
406900ZZ×2402210618
40-126901ZZ×2402412618
40-156902ZZ×2402815724
40-206804ZZ×2403220724
5030〜1006001ZZ×2502812824
606002ZZ×2603215928
806002ZZ×2803215928
■切削型 雙邊法蘭
型式指定單位1mm使用軸承FD1dB(dh)
TypeNo.DLEG
RORPOWF
RORPEWF
RORMCWF
RORPHWF
RORPJWF
4030〜3520〜1005〜105〜106900ZZ×2402210618
5035〜4540〜1005〜105〜106001ZZ×2502812824
6040〜5540〜1005〜205〜206002ZZ×2603215928
8040〜7540〜1005〜205〜206002ZZ×2803215928
[ ! ]軸承之詳細尺寸請參照P.1017・1019。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RORMCS20-L[15-100/1]
RORMCS30-10-L[20-100/1]
RORMCS30-12-L[20-100/1]
RORMCS30-L[20-100/1]
RORMCS40-12-L[20-100/1]
RORMCS40-15-L[20-100/1]
RORMCS40-20-L[20-100/1]
RORMCS40-L[20-100/1]
RORMCS50-L[30-100/1]
RORMCS60-L[30-100/1]
RORMCS80-L[30-100/1]
RORMCWF40-D[30-35/1]-L[20-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORMCWF50-D[35-45/1]-L[40-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORMCWF60-D[40-55/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
RORMCWF80-D[40-75/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
RORPES20-L[15-100/1]
RORPES30-10-L[20-100/1]
RORPES30-12-L[20-100/1]
RORPES30-L[20-100/1]
RORPES40-12-L[20-100/1]
RORPES40-15-L[20-100/1]
RORPES40-20-L[20-100/1]
RORPES40-L[20-100/1]
RORPES50-L[30-100/1]
RORPES60-L[30-100/1]
RORPES80-L[30-100/1]
RORPEWF40-D[30-35/1]-L[20-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORPEWF50-D[35-45/1]-L[40-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORPEWF60-D[40-55/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
RORPEWF80-D[40-75/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
RORPEWF80-L[40-75/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
RORPHS20-L[15-100/1]
RORPHS30-10-L[20-100/1]
RORPHS30-12-L[20-100/1]
RORPHS30-L[20-100/1]
RORPHS40-12-L[20-100/1]
RORPHS40-15-L[20-100/1]
RORPHS40-20-L[20-100/1]
RORPHS40-L[20-100/1]
RORPHS50-L[30-100/1]
RORPHS60-L[30-100/1]
RORPHS80-L[30-100/1]
RORPHWF40-D[30-35/1]-L[20-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORPHWF50-D[35-45/1]-L[40-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORPHWF60-D[40-55/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
RORPHWF80-D[40-75/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
RORPJS20-L[15-100/1]
RORPJS30-10-L[20-100/1]
RORPJS30-12-L[20-100/1]
RORPJS30-L[20-100/1]
RORPJS40-12-L[20-100/1]
RORPJS40-15-L[20-100/1]
RORPJS40-20-L[20-100/1]
RORPJS40-L[20-100/1]
RORPJS50-L[30-100/1]
RORPJS60-L[30-100/1]
RORPJS80-L[30-100/1]
RORPJWF40-D[30-35/1]-L[20-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORPJWF50-D[35-45/1]-L[40-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORPJWF60-D[40-55/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑
(mm)
材質 內徑 d
(mm)
軸承材質 長度 L
(mm)
No 型式 E
(mm)
G
(mm)
8天~ 1020[樹脂] MC尼龍615 ~ 10020直柱型--
8天~ 1030[樹脂] MC尼龍1020 ~ 10030-10直柱型--
8天~ 1030[樹脂] MC尼龍1220 ~ 10030-12直柱型--
8天~ 1030[樹脂] MC尼龍820 ~ 10030直柱型--
8天~ 1040[樹脂] MC尼龍1220 ~ 10040-12直柱型--
8天~ 1040[樹脂] MC尼龍1520 ~ 10040-15直柱型--
8天~ 1040[樹脂] MC尼龍2020 ~ 10040-20直柱型--
8天~ 1040[樹脂] MC尼龍1020 ~ 10040直柱型--
8天~ 1050[樹脂] MC尼龍1230 ~ 10050直柱型--
8天~ 1060[樹脂] MC尼龍1530 ~ 10060直柱型--
8天~ 1080[樹脂] MC尼龍1530 ~ 10080直柱型--
8天~ 1040[樹脂] MC尼龍1020 ~ 10040兩端法蘭型5 ~ 105 ~ 10
8天~ 1050[樹脂] MC尼龍1240 ~ 10050兩端法蘭型5 ~ 105 ~ 10
8天~ 1060[樹脂] MC尼龍1540 ~ 10060兩端法蘭型5 ~ 205 ~ 20
8天~ 1080[樹脂] MC尼龍1540 ~ 10080兩端法蘭型5 ~ 205 ~ 20
8天~ 1020[樹脂] 超高分子量聚乙烯615 ~ 10020直柱型--
8天~ 1030[樹脂] 超高分子量聚乙烯1020 ~ 10030-10直柱型--
8天~ 1030[樹脂] 超高分子量聚乙烯1220 ~ 10030-12直柱型--
8天~ 1030[樹脂] 超高分子量聚乙烯820 ~ 10030直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 超高分子量聚乙烯1220 ~ 10040-12直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 超高分子量聚乙烯1520 ~ 10040-15直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 超高分子量聚乙烯2020 ~ 10040-20直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 超高分子量聚乙烯1020 ~ 10040直柱型--
8天~ 1050[樹脂] 超高分子量聚乙烯1230 ~ 10050直柱型--
8天~ 1060[樹脂] 超高分子量聚乙烯1530 ~ 10060直柱型--
8天~ 1080[樹脂] 超高分子量聚乙烯1530 ~ 10080直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 工程塑膠(POM)1020 ~ 10040兩端法蘭型5 ~ 105 ~ 10
8天~ 1050[樹脂] 工程塑膠(POM)1240 ~ 10050兩端法蘭型5 ~ 105 ~ 10
8天~ 1060[樹脂] 工程塑膠(POM)1540 ~ 10060兩端法蘭型5 ~ 205 ~ 20
8天~ 1080[樹脂] 工程塑膠(POM)1540 ~ 10080兩端法蘭型5 ~ 205 ~ 20
8天~ 1080[樹脂] 工程塑膠(POM)1540 ~ 7580兩端法蘭型5 ~ 205 ~ 20
8天~ 1020[樹脂] 工程塑膠(POM)6不鏽鋼15 ~ 10020直柱型--
8天~ 1030[樹脂] 工程塑膠(POM)10不鏽鋼20 ~ 10030-10直柱型--
8天~ 1030[樹脂] 工程塑膠(POM)12不鏽鋼20 ~ 10030-12直柱型--
8天~ 1030[樹脂] 工程塑膠(POM)8不鏽鋼20 ~ 10030直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 工程塑膠(POM)12不鏽鋼20 ~ 10040-12直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 工程塑膠(POM)15不鏽鋼20 ~ 10040-15直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 工程塑膠(POM)20不鏽鋼20 ~ 10040-20直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 工程塑膠(POM)10不鏽鋼20 ~ 10040直柱型--
8天~ 1050[樹脂] 工程塑膠(POM)12不鏽鋼30 ~ 10050直柱型--
8天~ 1060[樹脂] 工程塑膠(POM)15不鏽鋼30 ~ 10060直柱型--
8天~ 1080[樹脂] 工程塑膠(POM)15不鏽鋼30 ~ 10080直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 工程塑膠(POM)10不鏽鋼20 ~ 10040兩端法蘭型5 ~ 105 ~ 10
8天~ 1050[樹脂] 工程塑膠(POM)12不鏽鋼40 ~ 10050兩端法蘭型5 ~ 105 ~ 10
8天~ 1060[樹脂] 工程塑膠(POM)15不鏽鋼40 ~ 10060兩端法蘭型5 ~ 205 ~ 20
8天~ 1080[樹脂] 工程塑膠(POM)15不鏽鋼40 ~ 10080兩端法蘭型5 ~ 205 ~ 20
8天~ 1020[樹脂] 超高分子量聚乙烯6不鏽鋼15 ~ 10020直柱型--
8天~ 1030[樹脂] 超高分子量聚乙烯10不鏽鋼20 ~ 10030-10直柱型--
8天~ 1030[樹脂] 超高分子量聚乙烯12不鏽鋼20 ~ 10030-12直柱型--
8天~ 1030[樹脂] 超高分子量聚乙烯8不鏽鋼20 ~ 10030直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 超高分子量聚乙烯12不鏽鋼20 ~ 10040-12直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 超高分子量聚乙烯15不鏽鋼20 ~ 10040-15直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 超高分子量聚乙烯20不鏽鋼20 ~ 10040-20直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 超高分子量聚乙烯10不鏽鋼20 ~ 10040直柱型--
8天~ 1050[樹脂] 超高分子量聚乙烯12不鏽鋼30 ~ 10050直柱型--
8天~ 1060[樹脂] 超高分子量聚乙烯15不鏽鋼30 ~ 10060直柱型--
8天~ 1080[樹脂] 超高分子量聚乙烯15不鏽鋼30 ~ 10080直柱型--
8天~ 1040[樹脂] 超高分子量聚乙烯10不鏽鋼20 ~ 10040兩端法蘭型5 ~ 105 ~ 10
8天~ 1050[樹脂] 超高分子量聚乙烯12不鏽鋼40 ~ 10050兩端法蘭型5 ~ 105 ~ 10
8天~ 1060[樹脂] 超高分子量聚乙烯15不鏽鋼40 ~ 10060兩端法蘭型5 ~ 205 ~ 20

Loading...

基本資訊

滾輪種類 樹脂滾輪 安裝方式 附軸承 滾輪形狀 直線形
長度(mm) ~50 / ~100 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767