(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

優力膠滾輪 -無軸承・優力膠厚度選擇型-

優力膠滾輪 -無軸承・優力膠厚度選擇型-

長度(L尺寸)的指定範圍的規格可從100mm擴大至最大200mm。優力膠厚度可從5mm・10mm選擇。
Urethane Rollers - Straight Type, Urethane Thickness Selectable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ H ]硬度軸承
無軸承
直柱形芯材包覆
ROEUHSSUS304優力膠
(原色)
蕭氏硬度A95
ROEUHA鋁合金
ROEUSSUS304蕭氏硬度A90
ROEUA鋁合金
ROEGSSUS304蕭氏硬度A70
ROEGA鋁合金
SUS304蕭氏硬度A50
鋁合金
[ ! ]於芯材外圍熔接優力膠。

[ ! ]L≦d×3時,d孔從同方向加工。
[ ! ]L>d×3時,d孔從兩端方向做加工,如下圖所示。也會有無逃溝加工的情況。

規格表

型式dLT
ROEUS602050T5
■無軸承型
型式dH7
選擇
L
指定單位10mm
T
選擇
TypeD
直柱形
ROEUHS
ROEUHA

ROEUS
ROEUA
ROEGS
ROEGA
20820〜1005
2581012
30810121520〜150
358101215
4081012155
10
501012152030〜200
(d≦15時
30~150
)
6012152025
8015202530
10020253040

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ROEGA20-8-[20-100/10]-T5
ROEGA25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEGA30-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEGA35-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEGA40-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T[5,​10]
ROEGA50-[10,​12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEGA60-[12,​15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEGA80-[15,​20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEGA100-[20,​25,​30,​40]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEGS20-8-[20-100/10]-T5
ROEGS25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEGS30-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEGS35-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEGS40-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T[5,​10]
ROEGS50-[10,​12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEGS60-[12,​15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEGS80-[15,​20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEGS100-[20,​25,​30,​40]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUA20-8-[20-100/10]-T5
ROEUA25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEUA30-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUA35-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUA40-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T[5,​10]
ROEUA50-[10,​12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUA60-[12,​15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUA80-[15,​20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUA100-[20,​25,​30,​40]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHA20-8-[20-100/10]-T5
ROEUHA25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEUHA30-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUHA35-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUHA40-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T[5,​10]
ROEUHA50-[10,​12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHA60-[12,​15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHA80-[15,​20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHA100-[20,​25,​30,​40]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHS20-8-[20-100/10]-T5
ROEUHS25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEUHS30-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUHS35-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUHS40-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T[5,​10]
ROEUHS50-[10,​12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHS60-[12,​15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHS80-[15,​20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHS100-[20,​25,​30,​40]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUS20-8-[20-100/10]-T5
ROEUS25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEUS30-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUS35-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUS40-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T[5,​10]
ROEUS50-[10,​12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUS60-[12,​15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUS80-[15,​20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUS100-[20,​25,​30,​40]-[30-200/10]-T[5,​10]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑
(mm)
材質 內徑 d
(mm)
優力膠・橡膠硬度 L
(mm)
T
(mm)
8天~ 1020[鋁] 鋁合金87020 ~ 1005
8天~ 1025[鋁] 鋁合金8 ~ 127020 ~ 1005
8天~ 1030[鋁] 鋁合金8 ~ 157020 ~ 1505
8天~ 1035[鋁] 鋁合金8 ~ 157020 ~ 1505
7天~ 1040[鋁] 鋁合金8 ~ 157020 ~ 1505 ~ 10
8天~ 1050[鋁] 鋁合金10 ~ 207030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 1060[鋁] 鋁合金12 ~ 257030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 1080[鋁] 鋁合金15 ~ 307030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10100[鋁] 鋁合金20 ~ 407030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 1020SUS30487020 ~ 1005
8天~ 1025SUS3048 ~ 127020 ~ 1005
8天~ 1030SUS3048 ~ 157020 ~ 1505
8天~ 1035SUS3048 ~ 157020 ~ 1505
7天~ 1040SUS3048 ~ 157020 ~ 1505 ~ 10
8天~ 1050SUS30410 ~ 207030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 1060SUS30412 ~ 257030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 1080SUS30415 ~ 307030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10100SUS30420 ~ 407030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 1020[鋁] 鋁合金89020 ~ 1005
8天~ 1025[鋁] 鋁合金8 ~ 129020 ~ 1005
8天~ 1030[鋁] 鋁合金8 ~ 159020 ~ 1505
8天~ 1035[鋁] 鋁合金8 ~ 159020 ~ 1505
7天~ 1040[鋁] 鋁合金8 ~ 159020 ~ 1505 ~ 10
7天~ 1050[鋁] 鋁合金10 ~ 209030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 1060[鋁] 鋁合金12 ~ 259030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 1080[鋁] 鋁合金15 ~ 309030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 10100[鋁] 鋁合金20 ~ 409030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 1020[鋁] 鋁合金89520 ~ 1005
8天~ 1025[鋁] 鋁合金8 ~ 129520 ~ 1005
8天~ 1030[鋁] 鋁合金8 ~ 159520 ~ 1505
8天~ 1035[鋁] 鋁合金8 ~ 159520 ~ 1505
8天~ 1040[鋁] 鋁合金8 ~ 159520 ~ 1505 ~ 10
8天~ 1050[鋁] 鋁合金10 ~ 209530 ~ 2005 ~ 10
8天~ 1060[鋁] 鋁合金12 ~ 259530 ~ 2005 ~ 10
8天~ 1080[鋁] 鋁合金15 ~ 309530 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10100[鋁] 鋁合金20 ~ 409530 ~ 2005 ~ 10
8天~ 1020SUS30489520 ~ 1005
8天~ 1025SUS3048 ~ 129520 ~ 1005
8天~ 1030SUS3048 ~ 159520 ~ 1505
8天~ 1035SUS3048 ~ 159520 ~ 1505
8天~ 1040SUS3048 ~ 159520 ~ 1505 ~ 10
8天~ 1050SUS30410 ~ 209530 ~ 2005 ~ 10
8天~ 1060SUS30412 ~ 259530 ~ 2005 ~ 10
8天~ 1080SUS30415 ~ 309530 ~ 2005 ~ 10
8天~ 10100SUS30420 ~ 409530 ~ 2005 ~ 10
8天~ 1020SUS30489020 ~ 1005
8天~ 1025SUS3048 ~ 129020 ~ 1005
7天~ 1030SUS3048 ~ 159020 ~ 1505
8天~ 1035SUS3048 ~ 159020 ~ 1505
8天~ 1040SUS3048 ~ 159020 ~ 1505 ~ 10
8天~ 1050SUS30410 ~ 209030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 1060SUS30412 ~ 259030 ~ 2005 ~ 10
8天~ 1080SUS30415 ~ 309030 ~ 2005 ~ 10
7天~ 10100SUS30420 ~ 409030 ~ 2005 ~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

滾輪種類 優力膠・橡膠滾輪 優力膠加工 襯層 安裝方式 直線形
滾輪形狀 直線形 長度(mm) ~50 / ~100 表面處理
優力膠・橡膠材質 優力膠 優力膠・橡膠色 原色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767