(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

優力膠・橡膠滾輪 附軸承 (型號表)

優力膠滾輪

優力膠・橡膠滾輪 附軸承

為可選擇各種樹脂・硬度的標準滾輪附軸承型。可選擇內外徑・長度。
Rollers - With Bearings (L=15 ~ 100) - Straight / Crowned

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RORJS50-90

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

優力膠・橡膠滾輪 附軸承:關聯圖像
                     (矽膠‧NBR)                       (矽膠‧NBR)
                     (優力膠包覆)                       (優力膠包覆)   

Type[ M ]材質[ S ]表面處理
(包覆)
軸承[ H ]硬度
直柱形
L尺寸選擇L尺寸指定芯材
RORKSSUS304優力膠(原色)蕭氏硬度A95
RORKA鋁合金
RORUSROFRUSSUS304蕭氏硬度A90
RORUZ不鏽鋼
RORUAROFRUA鋁合金
RORUPMC尼龍
RORGSSUS304蕭氏硬度A70
RORGAROFRGA鋁合金
RORHSSUS304蕭氏硬度A50
RORHAROFRHA鋁合金
RORSSROFRSSSUS304矽膠(淺灰色)蕭氏硬度A70
RORSA鋁合金
RORJSSUS304蕭氏硬度A50
RORJA鋁合金
RORWSSUS304矽膠(白)蕭氏硬度A70
RORTSROFRTSSUS304耐熱優力膠(紅棕色)蕭氏硬度A90
RORTA鋁合金使用溫度:〜110℃
RORNSSUS304NBR(黑)蕭氏硬度A60
RORNA鋁合金

Type[ M ]材質[ S ]表面處理
(包覆)
軸承[ H ]硬度
桶形芯材
ROCRUSSUS304優力膠(原色)蕭氏硬度A90
ROCRUA鋁合金
ROCRGSSUS304蕭氏硬度A70
ROCRGA鋁合金
ROCRHSSUS304蕭氏硬度A50
ROCRSSSUS304矽膠(淺灰色)蕭氏硬度A70
[ ! ]芯材外圍熔接優力膠・矽膠・NBR。

規格表

型式L
ROFRSS4038
■L尺寸選擇型
No.DL
選擇
dD1(H7)dhB使用軸承有無規格
芯材材質
SUS304
鋁合金
芯材材質
MC尼龍
2525202530405060708090100615105696ZZ×2
3030202530405060708090100819156698ZZ×2
35A3525304050822157608ZZ×2
3535253040506070809010010221866900ZZ×2
40A402530405010261886000ZZ×2
4040253040506070809010012282486001ZZ×2
50A5025304050100123224106201ZZ×2
5050253040506070809010015322896002ZZ×2
■L尺寸指定型(僅限直柱形)
No.DL
指定單位1mm
dD1(H7)dhB使用軸承
252521〜49615105696ZZ×2
303021〜49819156698ZZ×2
35A3526〜49822157608ZZ×2
353526〜4910221866900ZZ×2
40A4026〜4910261886000ZZ×2
404026〜4912282486001ZZ×2
50A5026〜99123224106201ZZ×2
505026〜9915322896002ZZ×2
[ ! ]優力膠會隨著時間而變色,但特性等不受影響。
[ ! ]L尺寸選擇型無法選擇可指定之L尺寸。
[ ! ]軸承的詳細尺寸請參照
>> P.1017・1019。

追加工

優力膠・橡膠滾輪 附軸承:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RORJS50-90
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪種類 優力膠加工 滾輪形狀 外徑
(mm)
材質 長度
(mm)
內徑 d
(mm)
優力膠・橡膠材質 優力膠・橡膠硬度 優力膠・橡膠色 軸承材質 長度 L
(mm)
L
(mm)
8天~ 10優力膠・橡膠滾輪襯層直線形50SUS304~10015矽膠50淺灰90-

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 附軸承 表面處理

優力膠・橡膠滾輪 附軸承的型號RORJS50-90頁面。
記載關於型號RORJS50-90之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ROCRGA50-90
ROCRGS50-60
ROCRGS50-70
RORKA50A-100
RORKS50A-100
RORNA50-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪種類 優力膠加工 滾輪形狀 外徑
(mm)
材質 長度
(mm)
內徑 d
(mm)
優力膠・橡膠材質 優力膠・橡膠硬度 優力膠・橡膠色 軸承材質 長度 L
(mm)
L
(mm)
6天~ 10優力膠・橡膠滾輪襯層桶型50[鋁] 鋁合金~10015優力膠70原色90-
6天~ 10優力膠・橡膠滾輪襯層桶型50SUS304~10015優力膠70原色60-
6天~ 10優力膠・橡膠滾輪襯層桶型50SUS304~10015優力膠70原色70-
8天~ 10優力膠・橡膠滾輪襯層直線形50[鋁] 鋁合金~10012優力膠95原色100-
8天~ 10優力膠・橡膠滾輪襯層直線形50SUS304~10012優力膠95原色100-
8天~ 10優力膠・橡膠滾輪襯層直線形50[鋁] 鋁合金~10015NBR6060-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767