(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為可選擇各種樹脂・硬度的標準滾輪附軸承型。可選擇內外徑・長度。Rollers - With Bearings (L=15 ~ 100) - Straight / Crowned
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 (包覆) | 軸承 | [ H ]硬度 | |
直柱形 | |||||
L尺寸選擇 | L尺寸指定 | 芯材 | |||
RORKS | − | SUS304 | 優力膠(原色) | 鋼 | 蕭氏硬度A95 |
RORKA | − | 鋁合金 | |||
RORUS | ROFRUS | SUS304 | 蕭氏硬度A90 | ||
RORUZ | − | 不鏽鋼 | |||
RORUA | ROFRUA | 鋁合金 | 鋼 | ||
RORUP | − | MC尼龍 | |||
RORGS | − | SUS304 | 蕭氏硬度A70 | ||
RORGA | ROFRGA | 鋁合金 | |||
RORHS | − | SUS304 | 蕭氏硬度A50 | ||
RORHA | ROFRHA | 鋁合金 | |||
RORSS | ROFRSS | SUS304 | 矽膠(淺灰色) | 鋼 | 蕭氏硬度A70 |
RORSA | − | 鋁合金 | |||
RORJS | − | SUS304 | 蕭氏硬度A50 | ||
RORJA | − | 鋁合金 | |||
RORWS | − | SUS304 | 矽膠(白) | 蕭氏硬度A70 | |
RORTS | ROFRTS | SUS304 | 耐熱優力膠(紅棕色) | 蕭氏硬度A90 | |
RORTA | − | 鋁合金 | 使用溫度:〜110℃ | ||
RORNS | − | SUS304 | NBR(黑) | 蕭氏硬度A60 | |
RORNA | − | 鋁合金 |
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 (包覆) | 軸承 | [ H ]硬度 |
桶形 | 芯材 | |||
ROCRUS | SUS304 | 優力膠(原色) | 鋼 | 蕭氏硬度A90 |
ROCRUA | 鋁合金 | |||
ROCRGS | SUS304 | 蕭氏硬度A70 | ||
ROCRGA | 鋁合金 | |||
ROCRHS | SUS304 | 蕭氏硬度A50 | ||
ROCRSS | SUS304 | 矽膠(淺灰色) | 鋼 | 蕭氏硬度A70 |
型式 | − | L |
ROFRSS40 | − | 38 |
No. | D | L 選擇 | d | D1(H7) | dh | B | 使用軸承 | 有無規格 | ||||||||||
芯材材質 SUS304 鋁合金 | 芯材材質 MC尼龍 | |||||||||||||||||
25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZ×2 | ● | ● |
30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZ×2 | ● | ● |
35A | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 8 | 22 | 15 | 7 | 608ZZ×2 | ● | - | ||||||
35 | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZ×2 | ● | ● | |
40A | 40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 26 | 18 | 8 | 6000ZZ×2 | ● | - | ||||||
40 | 40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ×2 | ● | ● | |
50A | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 12 | 32 | 24 | 10 | 6201ZZ×2 | ● | - | |||||
50 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 | ● | ● |
No. | D | L 指定單位1mm | d | D1(H7) | dh | B | 使用軸承 |
25 | 25 | 21〜49 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZ×2 |
30 | 30 | 21〜49 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZ×2 |
35A | 35 | 26〜49 | 8 | 22 | 15 | 7 | 608ZZ×2 |
35 | 35 | 26〜49 | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZ×2 |
40A | 40 | 26〜49 | 10 | 26 | 18 | 8 | 6000ZZ×2 |
40 | 40 | 26〜49 | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ×2 |
50A | 50 | 26〜99 | 12 | 32 | 24 | 10 | 6201ZZ×2 |
50 | 50 | 26〜99 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
安裝方式 | 附軸承 | 表面處理 | 無 |
---|
優力膠・橡膠滾輪 附軸承的型號RORJS50-80頁面。
記載關於型號RORJS50-80之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ROCRGA50-90 |
ROCRGS50-60 |
ROCRGS50-70 |
RORJS50-90 |
RORKA50A-100 |
RORKS50A-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 滾輪種類 | 優力膠加工 | 滾輪形狀 | 外徑 (mm) | 材質 | 長度 (mm) | 內徑 d (mm) | 優力膠・橡膠材質 | 優力膠・橡膠硬度 | 優力膠・橡膠色 | 軸承材質 | 長度 L (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 優力膠・橡膠滾輪 | 襯層 | 桶型 | 50 | [鋁] 鋁合金 | ~100 | 15 | 優力膠 | 70 | 原色 | 鋼 | 90 | - | ||
6天~ | 10 | 優力膠・橡膠滾輪 | 襯層 | 桶型 | 50 | SUS304 | ~100 | 15 | 優力膠 | 70 | 原色 | 鋼 | 60 | - | ||
6天~ | 10 | 優力膠・橡膠滾輪 | 襯層 | 桶型 | 50 | SUS304 | ~100 | 15 | 優力膠 | 70 | 原色 | 鋼 | 70 | - | ||
8天~ | 10 | 優力膠・橡膠滾輪 | 襯層 | 直線形 | 50 | SUS304 | ~100 | 15 | 矽膠 | 50 | 淺灰 | 鋼 | 90 | - | ||
8天~ | 10 | 優力膠・橡膠滾輪 | 襯層 | 直線形 | 50 | [鋁] 鋁合金 | ~100 | 12 | 優力膠 | 95 | 原色 | 鋼 | 100 | - | ||
8天~ | 10 | 優力膠・橡膠滾輪 | 襯層 | 直線形 | 50 | SUS304 | ~100 | 12 | 優力膠 | 95 | 原色 | 鋼 | 100 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策