(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附優力膠滾輪軸承隨動器 分離平面型 

附優力膠滾輪軸承隨動器 分離平面型 

優力膠熔接於滾輪軸承隨動器外輪。具有分離型與非分離型。
Roller Followers Urethane-Separate/Flat Type/With Seal/No Seal

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材質 本體相當於 SUJ2   優力膠蕭氏硬度A90(黑)

規格表

型式
NAUGF6
■分離型・無密封(R・平面型共通)
型式DdrBB1r容許荷重
(N)
轉速極限
(rpm)
質量
(g)
Typed
NAUTFR619109.8100.596 490022.3
82412115 415033.5
10301411.812147 347558
123216151 330066
kgf=N×0.101972
■分離型・附密封(R・平面型共通)
型式DaBB1Ef容許荷重
(N)
轉速極限
(rpm)
質量
(g)
Typed
NAUTF6191413.8142.50.896 196029
82417.5115 166044.5
103023.515.816147 139073
123225.5151 132083
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NAUTF6
NAUTF8
NAUTF10
NAUTF12
NAUTFR6
NAUTFR8
NAUTFR10
NAUTFR12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
容許旋轉速
(rpm)
容許荷重
(N)
密封圈
4天~ 101913.86196096
4天~ 102413.881660115
4天~ 103015.8101390147
4天~ 103215.8121320151
4天~ 10199.86490096
4天~ 10249.884150115
4天~ 103011.8103475147
4天~ 103211.8123300151

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]使用環境溫度 80℃以下  [ ! ]滾輪軸承隨動器外輪有熔接優力膠。

基本資訊

分類 滾子從動件 滾輪種類 平面型 材質 SUJ2
滾輪外側 附優力膠 滾輪軸承隨動器種類 附優力膠
滾子導引方式 附保持器 內輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767