(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為分離外輪・內輪・保持器的滾輪軸承隨動器。因構造簡単而低價。
Roller Followers-Separate/Flat Type/With Seal/No Seal
潤滑油 | 無密封 | 附密封 | [ M ]材質 |
平面型 | 平面型 | ||
一般 | NASTF | NASTFZ | 相當於SUJ2 |
NASTFS | NASTFZS | SUS440C | |
低發塵 | − | NASTFZC |
型式 |
NASTF8 |
型式 | D | dr | B | B1 | r | r1 | 基本動態額定荷重 | 基本靜態額定荷重 | 軌道負荷容量(kN) | 最大轉速 | 質量 | |
Type | d | C(kN) | Co(kN) | NASTF□ | (rpm) | (g) | ||||||
(平面型) NASTF NASTFS | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 4.12 | 4.55 | 3.53 | 20000 | 17.8 |
8 | 24 | 12 | 9.8 | 10 | 0.5 | 1.0 | 5.68 | 5.89 | 4.02 | 17000 | 28 | |
10 | 30 | 14 | 11.8 | 12 | 0.5 | 1.5 | 9.70 | 9.67 | 5.59 | 15000 | 50 | |
12 | 32 | 16 | 11.8 | 12 | 0.5 | 1.5 | 10.4 | 10.9 | 5.98 | 13000 | 58 |
型式 | D | a | B | B1 | E | f | 基本動態額定荷重 | 基本靜態額定荷重 | 軌道負荷容量(kN) | 最大轉速 | 質量 | 有無規格 | |||
Type | d | C(kN) | Co(kN) | NASTFZ□ | (rpm) | (g) | NASTFZ | NASTFZS | NASTFZC | ||||||
(平面型) NASTFZ NASTFZS NASTFZC | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 4.12 | 4.55 | 3.53 | 8000 | 24.5 | ● | ● | ● |
8 | 24 | 17.5 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 5.68 | 5.89 | 4.51 | 6800 | 39 | ● | ● | ● | |
10 | 30 | 23.5 | 15.8 | 16 | 2.5 | 0.8 | 9.70 | 9.67 | 6.86 | 6000 | 65 | ● | ● | ● | |
12 | 32 | 25.5 | 15.8 | 16 | 2.5 | 0.8 | 10.4 | 10.9 | 7.35 | 5200 | 75 | ● | ● | ● | |
15 | 35 | 29.0 | 15.8 | 16 | 2.5 | 0.8 | 12.3 | 14.3 | 8.04 | 4000 | 83 | ● | − | − | |
17 | 40 | 32.5 | 19.8 | 20 | 3 | 1 | 17.4 | 20.9 | 11.8 | 3800 | 135 | ● | − | − | |
20 | 47 | 38.0 | 19.8 | 20 | 3 | 1 | 19.2 | 24.5 | 13.8 | 3400 | 195 | ● | − | − |
D | 公差 |
19〜30 | 0 − 0.009 |
32~47 | 0 − 0.011 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
NASTF6 |
NASTF8 |
NASTF10 |
NASTF12 |
NASTFS6 |
NASTFS8 |
NASTFS10 |
NASTFS12 |
NASTFZ6 |
NASTFZ8 |
NASTFZ10 |
NASTFZ12 |
NASTFZ15 |
NASTFZ17 |
NASTFZ20 |
NASTFZC6 |
NASTFZC8 |
NASTFZC10 |
NASTFZC12 |
NASTFZS6 |
NASTFZS8 |
NASTFZS10 |
NASTFZS12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 滾輪軸承隨動器內徑d (mm) | 材質 | 基本額定荷重 Cr(動) (kN) | 基本額定荷重 Cor(靜) (kN) | 容許旋轉速 (rpm) | 密封圈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 19 | 9.8 | 6 | [碳鋼] SUJ2 | 4.12 | 4.55 | 20000 | 無 | ||
當日可能 | 10 | 24 | 9.8 | 8 | [碳鋼] SUJ2 | 5.68 | 5.89 | 17000 | 無 | ||
當日可能 | 10 | 30 | 11.8 | 10 | [碳鋼] SUJ2 | 9.7 | 9.67 | 15000 | 無 | ||
3天~ | 10 | 32 | 11.8 | 12 | [碳鋼] SUJ2 | 10.4 | 10.9 | 13000 | 無 | ||
3天~ | 10 | 19 | 9.8 | 6 | [不銹鋼] SUS440C | 4.12 | 4.55 | 20000 | 無 | ||
當日可能 | 10 | 24 | 9.8 | 8 | [不銹鋼] SUS440C | 5.68 | 5.89 | 17000 | 無 | ||
3天~ | 10 | 30 | 11.8 | 10 | [不銹鋼] SUS440C | 9.7 | 9.67 | 15000 | 無 | ||
3天~ | 10 | 32 | 11.8 | 12 | [不銹鋼] SUS440C | 10.4 | 10.9 | 13000 | 無 | ||
當日可能 | 10 | 19 | 13.8 | 6 | [碳鋼] SUJ2 | 4.12 | 4.55 | 8000 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 24 | 13.8 | 8 | [碳鋼] SUJ2 | 5.68 | 5.89 | 6800 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 30 | 15.8 | 10 | [碳鋼] SUJ2 | 9.7 | 9.67 | 6000 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 32 | 15.8 | 12 | [碳鋼] SUJ2 | 10.4 | 10.9 | 5200 | 有 | ||
3天~ | 10 | 35 | 15.8 | 15 | [碳鋼] SUJ2 | 12.3 | 14.3 | 4000 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 40 | 19.8 | 17 | [碳鋼] SUJ2 | 17.4 | 20.9 | 3800 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 47 | 19.8 | 20 | [碳鋼] SUJ2 | 19.2 | 24.5 | 3400 | 有 | ||
3天~ | 10 | 19 | 13.8 | 6 | [不銹鋼] SUS440C | 4.12 | 4.55 | 8000 | 有 | ||
3天~ | 10 | 24 | 13.8 | 8 | [不銹鋼] SUS440C | 5.68 | 5.89 | 6800 | 有 | ||
3天~ | 10 | 30 | 15.8 | 10 | [不銹鋼] SUS440C | 9.7 | 9.67 | 6000 | 有 | ||
3天~ | 10 | 32 | 15.8 | 12 | [不銹鋼] SUS440C | 10.4 | 10.9 | 5200 | 有 | ||
3天~ | 10 | 19 | 13.8 | 6 | [不銹鋼] SUS440C | 4.12 | 4.55 | 8000 | 有 | ||
3天~ | 10 | 24 | 13.8 | 8 | [不銹鋼] SUS440C | 5.68 | 5.89 | 6800 | 有 | ||
3天~ | 10 | 30 | 15.8 | 10 | [不銹鋼] SUS440C | 9.7 | 9.67 | 6000 | 有 | ||
3天~ | 10 | 32 | 15.8 | 12 | [不銹鋼] SUS440C | 10.4 | 10.9 | 5200 | 有 |
Loading...
分類 | 滾子從動件 | 滾輪種類 | 平面型 | 滾輪外側 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
滾輪軸承隨動器種類 | 分離型 | 軸 | 無 | 滾子導引方式 | 附保持器 |
內輪 | 有 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策