(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附支撐架凸輪軸承隨動器 -方型-

附支撐架凸輪軸承隨動器 -方型-

支撐座與與凸輪軸承隨動器為一體成形的商品。可節省零件的訂購時間。
Cam Followers with Brackets-Block

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type支撐座凸輪軸承隨動器形狀[ A ]附屬品凸輪軸承隨動器
方型[ M ]材質[ S ]表面處理形狀[ M ]材質d5〜10d12
CMFBFS45C染黑處理平面型SUJ2CFFACFFH
CMFF鍍無電解鎳CFFACFFH
CMFSFSUS304SUS440CCFFASCFFSH
CMFBUS45C染黑處理桶型SUJ2CFUACFUH
CMFU鍍無電解鎳CFUACFUH
CMFSUSUS304SUS440CCFUASCFUSH

規格表

型式h
CMFBU1050
■方型
型式高度h
指定單位1mm
DTL1Ld1d2t
Typed
CMFBF
CMFF
CMFSF
CMFBU
CMFU
CMFSU
612〜2516 h+61024387.54.55
815〜3019 h+71224389.55.56.5
1020〜3526 h+10122642116.510
1220〜4032 h+11122844116.511

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CMFBF6-[12-25/1]
CMFBF8-[15-30/1]
CMFBF10-[20-35/1]
CMFBF12-[20-40/1]
CMFBU6-[12-25/1]
CMFBU8-[15-30/1]
CMFBU10-[20-35/1]
CMFBU12-[20-40/1]
CMFF6-[12-25/1]
CMFF8-[15-30/1]
CMFF10-[20-35/1]
CMFF12-[20-40/1]
CMFSF6-[12-25/1]
CMFSF8-[15-30/1]
CMFSF10-[20-35/1]
CMFSF12-[20-40/1]
CMFSU6-[12-25/1]
CMFSU8-[15-30/1]
CMFSU10-[20-35/1]
CMFSU12-[20-40/1]
CMFU6-[12-25/1]
CMFU8-[15-30/1]
CMFU10-[20-35/1]
CMFU12-[20-40/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪種類 雙頭螺栓螺牙部No. (M)
(mm)
材質 螺牙長度 F
(mm)
高度h
(mm)
6天~ 10平面型M6[碳鋼] S45C染黑處理12 ~ 25
6天~ 10平面型M8[碳鋼] S45C染黑處理15 ~ 30
6天~ 10平面型M10×1.25[碳鋼] S45C染黑處理20 ~ 35
6天~ 10平面型M12×1.5[碳鋼] S45C染黑處理20 ~ 40
6天~ 10[球面外輪] 桶型M6[碳鋼] S45C染黑處理12 ~ 25
6天~ 10[球面外輪] 桶型M8[碳鋼] S45C染黑處理15 ~ 30
6天~ 10[球面外輪] 桶型M10×1.25[碳鋼] S45C染黑處理20 ~ 35
6天~ 10[球面外輪] 桶型M12×1.5[碳鋼] S45C染黑處理20 ~ 40
6天~ 10平面型M6[碳鋼] S45C鍍無電解鎳12 ~ 25
6天~ 10平面型M8[碳鋼] S45C鍍無電解鎳15 ~ 30
6天~ 10平面型M10×1.25[碳鋼] S45C鍍無電解鎳20 ~ 35
6天~ 10平面型M12×1.5[碳鋼] S45C鍍無電解鎳20 ~ 40
6天~ 10平面型M6[不銹鋼] SUS30412 ~ 25
6天~ 10平面型M8[不銹鋼] SUS30415 ~ 30
6天~ 10平面型M10×1.25[不銹鋼] SUS30420 ~ 35
6天~ 10平面型M12×1.5[不銹鋼] SUS30420 ~ 40
6天~ 10[球面外輪] 桶型M6[不銹鋼] SUS30412 ~ 25
6天~ 10[球面外輪] 桶型M8[不銹鋼] SUS30415 ~ 30
6天~ 10[球面外輪] 桶型M10×1.25[不銹鋼] SUS30420 ~ 35
6天~ 10[球面外輪] 桶型M12×1.5[不銹鋼] SUS30420 ~ 40
6天~ 10[球面外輪] 桶型M6[碳鋼] S45C鍍無電解鎳12 ~ 25
6天~ 10[球面外輪] 桶型M8[碳鋼] S45C鍍無電解鎳15 ~ 30
6天~ 10[球面外輪] 桶型M10×1.25[碳鋼] S45C鍍無電解鎳20 ~ 35
6天~ 10[球面外輪] 桶型M12×1.5[碳鋼] S45C鍍無電解鎳20 ~ 40

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]支撐架單體請參照>>P.1086,凸輪軸承隨動器單體請參照>>P.1073。

使用範例

基本資訊

分類 凸輪從動件 滾輪外側 凸輪軸承隨動器種類 標準型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767