(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
支撐座與與凸輪軸承隨動器為一體成形的商品。可節省零件的訂購時間。
Cam Followers with Brackets-L-Shaped
Type | 支撐座 | 凸輪軸承隨動器形狀 | [ A ]附屬品凸輪軸承隨動器 | |||
L型 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | 形狀 | [ M ]材質 | d5〜10 | d12 |
CMFLBF | S45C | 染黑處理 | 平面型 | SUJ2 | CFFA | CFFH |
CMFLF | 鍍無電解鎳 | CFFA | CFFH | |||
CMFLSF | SUS304 | − | SUS440C | CFFAS | CFFSH | |
CMFLBU | S45C | 染黑處理 | 桶型 | SUJ2 | CFUA | CFUH |
CMFLU | 鍍無電解鎳 | CFUA | CFUH | |||
CMFLSU | SUS304 | − | SUS440C | CFUAS | CFUSH |
型式 | − | h |
CMFLF10 | − | 40 |
型式 | 高度h 指定單位1mm | D | H | T | L1 | L | W | W1 | d1 | |
Type | d | |||||||||
CMFLBF CMFLF CMFLSF CMFLBU CMFLU CMFLSU | 5 | 17〜28 | 13 | h+4.5 | 8 | 16 | 26 | 20 | 13 | 5.5 |
6 | 17〜32 | 16 | h+6 | 8 | 19 | 29 | 22 | 15 | 5.5 | |
8 | 20〜38 | 19 | h+7 | 10 | 22 | 32 | 24 | 17 | 5.5 | |
10 | 25〜52 | 26 | h+10 | 12 | 29 | 42 | 28 | 20 | 6.5 | |
12 | 28〜64 | 32 | h+11 | 12 | 31 | 47 | 28 | 20 | 6.5 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CMFLBF5-[17-28/1] |
CMFLBF6-[17-32/1] |
CMFLBF8-[20-38/1] |
CMFLBF10-[25-52/1] |
CMFLBF12-[28-64/1] |
CMFLBU5-[17-28/1] |
CMFLBU6-[17-32/1] |
CMFLBU8-[20-38/1] |
CMFLBU10-[25-52/1] |
CMFLBU12-[28-64/1] |
CMFLF5-[17-28/1] |
CMFLF6-[17-32/1] |
CMFLF8-[20-38/1] |
CMFLF10-[25-52/1] |
CMFLF12-[28-64/1] |
CMFLSF5-[17-28/1] |
CMFLSF6-[17-32/1] |
CMFLSF8-[20-38/1] |
CMFLSF10-[25-52/1] |
CMFLSF12-[28-64/1] |
CMFLSU5-[17-28/1] |
CMFLSU6-[17-32/1] |
CMFLSU8-[20-38/1] |
CMFLSU10-[25-52/1] |
CMFLSU12-[28-64/1] |
CMFLU5-[17-28/1] |
CMFLU6-[17-32/1] |
CMFLU8-[20-38/1] |
CMFLU10-[25-52/1] |
CMFLU12-[28-64/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 滾輪種類 | 雙頭螺栓螺牙部No. (M) (mm) | 材質 | d (φ) | 表面處理 | 高度h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 平面型 | M5 | [碳鋼] S45C | 5 | 染黑處理 | 17 ~ 28 | ||
6天~ | 10 | 平面型 | M6 | [碳鋼] S45C | 6 | 染黑處理 | 17 ~ 32 | ||
6天~ | 10 | 平面型 | M8 | [碳鋼] S45C | 8 | 染黑處理 | 20 ~ 38 | ||
6天~ | 10 | 平面型 | M10×1.25 | [碳鋼] S45C | 10 | 染黑處理 | 25 ~ 52 | ||
6天~ | 10 | 平面型 | M12×1.5 | [碳鋼] S45C | 12 | 染黑處理 | 28 ~ 64 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M5 | [碳鋼] S45C | 5 | 染黑處理 | 17 ~ 28 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M6 | [碳鋼] S45C | 6 | 染黑處理 | 17 ~ 32 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M8 | [碳鋼] S45C | 8 | 染黑處理 | 20 ~ 38 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M10×1.25 | [碳鋼] S45C | 10 | 染黑處理 | 25 ~ 52 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M12×1.5 | [碳鋼] S45C | 12 | 染黑處理 | 28 ~ 64 | ||
6天~ | 10 | 平面型 | M5 | [碳鋼] S45C | 5 | 鍍無電解鎳 | 17 ~ 28 | ||
6天~ | 10 | 平面型 | M6 | [碳鋼] S45C | 6 | 鍍無電解鎳 | 17 ~ 32 | ||
6天~ | 10 | 平面型 | M8 | [碳鋼] S45C | 8 | 鍍無電解鎳 | 20 ~ 38 | ||
6天~ | 10 | 平面型 | M10×1.25 | [碳鋼] S45C | 10 | 鍍無電解鎳 | 25 ~ 52 | ||
6天~ | 10 | 平面型 | M12×1.5 | [碳鋼] S45C | 12 | 鍍無電解鎳 | 28 ~ 64 | ||
6天~ | 10 | 平面型 | M5 | [不銹鋼] SUS304 | 5 | 無 | 17 ~ 28 | ||
6天~ | 10 | 平面型 | M6 | [不銹鋼] SUS304 | 6 | 無 | 17 ~ 32 | ||
6天~ | 10 | 平面型 | M8 | [不銹鋼] SUS304 | 8 | 無 | 20 ~ 38 | ||
6天~ | 10 | 平面型 | M10×1.25 | [不銹鋼] SUS304 | 10 | 無 | 25 ~ 52 | ||
6天~ | 10 | 平面型 | M12×1.5 | [不銹鋼] SUS304 | 12 | 無 | 28 ~ 64 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M5 | [不銹鋼] SUS304 | 5 | 無 | 17 ~ 28 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M6 | [不銹鋼] SUS304 | 6 | 無 | 17 ~ 32 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M8 | [不銹鋼] SUS304 | 8 | 無 | 20 ~ 38 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M10×1.25 | [不銹鋼] SUS304 | 10 | 無 | 25 ~ 52 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M12×1.5 | [不銹鋼] SUS304 | 12 | 無 | 28 ~ 64 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M5 | [碳鋼] S45C | 5 | 鍍無電解鎳 | 17 ~ 28 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M6 | [碳鋼] S45C | 6 | 鍍無電解鎳 | 17 ~ 32 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M8 | [碳鋼] S45C | 8 | 鍍無電解鎳 | 20 ~ 38 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M10×1.25 | [碳鋼] S45C | 10 | 鍍無電解鎳 | 25 ~ 52 | ||
6天~ | 10 | [球面外輪] 桶型 | M12×1.5 | [碳鋼] S45C | 12 | 鍍無電解鎳 | 28 ~ 64 |
型號 |
---|
Loading...
分類 | 凸輪從動件 | 滾輪外側 | 無 | 凸輪軸承隨動器種類 | 標準型 |
---|---|---|---|---|---|
軸 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策