(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

連座滾珠軸承 -鑄造嵌入型-

連座滾珠軸承 -鑄造嵌入型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


構成零件[ M ]材質
①固定座[ M ] FC200
②軸承[ M ] SUJ2
③橡膠密封[ M ] 合成橡膠(NBR)
④止迴螺絲[ M ] SCM435

規格表

型式
HDMC20
型式FPP.C.D.tAA1A2JEdBS基本額定荷重(kN)止迴螺絲重量
(g)
TypeDCr
(動態)
Cor
(靜態)
M1緊固扭矩
(N・cm)
軸向負荷能力(N)
HDMC1210055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6×0.75392640890
1510055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6×0.75392640870
1710055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6×0.75392640860
2010055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6×0.754901280840
2511563.690729.821106701234.114.314.07.9M6×0.754901400970
3012570.7100832.223108801238.115.919.611.3M6×0.7549019601180
3513577.8110936.426118901442.917.525.915.4M8×1118025901550
4014584.8120941.22611101001449.21929.317.9M8×1118029301850
4516093.31321440.22610121051649.21933.020.5M8×1118033002420
5016597.61381442.62810121101651.61935.523.2M10×1.25235035502710
[ ! ]kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HDMC12
HDMC15
HDMC17
HDMC20
HDMC25
HDMC30
HDMC35
HDMC40
HDMC45
HDMC50
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 D
(φ)
基本額定荷重 Cr(動)
(N)
基本額定荷重 Cor(静)
(N)
4天~ 12128006600
4天~ 15128006600
4天~ 17128006600
4天~ 20128006600
4天~ 25140007900
4天~ 301960011300
4天~ 352590015400
4天~ 402930017900
4天~ 453300020500
4天~ 503550023200

Loading...

  1. 1

規格概要

精密度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
軸承箱的軸承座直徑精密度:H7(餘隙配合)
使用溫度:−15〜+100℃
油嘴徑No.:1/4─28UNF(UNF規格)
[ ! ]連座滾珠軸承具調心功能,故軸承會有些許移動。
[ ! ]根據使用溫度、作用負荷、回轉數等使用條件不同,運轉時潤滑油可能因稠度指數改變而產生洩漏,此為正常現象。
■特徵
・HDMC
由於基板安裝側有φE的嵌入部,可防止安裝後螺栓鬆脫造成滾珠軸承偏移。

使用範例

基本資訊

組件 種類 連座滾珠軸承 軸承組件 種類 壓入型 組件本體材質 FC200
軸承內徑形狀 止迴螺絲 材質 軸承 SUJ2 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767