(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

連座滾珠軸承 -鑄造菱形法蘭型-

連座滾珠軸承 -鑄造菱形法蘭型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】安裝於機械側面等垂直面上使用。精巧型是比標準型設計更為精巧的輕量款式。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
構成零件[ M ]材質
①固定座[ M ] 相當於FC200
②軸承[ M ] 相當於SUJ2
③橡膠密封[ M ] 合成橡膠(NBR)
④止迴螺絲[ M ] 相當於SCM435

規格表

型式
HDH20
HDHCP25
型式JIS No.FF1WtAA1A2dBS基本額定荷重(kN)止迴螺絲重量(g)
TypeDCr
(動態)
Cor
(靜態)
M1緊固扭矩
(N・cm)
軸向負荷能力(N)
HDH12UCFL20111390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6×0.75392640470
15UCFL20211390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6×0.75392640450
17UCFL20311390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6×0.75392640440
20UCFL20411390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6×0.754901280420
25UCFL20513099681435.827.0 161634.114.314.07.9M6×0.754901400590
30UCFL206148117801440.231.0 181638.115.919.611.3M6×0.754901960900
35UCFL207161130901644.434191642.917.525.915.4M8×1118025901200
40UCFL2081751441001651.236211649.21929.317.9M8×1118029301510
45UCFL2091881481081852.238221949.21933.020.5M8×1118033001900
50UCFL2101971571151854.640221951.61935.523.2M10×1.25235035502200
[ ! ]kgf=N×0.101972
型式FF1WtAA1A2dBS基本額定荷重(kN)止迴螺絲重量(g)
TypeDCr
(動態)
Cor
(靜態)
M1緊固扭矩
(N・cm)
軸向負荷能力(N)
HDHCP128163.5569.525.5189.572269.554.8M5×0.8250476280
158163.5569.525.5189.572269.554.8M5×0.8250476270
178163.5569.525.5189.572269.554.8M5×0.8250476250
209071.5631128.720111024.7 712.86.6M5×0.82501280300
259576691130.520.0 1110277.514.07.9M6×0.754901400400
3011390.5791234.322.5 121230.3819.611.3M6×0.754901960580
[ ! ]kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HDH12
HDH15
HDH17
HDH20
HDH25
HDH30
HDH35
HDH40
HDH45
HDH50
HDHCP12
HDHCP15
HDHCP17
HDHCP20
HDHCP25
HDHCP30
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 D
(φ)
基本額定荷重 Cr(動)
(N)
基本額定荷重 Cor(静)
(N)
4天~ 12128006600
4天~ 15128006600
4天~ 17128006600
4天 20128006600
4天~ 25140007900
當日可能 301960011300
4天~ 352590015400
4天~ 402930017900
4天~ 453300020500
4天~ 503550023200
4天~ 1295504800
4天~ 1595504800
4天~ 1795504800
4天~ 20128006600
4天~ 25140007900
4天~ 301960011300

Loading...

  1. 1

規格概要

精密度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
軸承箱的軸承座直徑精密度:H7(餘隙配合)
使用溫度:−15〜+100℃
油嘴徑No.:1/4─28UNF(UNF規格)
[ ! ]連座滾珠軸承具調心功能,故軸承會有些許移動。
[ ! ]收到貨品後若軸承有傾斜狀況時,請將所使用的軸直接插入軸承內調整。
[ ! ]根據使用溫度、作用負荷、回轉數等使用條件不同,運轉時潤滑油可能因稠度指數改變而產生洩漏,此為正常現象。

基本資訊

組件 種類 連座滾珠軸承 軸承組件 種類 菱形法蘭型 組件本體材質 相當於FC200
軸承內徑形狀 止迴螺絲 材質 軸承 相當於SUJ2 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767