• 於2018/9/23 9:00 ~ 9/24 5:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

連座滾珠軸承 -菱形法蘭型-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


類型菱形
法蘭
構成零件 [ M ]材質
①軸承座②軸承③橡膠密封式④止迴螺絲⑤偏心環
止迴螺絲固定HBT鋅合金壓鑄件(ZDC)SUJ2合成橡膠(NBR)SCM435
偏心環固定HBR鋅合金壓鑄件(ZDC)SUJ2合成橡膠(NBR)SCM435S20C
HBRS鋅合金壓鑄件(ZDC)
+鍍鎳鉻處理
相當於SUS440C合成橡膠(NBR)SUS304S20C
+鍍鎳鉻處理
HBRSX不鏽鋼鑄鋼(SCS13)相當於SUS440C合成橡膠(NBR)SUS304SUS304

規格表

型式
PDB15
型式LL1tA2A1dWABS
HBTHBR
HBRS
HBRSX
HBTHBR
HBRS
HBRSX
TypeD
HBR(D=8僅限HBR)8483744.58.54.82716153.5
HBT
HBR
HBRS
HBRSX
(D10〜25)
1060455.55.511.573615.5191417.54
1263485.55.511.5738161914.517.54
1567536.56.51374218.520.516.518.54.5
177156771474619.522.517.520.55
209071881610552326.52124.56
2595758816106024.527.522.525.56
301128599181370272924.526.56.5
D基本額定荷重止迴螺絲詳細尺寸重量(g)
Cr(動態)NCor(靜態)N止迴螺絲固定型偏心環固定型HBTHBR
HBRS
HBRSX
HBTHBRSHBTHBRSM緊固扭矩軸向負荷能力(kN)M緊固扭矩軸向負荷能力(kN)
HBRHBRSXHBRHBRSX(N・m)(N・m)
833001260M3×0.50.590.3930
104600390020001550M3×0.350.590.35M4×0.71.50.88506077
125100430024001900707687
155600475028002250M4×0.51.470.4390100115
176000510033002650115129146
209350790051004000M5×0.52.940.72M5×0.82.91.76190205253
2510100860058004650220244298
30132001130083006600340354
[ ! ]kgf=N×0.101972
■軸的連結方式
止迴螺絲固定型・軸承內輪端面有2處止迴螺絲(夾角120度)。
鎖緊止迴螺絲將軸固定。
偏心環固定型・錯開軸承內輪端面的凸部外側(a部)與偏心環凹部內側(b部)的中心,在圓周上形成楔子連結軸與內輪(參照圖1)。
・此外,在偏心環端面上各有1處止迴螺絲與孔(夾角90度),可用止迴螺絲輔助上述連結固定,防止鬆脫。
・鬆開緊固時可將小徑棒放入D孔。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
HBR8
HBR10
HBR12
HBR15
HBR17
HBR20
HBR25
HBR30
HBRS10
HBRS12
HBRS15
HBRS17
HBRS20
HBRS25
HBRS30
HBRSX10
HBRSX12
HBRSX15
HBRSX17
HBRSX20
HBRSX25
HBT10
HBT12
HBT15
HBT17
HBT20
HBT25
HBT30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸孔徑 D
(φ)
組件本體材質 軸承內徑形狀 材質 軸承 基本額定荷重 Cr(動)
(N)
基本額定荷重 Cor(静)
(N)
當日可能 68[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[鋼] SUJ233001260
當日可能 610[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[鋼] SUJ246002000
2天~ 612[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[鋼] SUJ251002400
當日可能 615[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[鋼] SUJ256002800
2天~ 617[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[鋼] SUJ260003300
當日可能 620[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[鋼] SUJ293505100
2天~ 625[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[鋼] SUJ2101005800
2天~ 630[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[鋼] SUJ2132008300
2天~ 610[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[不銹鋼] 相當於SUS440C39001550
2天~ 612[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[不銹鋼] 相當於SUS440C43001900
2天~ 615[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[不銹鋼] 相當於SUS440C47502250
2天~ 617[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[不銹鋼] 相當於SUS440C51002650
2天~ 620[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[不銹鋼] 相當於SUS440C79004000
2天~ 625[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[不銹鋼] 相當於SUS440C86004650
2天~ 630[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[不銹鋼] 相當於SUS440C113006600
2天~ 610[不銹鋼] 不鏽鋼鑄鋼(SCS13)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[不銹鋼] 相當於SUS440C39001550
2天~ 612[不銹鋼] 不鏽鋼鑄鋼(SCS13)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[不銹鋼] 相當於SUS440C43001900
2天~ 615[不銹鋼] 不鏽鋼鑄鋼(SCS13)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[不銹鋼] 相當於SUS440C47502250
2天~ 617[不銹鋼] 不鏽鋼鑄鋼(SCS13)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[不銹鋼] 相當於SUS440C51002650
2天~ 620[不銹鋼] 不鏽鋼鑄鋼(SCS13)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[不銹鋼] 相當於SUS440C79004000
2天~ 625[不銹鋼] 不鏽鋼鑄鋼(SCS13)[圓筒孔偏心軸環] 偏心環[不銹鋼] 相當於SUS440C86004650
當日可能 610[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)止迴螺絲[鋼] SUJ246002000
當日可能 612[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)止迴螺絲[鋼] SUJ251002400
當日可能 615[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)止迴螺絲[鋼] SUJ256002800
當日可能 617[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)止迴螺絲[鋼] SUJ260003300
當日可能 620[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)止迴螺絲[鋼] SUJ293505100
當日可能 625[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)止迴螺絲[鋼] SUJ2101005800
2天~ 630[鑄鐵] 鋅合金壓鑄件(ZDC)止迴螺絲[鋼] SUJ2132008300

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]*2−M(止迴螺絲)的角度為止迴螺絲固定型120°、偏心環固定型90°。
[ ! ]偏心環使用於軸固定。
[ ! ]連座滾珠軸承具調心功能,故軸承會有些許移動。
[ ! ]為使本體與軸承維持中心吻合,所以設定較緊固。(鑄件除外)收到貨品後若軸承有傾斜狀況時,請將所使用的軸直接插入軸承內調整。
[ ! ]僅HBRSX為鑄件,須以JISB1559為準。
精密度:JIS B 1558
軸承箱的軸承座直徑精密度:H7(餘隙配合)
使用溫度:−10℃〜+80℃
 

基本資訊

組件 種類 連座滾珠軸承 軸承組件 種類 菱形法蘭型 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務