(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

角接觸滾珠軸承 一般級・2列組合

角接觸滾珠軸承 一般級・2列組合
  • 促銷至 2024/09/30截止

【產品規格】密封材料、形狀:開放型、內外輪材質:SUJ2、外輪型式:平面、規格、環境:標準。

(i)請注意

  • 【停止販賣】因原材料供應不穩定,下列商品暫時停止接單,停止接單期間: 2022年7月15日(五)~2023年六月底。目前恢復正常接單時間點尚未確定,造成不便敬請見諒。
  • 商品:B7008CSU-DB,B7201-DB。依販賣狀況,停止接單商品可能會持續增加。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軸承精密度
JIS B 1514 0級*接觸角30°、40°
JIS B 1514 4級*接觸角15°

規格表

型式2列組合
B7002
B7205B
B7002CSU


DB
DB
DB
 
■接觸角(30°)JISB1514 等級0級
型式dDBr
(min)
r1
(min)
基本額定荷重容許轉速
rpm
(參考)
作用點a安裝相關尺寸質量
(g)
(參考)
DBDF
軸承型式2列組合Cr(動態)
kN
Cr(靜態)
kN
DBDFDs
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
Ds
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
B7000DB
(背面)

DF
(正面)
102680.30.28.85.21840018.42.412.524.80.311.223.50.246
B72003090.60.38.85.41760020.52.515.027.50.612.525.00.358
B7001122880.30.29.46.01680019.53.514.526.80.313.225.50.250
B720132100.60.313.08.11600022.72.717.029.50.614.527.00.374
B70021590.30.210.06.91440022.64.617.530.80.316.229.50.270
B720235110.60.314.09.31360025.43.420.032.50.617.530.00.392
B700317100.30.210.47.725.05.019.533.80.318.232.50.292
B720340120.60.317.612.01200028.54.522.037.50.619.535.00.3134
B7004204213.229.95.925.039.522.537.0160
B720447141.00.623.516.61040033.35.326.042.01.025.041.00.6218
B700525120.60.318.314.8960032.88.830.044.50.627.542.00.3186
B720552151.00.626.320.5880037.27.231.047.01.030.046.00.6260
B700630551323.620.237.511.536.050.035.049.0270
B7206621636.529.5784042.610.636.057.056.0394
B7207DB
(背面)
3572171.148.540.0680047.942.067.0574
B720840801857.550.5600052.647.075.0750
B720945851964.557.5552056.552.080.0822
B721050902067.063.0504060.457.085.0932
■接觸角(40°)JISB1514 等級0級
型式dDBr
(min)
r1
(min)
基本額定荷重容許轉速
rpm(参考)
作用點
a
安裝相關尺寸質量
(g)
(參考)
軸承型式2列組合Cr(動態)
kN
Cor(静)
kN
Ds(min.)dh(max.)R(max.)
B7201BDB
(背面)
1232100.60.311.47.4170002016.527.50.672
B7202B15351113.68.7150003219.530.592
B7205B2552151.00.624.018.8100004830.546.51.0258
B7206B30621633.527.186005535.556.5394
B7309B45100251.51.095.080.554007453.591.51.51708
■接觸角(15°)JISB1514 等級4級
型式dDBr
(min)
r1
(min)
基本額定荷重容許轉速
rpm(参考)
作用點
a
安裝相關尺寸質量
(g)
(參考)
軸承型式2列組合Cr(動態)
kN
Cor(静)
kN
Ds(min.)dh(max.)R(max.)
B7002CSUDB
(背面)
153290.30.1510.77.43992014.417.529.50.360
B7008CSU4068151.00.634.733.61736029.645.562.51.0280
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
B7000-DB
B7000-DF
B7001-DB
B7001-DF
B7002-DB
B7002-DF
B7002CSU-DB
B7003-DB
B7003-DF
B7004-DB
B7004-DF
B7005-DB
B7005-DF
B7006-DB
B7006-DF
B7008CSU-DB
B7200-DB
B7200-DF
B7201-DB
B7201-DF
B7201B-DB
B7202-DB
B7202-DF
B7202B-DB
B7203-DB
B7203-DF
B7204-DB
B7204-DF
B7205-DB
B7205-DF
B7205B-DB
B7206-DB
B7206-DF
B7206B-DB
B7207-DB
B7208-DB
B7209-DB
B7210-DB
B7309B-DB
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS精密度(JIS) 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B(或是 T)
(mm)
基本額定荷重 Cr(動)
(N)
容許轉數
(rpm)
角接觸滾珠軸承的組合 基本額定荷重 Cor(静)
(N)
當日可能 10等級010268875018400[背面組合] DB背面組合5200
4天~ 10等級010268875018400[正面組合] DF正面組合5200
當日可能 10等級012288940016800[背面組合] DB背面組合5950
4天~ 10等級012288940016800[正面組合] DF正面組合5950
當日可能 10等級015329995014400[背面組合] DB背面組合6850
4天~ 10等級015329995014400[正面組合] DF正面組合6850
4天~ -等級415$1032$1591070039920[背面組合] DB背面組合7400
當日可能 10等級01735101040013600[背面組合] DB背面組合7650
4天~ 10等級01735101040013600[正面組合] DF正面組合7650
當日可能 10等級02042121760012000[背面組合] DB背面組合13200
當日可能 10等級02042121760012000[正面組合] DF正面組合13200
當日可能 10等級0254712183009600[背面組合] DB背面組合14800
4天~ 10等級0254712183009600[正面組合] DF正面組合14800
當日可能 10等級0305513236008800[背面組合] DB背面組合20200
4天~ 10等級0305513236008800[正面組合] DF正面組合20200
4天~ -等級44068153470017360[背面組合] DB背面組合33600
4天~ 10等級010309880017600[背面組合] DB背面組合5400
4天~ 10等級010309880017600[正面組合] DF正面組合5400
當日可能 10等級01232101300016000[背面組合] DB背面組合8050
4天~ 10等級0123210130016000[正面組合] DF正面組合8050
4天~ -等級012$1012$32101140017000[背面組合] DB背面組合7350
4天~ 10等級01535111400013600[背面組合] DB背面組合9300
4天~ 10等級01535111400013600[正面組合] DF正面組合9300
4天~ -等級015$1035$15111360015000[背面組合] DB背面組合8700
4天~ 10等級01740121760012000[背面組合] DB背面組合12000
4天~ 10等級01740121760012000[正面組合] DF正面組合12000
4天~ 10等級02047142350010400[背面組合] DB背面組合16600
4天~ 10等級02047142350010400[正面組合] DF正面組合16600
4天~ 10等級0255215263008800[背面組合] DB背面組合20500
4天~ 10等級0255215263008800[正面組合] DF正面組合20500
4天~ -等級02552152400010000[背面組合] DB背面組合18800
4天~ 10等級0306216365007840[背面組合] DB背面組合29500
4天~ 10等級0306216365007840[正面組合] DF正面組合29500
4天~ -等級0306216335008600[背面組合] DB背面組合27100
4天~ 10等級0357217485006800[背面組合] DB背面組合40000
4天~ 10等級0408018575006000[背面組合] DB背面組合50500
4天~ 10等級0458519645005520[背面組合] DB背面組合57500
4天~ 10等級0509020670005040[背面組合] DB背面組合63000
4天~ -等級04510025950005400[背面組合] DB背面組合80500

Loading...

  1. 1

規格概要

※接觸角30°
軸承精密度 JIS B 1514 0級
[ ! ]成品出貨之際未封入潤滑油。使用時請另備潤滑劑。
請參照技術資料的徑向軸承(等級0級)的容許公差及容許值。 >>P.2973

基本資訊

軸承環形狀 斜角滾珠(雙列) 內外輪材質 相當於SUJ2 密封材料・形狀 開放型
外輪型式 平面 規格・環境 標準 荷重方向 徑向
軸承環列數 雙列 尺寸規格 公制系列 滾動體材質 相當於SUJ2
密封部構造 開放式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767