(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・止推側附有防塵護蓋,能防止灰塵進入及潤滑劑滲漏。・能同時承受徑向荷重與軸向荷重,在進行精密設計時能作為固定側軸承部使用。
型式 |
NKXRZ17 |
型式 | D | B | L | T | r (min) | r1 (min) | d1 | D1 | ℓ | a | |
Type | d | ||||||||||
NKXRZ | 12 | 24 | 16 | 23 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 29.2 | 6.5 | 23.7 |
14 | 26 | 17 | 25 | 9 | 0.3 | 0.3 | 17 | 31.2 | 8 | 25.7 | |
17 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0.3 | 0.3 | 20 | 36.2 | 10.5 | 30.7 | |
20 | 37 | 20 | 30 | 11 | 0.6 | 0.3 | 25 | 43.2 | 9.5 | 37.7 | |
25 | 42 | 20 | 30 | 11 | 0.6 | 0.3 | 30 | 48.2 | 9.5 | 42.7 | |
30 | 47 | 20 | 30 | 12 | 0.6 | 0.3 | 35 | 53.2 | 9 | 47.7 | |
35 | 52 | 20 | 32 | 13 | 0.6 | 0.3 | 40 | 61.2 | 10 | 55.7 | |
40 | 58 | 20 | 32 | 14 | 0.6 | 0.3 | 45 | 66.5 | 9 | 60.6 | |
45 | 62 | 25 | 35 | 14 | 0.6 | 0.6 | 50 | 71.5 | 10 | 65.5 |
型式 | 徑向 | 軸向 | 容許轉速 rpm (參考) | 安裝相關尺寸 | 質量 (g) (參考) | ||||||
基本動態 額定荷重 CrkN | 基本靜態 額定荷重 CorkN | 基本動態 額定荷重 CakN | 基本靜態 額定荷重 CpakN | Ds (min) | D2 (min) | R (max) | R1 (max) | ||||
Type | d | ||||||||||
NKXRZ | 12 | 10.7 | 12.7 | 14.4 | 28.5 | 7800 | 25 | 14 | 0.3 | 0.3 | 52.6 |
14 | 11.9 | 15 | 15.9 | 33.5 | 7200 | 27 | 16 | 0.3 | 0.3 | 62.5 | |
17 | 16.4 | 23.8 | 24.9 | 53 | 6000 | 32 | 19 | 0.3 | 0.3 | 97.5 | |
20 | 18.8 | 30.5 | 33.5 | 76 | 5100 | 39 | 22 | 0.6 | 0.3 | 152.5 | |
25 | 22.6 | 36 | 35.5 | 86 | 4500 | 44 | 27 | 0.6 | 0.3 | 173.8 | |
30 | 24.3 | 41.5 | 39 | 101 | 3900 | 49 | 32 | 0.6 | 0.3 | 204 | |
35 | 26 | 47 | 56 | 148 | 3600 | 56 | 37 | 0.6 | 0.3 | 258.2 | |
40 | 27.5 | 53 | 59 | 163 | 3000 | 61 | 42 | 0.6 | 0.3 | 310.8 | |
45 | 38 | 74 | 61 | 177 | 2800 | 66 | 48 | 0.6 | 0.6 | 358.8 |
軸 | 固定座 |
k6 | K6 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
NKXRZ12 |
NKXRZ14 |
NKXRZ17 |
NKXRZ20 |
NKXRZ25 |
NKXRZ30 |
NKXRZ35 |
NKXRZ40 |
NKXRZ45 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 B(或是 T) (mm) | 容許轉數 (rpm) | 基本額定荷重 Cr(動) (N) | 基本額定荷重 Cor(静) (N) | 基本額定荷重 動態額定(Ca) (N) | 基本額定荷重 靜額定(Coa) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 12 | 24 | 16 | 7800 | 10700 | 12700 | 14400 | 28500 | ||
3天~ | 10 | 14 | 26 | 17 | 7200 | 11900 | 15000 | 15900 | 33500 | ||
當日可能 | 10 | 17 | 30 | 20 | 6000 | 16400 | 23800 | 24900 | 53000 | ||
當日可能 | 10 | 20 | 37 | 20 | 5100 | 18800 | 30500 | 33500 | 76000 | ||
3天~ | 10 | 25 | 42 | 20 | 4500 | 22600 | 36000 | 35500 | 86000 | ||
當日可能 | 10 | 30 | 47 | 20 | 3900 | 24300 | 41500 | 39000 | 101000 | ||
3天~ | 10 | 35 | 52 | 20 | 3600 | 26000 | 47000 | 56000 | 148000 | ||
3天~ | 10 | 40 | 58 | 20 | 3000 | 27500 | 53000 | 59000 | 163000 | ||
3天~ | 10 | 45 | 62 | 25 | 2800 | 38000 | 74000 | 61000 | 177000 |
型號 |
---|
Loading...
軸承環形狀 | 止推滾子軸承複合滾針軸承 | 荷重方向 | 徑向 / 推力荷重・軸向 | 外輪 | 附外輪 |
---|---|---|---|---|---|
內外輪材質 | 相當於SUJ2 | 精密度(JIS) | 等級0 | 軸承環列數 | 單列 |
尺寸規格 | 公制系列 | 規格 | 標準 | 滾動體材質 | 相當於SUJ2 |
外輪型式 | 平面 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策