(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

支點用軸頸式螺絲 內六角孔

支點用軸頸式螺絲 內六角孔
  • 促銷至 2024/06/30截止

Fulcrum Pins - Selectable / Configurable - Hex Socket
因輸入規制限制CBDR,CBDBR ,部分規格無法輸入販賣。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
選擇型自由指定型[ M ] 材質[ H ] 硬度[ S ] 表面處理
一般級精密級一般級精密級
D−0.01
−0.05
Dg6D−0.01
−0.05
Dg6
CBDBR CBDGBRFCBDBR FCBDGBR相當於S45C染黑處理
CBDBRH FCBDBRH 40〜45HRC
CBDRCBDGRFCBDRFCBDGR相當於SUS303
因輸入規範限制, CBDR、CBDBR部分規格無法對應

規格表

型式L
CBDR610
 
型式LAEF
FCBDBR610.0A10E2.5F6
■L尺寸的尺寸公差
 選擇型自由指定型
無淬火+0.15
+0.05
+0.1
0
淬火品+0.2
0
+0.2
0
◦精密級型
D公差(g6)
4〜6−0.004
−0.012
8・10−0.005
−0.014
12〜15−0.006
−0.017
■選擇型
型式L選擇AEM×P
(粗螺紋)
FBh1C
TypeD
六角孔(一般級)
CBDR
4863.52.6×0.4540.8220.5
55 6 10843×0.5612.52.50.5
65 6 7 8 10 1044×0.781.2330.5
85 10124.55×0.8101.443.51
1091656×1.0121.5541
1210 151858×1.25121.5541
 
型式L選擇AEM×P
(粗螺紋)
FBh1C
TypeD
六角孔(一般級)
CBDBR
56843×0.5612.52.50.5
68 10 1044×0.781.2330.5
87 8 10 20124.55×0.8101.443.51
1051656×1.0121.5541
 
型式L選擇AEM×P
(粗螺紋)
FBh1C
TypeD
六角孔(一般級)
CBDBRH

六角孔(精密級)
CBDGBR
CBDGR
45 6 7 863.52.6×0.4540.8220.5
55 6 7 8 10843×0.5612.52.50.5
65 6 7 8 10 1044×0.781.2330.5
85 6 7 8 9 10 12 20124.55×0.8101.443.51
105 6 7 8 9 10 12 15 201656×1.0121.5541
126 7 8 9 10 12 13 15 201858×1.25121.5541
■自由指定型
型式L指定單位0.1mmA選擇E指定單位0.1mmF指定單位0.1mmM×P
(粗螺紋)
Bh1C
TypeD
六角孔(一般級)
FCBDBR
FCBDBRH

FCBDR

六角孔(精密級)
FCBDGBR
FCBDGR
45.0〜20.068  2.0〜4.03・42.6×0.450.8220.5
5810  3〜63×0.512.52.50.5
61012  2.5〜4.54〜84×0.71.2330.5
81216  5〜105×0.81.443.51
10161820 3.0〜5.06〜126×1.01.5541
12182022248〜128×1.251.5541
138×1.251.5541
15202224 10〜1510×1.51.5541
加工條件 [ ! ]FCBDBR・FCBDBRH・FCBDR、E+L≧2×h1+2 

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CBDBR6-8
CBDBR6-10
CBDBR8-7
CBDBR8-8
CBDBR8-10
CBDBR8-20
CBDBR10-5
CBDBRH4-5
CBDBRH4-6
CBDBRH4-7
CBDBRH4-8
CBDBRH5-5
CBDBRH5-6
CBDBRH5-7
CBDBRH5-8
CBDBRH5-10
CBDBRH6-5
CBDBRH6-6
CBDBRH6-7
CBDBRH6-8
CBDBRH6-10
CBDBRH8-5
CBDBRH8-6
CBDBRH8-7
CBDBRH8-8
CBDBRH8-9
CBDBRH8-10
CBDBRH8-12
CBDBRH8-20
CBDBRH10-5
CBDBRH10-6
CBDBRH10-7
CBDBRH10-8
CBDBRH10-9
CBDBRH10-10
CBDBRH10-12
CBDBRH10-15
CBDBRH10-20
CBDBRH12-6
CBDBRH12-7
CBDBRH12-8
CBDBRH12-9
CBDBRH12-10
CBDBRH12-12
CBDBRH12-13
CBDBRH12-15
CBDBRH12-20
CBDGBR4-5
CBDGBR4-6
CBDGBR4-7
CBDGBR4-8
CBDGBR5-5
CBDGBR5-6
CBDGBR5-7
CBDGBR5-8
CBDGBR5-10
CBDGBR6-5
CBDGBR6-6
CBDGBR6-7
CBDGBR6-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸徑 D
(mm)
軸公差 螺牙徑 材質 硬度 表面處理 精密度 L尺寸選擇
(mm)
詳細材質 詳細硬度 A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
當日可能 106一般級(-0.01/-0.05)4無淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)8相當於S45C無淬火----
當日可能 106一般級(-0.01/-0.05)4無淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)10相當於S45C無淬火----
當日可能 108一般級(-0.01/-0.05)5無淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)7相當於S45C無淬火----
當日可能 108一般級(-0.01/-0.05)5無淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)8相當於S45C無淬火----
當日可能 108一般級(-0.01/-0.05)5無淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)10相當於S45C無淬火----
當日可能 108一般級(-0.01/-0.05)5無淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)20相當於S45C無淬火----
當日可能 1010一般級(-0.01/-0.05)6無淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)5相當於S45C無淬火----
4天~ 104一般級(-0.01/-0.05)2.6有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)5相當於S45C40~45HRC----
4天~ 104一般級(-0.01/-0.05)2.6有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)6相當於S45C40~45HRC----
4天~ 104一般級(-0.01/-0.05)2.6有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)7相當於S45C40~45HRC----
4天~ 104一般級(-0.01/-0.05)2.6有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)8相當於S45C40~45HRC----
4天~ 105一般級(-0.01/-0.05)3有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)5相當於S45C40~45HRC----
4天~ 105一般級(-0.01/-0.05)3有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)6相當於S45C40~45HRC----
4天~ 105一般級(-0.01/-0.05)3有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)7相當於S45C40~45HRC----
4天~ 105一般級(-0.01/-0.05)3有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)8相當於S45C40~45HRC----
4天~ 105一般級(-0.01/-0.05)3有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)10相當於S45C40~45HRC----
4天~ 106一般級(-0.01/-0.05)4有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)5相當於S45C40~45HRC----
4天~ 106一般級(-0.01/-0.05)4有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)6相當於S45C40~45HRC----
4天~ 106一般級(-0.01/-0.05)4有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)7相當於S45C40~45HRC----
4天~ 106一般級(-0.01/-0.05)4有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)8相當於S45C40~45HRC----
4天~ 106一般級(-0.01/-0.05)4有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)10相當於S45C40~45HRC----
4天~ 108一般級(-0.01/-0.05)5有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)5相當於S45C40~45HRC----
4天~ 108一般級(-0.01/-0.05)5有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)6相當於S45C40~45HRC----
4天~ 108一般級(-0.01/-0.05)5有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)7相當於S45C40~45HRC----
4天~ 108一般級(-0.01/-0.05)5有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)8相當於S45C40~45HRC----
4天~ 108一般級(-0.01/-0.05)5有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)9相當於S45C40~45HRC----
4天~ 108一般級(-0.01/-0.05)5有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)10相當於S45C40~45HRC----
4天~ 108一般級(-0.01/-0.05)5有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)12相當於S45C40~45HRC----
4天~ 108一般級(-0.01/-0.05)5有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)20相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1010一般級(-0.01/-0.05)6有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)5相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1010一般級(-0.01/-0.05)6有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)6相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1010一般級(-0.01/-0.05)6有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)7相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1010一般級(-0.01/-0.05)6有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)8相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1010一般級(-0.01/-0.05)6有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)9相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1010一般級(-0.01/-0.05)6有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)10相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1010一般級(-0.01/-0.05)6有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)12相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1010一般級(-0.01/-0.05)6有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)15相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1010一般級(-0.01/-0.05)6有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)20相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1012一般級(-0.01/-0.05)8有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)6相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1012一般級(-0.01/-0.05)8有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)7相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1012一般級(-0.01/-0.05)8有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)8相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1012一般級(-0.01/-0.05)8有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)9相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1012一般級(-0.01/-0.05)8有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)10相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1012一般級(-0.01/-0.05)8有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)12相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1012一般級(-0.01/-0.05)8有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)13相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1012一般級(-0.01/-0.05)8有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)15相當於S45C40~45HRC----
4天~ 1012一般級(-0.01/-0.05)8有淬火染黑處理一般級(-0.01/-0.05)20相當於S45C40~45HRC----
4天~ 104精密級(g6)2.6無淬火染黑處理精密級(g6)5相當於S45C無淬火----
4天~ 104精密級(g6)2.6無淬火染黑處理精密級(g6)6相當於S45C無淬火----
4天~ 104精密級(g6)2.6無淬火染黑處理精密級(g6)7相當於S45C無淬火----
4天~ 104精密級(g6)2.6無淬火染黑處理精密級(g6)8相當於S45C無淬火----
4天~ 105精密級(g6)3無淬火染黑處理精密級(g6)5相當於S45C無淬火----
4天~ 105精密級(g6)3無淬火染黑處理精密級(g6)6相當於S45C無淬火----
4天~ 105精密級(g6)3無淬火染黑處理精密級(g6)7相當於S45C無淬火----
4天~ 105精密級(g6)3無淬火染黑處理精密級(g6)8相當於S45C無淬火----
4天~ 105精密級(g6)3無淬火染黑處理精密級(g6)10相當於S45C無淬火----
4天~ 106精密級(g6)4無淬火染黑處理精密級(g6)5相當於S45C無淬火----
4天~ 106精密級(g6)4無淬火染黑處理精密級(g6)6相當於S45C無淬火----
4天~ 106精密級(g6)4無淬火染黑處理精密級(g6)7相當於S45C無淬火----
4天~ 106精密級(g6)4無淬火染黑處理精密級(g6)8相當於S45C無淬火----

Loading...

使用範例

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767