(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

支點用軸頸式螺絲 二面寬度

支點用軸頸式螺絲 二面寬度

Fulcrum Pins - Selectable / Configurable - Wrench Flats

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
選擇型自由指定型[ M ] 材質[ H ] 硬度[ S ] 表面處理
D−0.01
−0.05
D−0.01
−0.05
       -FCBDBW 相當於S45C染黑處理
CBDBWH FCBDBWH 40〜45HRC
       -FCBDW相當於SUS303

規格表

型式L
CBDBWH610
 
型式LAEF
FCBDW610.0A10E2.5F6
■L尺寸的尺寸公差
 選擇型自由指定型
無淬火+0.15
+0.05
+0.1
0
淬火品+0.2
0
+0.2
0
■選擇型
型式L選擇AEM×P
(粗螺紋)
FCW1
TypeD
二面寬度(一般級)

CBDBWH
 
41 2 3 4 5 6 7 863. 52.6×0.4540.80.55
51 2 3 4 5 6 7 8 10843×0.5610.57
62 3 4 5 6 7 8 10 1044×0.781.20.58
85 6 7 8 9 10 12 20124.55×0.8101.4110
105 6 7 8 9 10 12 15 201656×1.0121.5113
126 7 8 9 10 12 13 15 201858×1.25121.5114
■自由指定型
型式L指定單位0.1mmA選擇E指定單位0.1mmF指定單位0.1mmM×P
(粗螺紋)
CW1
TypeD
二面寬度(一般級)
FCBDBW
FCBDBWH
FCBDW
41.0〜20.068  2.0〜4.03・42.6×0.450.80.55
5810  3〜63×0.510.57
61012  2.5〜4.54〜84×0.71.20.58
81216  5〜105×0.81.4110
10161820 3.0〜5.06〜126×1.01.5113
12182022248〜128×1.251.5114
138×1.251.5115
15202224 10〜1510×1.51.5117

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CBDBWH4-1
CBDBWH4-2
CBDBWH4-3
CBDBWH4-4
CBDBWH4-5
CBDBWH4-6
CBDBWH4-7
CBDBWH4-8
CBDBWH5-1
CBDBWH5-2
CBDBWH5-3
CBDBWH5-4
CBDBWH5-5
CBDBWH5-6
CBDBWH5-7
CBDBWH5-8
CBDBWH5-10
CBDBWH6-2
CBDBWH6-3
CBDBWH6-4
CBDBWH6-5
CBDBWH6-6
CBDBWH6-7
CBDBWH6-8
CBDBWH6-10
CBDBWH8-5
CBDBWH8-6
CBDBWH8-7
CBDBWH8-8
CBDBWH8-9
CBDBWH8-10
CBDBWH8-12
CBDBWH8-20
CBDBWH10-5
CBDBWH10-6
CBDBWH10-7
CBDBWH10-8
CBDBWH10-9
CBDBWH10-10
CBDBWH10-12
CBDBWH10-15
CBDBWH10-20
CBDBWH12-6
CBDBWH12-7
CBDBWH12-8
CBDBWH12-9
CBDBWH12-10
CBDBWH12-12
CBDBWH12-13
CBDBWH12-15
CBDBWH12-20
FCBDBW4-[1-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDBW5-[1-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDBW6-[1-20/0.1]-A[10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDBW8-[1-20/0.1]-A[12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDBW10-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDBW12-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBW13-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBW15-[1-30/0.1]-A[18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDBWH4-[1-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸徑 D
(mm)
螺牙徑 材質 硬度 表面處理 螺牙長度 F
(mm)
L尺寸選擇
(mm)
詳細材質 詳細硬度 A
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
3天~ 1042.6有淬火染黑處理41相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1042.6有淬火染黑處理42相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1042.6有淬火染黑處理43相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1042.6有淬火染黑處理44相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1042.6有淬火染黑處理45相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1042.6有淬火染黑處理46相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1042.6有淬火染黑處理47相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1042.6有淬火染黑處理48相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1053有淬火染黑處理61相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1053有淬火染黑處理62相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1053有淬火染黑處理63相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1053有淬火染黑處理64相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1053有淬火染黑處理65相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1053有淬火染黑處理66相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1053有淬火染黑處理67相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1053有淬火染黑處理68相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1053有淬火染黑處理610相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1064有淬火染黑處理82相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1064有淬火染黑處理83相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1064有淬火染黑處理84相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1064有淬火染黑處理85相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1064有淬火染黑處理86相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1064有淬火染黑處理87相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1064有淬火染黑處理88相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1064有淬火染黑處理810相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1085有淬火染黑處理105相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1085有淬火染黑處理106相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1085有淬火染黑處理107相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1085有淬火染黑處理108相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1085有淬火染黑處理109相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1085有淬火染黑處理1010相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1085有淬火染黑處理1012相當於S45C40~45HRC---
3天~ 1085有淬火染黑處理1020相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10106有淬火染黑處理125相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10106有淬火染黑處理126相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10106有淬火染黑處理127相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10106有淬火染黑處理128相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10106有淬火染黑處理129相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10106有淬火染黑處理1210相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10106有淬火染黑處理1212相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10106有淬火染黑處理1215相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10106有淬火染黑處理1220相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10128有淬火染黑處理126相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10128有淬火染黑處理127相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10128有淬火染黑處理128相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10128有淬火染黑處理129相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10128有淬火染黑處理1210相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10128有淬火染黑處理1212相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10128有淬火染黑處理1213相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10128有淬火染黑處理1215相當於S45C40~45HRC---
3天~ 10128有淬火染黑處理1220相當於S45C40~45HRC---
4天~ 1042.6無淬火染黑處理3 ~ 4-相當於S45C無淬火6 ~ 82 ~ 41 ~ 20
4天~ 1053無淬火染黑處理3 ~ 6-相當於S45C無淬火8 ~ 102 ~ 41 ~ 20
4天~ 1064無淬火染黑處理4 ~ 8-相當於S45C無淬火10 ~ 122.5 ~ 4.51 ~ 20
4天~ 1085無淬火染黑處理5 ~ 10-相當於S45C無淬火12 ~ 162.5 ~ 4.51 ~ 20
4天~ 10106無淬火染黑處理6 ~ 12-相當於S45C無淬火16 ~ 203 ~ 51 ~ 30
4天~ 10128無淬火染黑處理8 ~ 12-相當於S45C無淬火16 ~ 243 ~ 51 ~ 30
4天~ 10138無淬火染黑處理8 ~ 12-相當於S45C無淬火16 ~ 243 ~ 51 ~ 30
4天~ 101510無淬火染黑處理10 ~ 15-相當於S45C無淬火18 ~ 243 ~ 51 ~ 30
7天~ 1042.6有淬火染黑處理3 ~ 4-相當於S45C40~45HRC6 ~ 82 ~ 41 ~ 20

Loading...

使用範例

基本資訊

軸公差 一般級(-0.01/-0.05) 精密度 一般級(-0.01/-0.05)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767