(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Fulcrum Pins - Selectable / Configurable - Straight
因輸入規制限制CBD,CBBD ,部分規格無法輸入販賣。
選擇型 | 自由指定型 | [ M ] 材質 | [ H ] 硬度 | [ S ] 表面處理 | |||
一般級 | 精密級 | 一般級 | |||||
D | −0.01 −0.05 | Dg6 | D | −0.01 −0.05 | |||
CBBD | − | FCBBD | 相當於S45C | − | 染黑處理 | ||
CBBDH | − | FCBBDH | 40〜45HRC | ||||
CBD | CBDG | FCBD | 相當於SUS303 | − | − |
型式 | − | L |
CBD6 | − | 6 |
型式 | − | L | − | A | − | E | − | F |
FCBBD6 | − | 10.0 | − | A10 | − | E2.5 | − | F6 |
選擇型 | 自由指定型 | |
無淬火 | +0.15 +0.05 | +0.1 0 |
淬火品 | +0.2 0 | +0.2 0 |
D公差(g6) | |
4〜6 | −0.004 −0.012 |
8・10 | −0.005 −0.014 |
12 | −0.006 −0.017 |
型式 | L選擇 | A | E | M×P (粗螺紋) | F | ℓ | W | h | C | |
Type | D | |||||||||
一字溝槽(一般級) CBD | 4 | 6 | 6 | 2 | 2.6×0.45 | 4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 |
5 | 3 5 | 8 | 2 | 3×0.5 | 6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | |
6 | 2 3 5 6 | 10 | 2.5 | 4×0.7 | 8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | |
8 | 6 | 12 | 3 | 5×0.8 | 10 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1 |
型式 | L選擇 | A | E | M×P (粗螺紋) | F | ℓ | W | h | C | |
Type | D | |||||||||
一字溝槽(一般級) CBBD | 4 | 5 | 6 | 2 | 2.6×0.45 | 4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 |
5 | 6 | 8 | 2 | 3×0.5 | 6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | |
6 | 8 | 10 | 2.5 | 4×0.7 | 8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | |
8 | 5 | 12 | 3 | 5×0.8 | 10 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1 |
型式 | L選擇 | A | E | M×P (粗螺紋) | F | ℓ | W | h | C | |
Type | D | |||||||||
一字溝槽(一般級) CBBDH 一字溝槽(精密級) CBDG | 4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6 | 2 | 2.6×0.45 | 4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 |
5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 10 | 8 | 2 | 3×0.5 | 6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | |
6 | 2 3 4 5 6 7 8 10 | 10 | 2.5 | 4×0.7 | 8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | |
8 | 5 6 7 8 9 10 12 20 | 12 | 3 | 5×0.8 | 10 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1 | |
10 | 5 6 7 8 9 10 12 15 20 | 16 | 4 | 6×1.0 | 12 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1 | |
12 | 6 7 8 9 10 12 13 15 20 | 18 | 5 | 8×1.25 | 12 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |
型式 | L指定單位0.1mm | A選擇 | E指定單位0.1mm | F指定單位0.1mm | M×P (粗螺紋) | ℓ | W | h | C | ||||
Type | D | ||||||||||||
一字溝槽(一般級) FCBBD FCBBDH FCBD | 4 | 1.0〜20.0 | 6 | 8 | 2.0〜4.0 | 3・4 | 2.6×0.45 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | ||
5 | 8 | 10 | 3〜6 | 3×0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | |||||
6 | 10 | 12 | 2.5〜4.5 | 4〜8 | 4×0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | ||||
8 | 12 | 16 | 5〜10 | 5×0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1 | |||||
10 | 16 | 18 | 20 | 3.0〜5.0 | 6〜12 | 6×1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1 | |||
12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 8〜12 | 8×1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軸徑 D (mm) | 軸公差 | 螺牙徑 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 精密度 | L尺寸選擇 (mm) | 詳細材質 | 詳細硬度 | A (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 4 | 一般級(-0.01/-0.05) | 2.6 | 鐵 | 無淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 相當於S45C | 無淬火 | - | - | - | - | ||
當日可能 | 10 | 5 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 鐵 | 無淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 相當於S45C | 無淬火 | - | - | - | - | ||
當日可能 | 10 | 6 | 一般級(-0.01/-0.05) | 4 | 鐵 | 無淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 相當於S45C | 無淬火 | - | - | - | - | ||
當日可能 | 10 | 8 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 鐵 | 無淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 相當於S45C | 無淬火 | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 4 | 一般級(-0.01/-0.05) | 2.6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 1 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 4 | 一般級(-0.01/-0.05) | 2.6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 2 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 4 | 一般級(-0.01/-0.05) | 2.6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 4 | 一般級(-0.01/-0.05) | 2.6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 4 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 4 | 一般級(-0.01/-0.05) | 2.6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 4 | 一般級(-0.01/-0.05) | 2.6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 4 | 一般級(-0.01/-0.05) | 2.6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 7 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 4 | 一般級(-0.01/-0.05) | 2.6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 5 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 1 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 5 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 2 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 5 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 5 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 4 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 5 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 5 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 5 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 7 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 5 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 5 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 10 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 一般級(-0.01/-0.05) | 4 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 2 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 一般級(-0.01/-0.05) | 4 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 一般級(-0.01/-0.05) | 4 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 4 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 一般級(-0.01/-0.05) | 4 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 一般級(-0.01/-0.05) | 4 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 一般級(-0.01/-0.05) | 4 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 7 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 一般級(-0.01/-0.05) | 4 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 6 | 一般級(-0.01/-0.05) | 4 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 10 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 7 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 9 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 10 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 12 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 8 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 20 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 7 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 9 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 10 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 12 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 15 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 10 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 20 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 7 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 9 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 10 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 12 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 13 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 15 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
3天~ | 10 | 12 | 一般級(-0.01/-0.05) | 8 | 鐵 | 有淬火 | 染黑處理 | 一般級(-0.01/-0.05) | 20 | 相當於S45C | 40~45HRC | - | - | - | - | ||
當日可能 | 10 | 4 | 一般級(-0.01/-0.05) | 2.6 | 不鏽鋼 | 無淬火 | 無 | 一般級(-0.01/-0.05) | 6 | 相當於SUS303 | 無淬火 | - | - | - | - | ||
當日可能 | 10 | 5 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 不鏽鋼 | 無淬火 | 無 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 相當於SUS303 | 無淬火 | - | - | - | - | ||
當日可能 | 10 | 5 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 不鏽鋼 | 無淬火 | 無 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 相當於SUS303 | 無淬火 | - | - | - | - | ||
當日可能 | 10 | 6 | 一般級(-0.01/-0.05) | 4 | 不鏽鋼 | 無淬火 | 無 | 一般級(-0.01/-0.05) | 3 | 相當於SUS303 | 無淬火 | - | - | - | - | ||
當日可能 | 10 | 6 | 一般級(-0.01/-0.05) | 4 | 不鏽鋼 | 無淬火 | 無 | 一般級(-0.01/-0.05) | 5 | 相當於SUS303 | 無淬火 | - | - | - | - |