(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不銹鋼製螺桿軸搭配滑動性樹脂螺帽,無需潤滑油即具有高耐蝕性,且能降低使用噪音。Miniature Slide Screws-Both Ends Stepped
Type | [ M ]材質 | ||
軸 | 螺帽 | ||
MSSRW | 右螺牙 | SUS304 | 特殊樹脂 |
型式 | − | L | − | F | − | V | − | S | − | Q |
MSSRW1202 | − | 250 | − | F20 | − | V6 | − | S8 | − | Q6 |
型式 | 指定單位1mm | V・Q選擇 | 條數 | 樹脂螺帽尺寸 | 容許軸向荷重 N(參考) | 容許轉速 rpm (參考) | 緊固扭矩(N・m) | |||||||||
Type | D | 導程 | L | F・S | D1 | H | A | T | B | P | d | |||||
MSSRW | 4 | 01 | 30〜150 | 2≦F≦V×3 2≦S≦Q×3 | 2.5 | 1 | 10 | 23 | 11.5 | 3.5 | 15 | 15 | 2.9 | 50 | 2500 | 180 |
02 | 2 | 10 | 23 | 11.5 | 3.5 | 15 | 15 | 2.9 | 60 | 2500 | 180 | |||||
6 | 01 | 30〜250 | 3 4 | 1 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 120 | 2000 | 400 | ||
02 | 1 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 60 | 2000 | 400 | |||||
09 | 4 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 90 | 2000 | 400 | |||||
18 | 4 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 110 | 2000 | 400 | |||||
8 | 01 | 40〜250 | 4 5 | 1 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 200 | 2000 | 400 | ||
02 | 1 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 290 | 2000 | 400 | |||||
12 | 40〜350 | *2≦F≦V×4 2≦S≦Q×4 | 4 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 210 | 2000 | 400 | |||
24 | 4 5 6 | 6 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 210 | 2000 | 400 | ||||
10 | 02 | 50〜250 | 2≦F≦V×5 2≦S≦Q×5 | 5 6 7 | 1 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 460 | 1500 | 500 | |
15 | 50〜500 | 4 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 410 | 1500 | 500 | ||||
30 | 6 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 440 | 1500 | 500 | |||||
12 | 02 | 50〜250 | 6 7 8 9 | 1 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 660 | 1000 | 500 | ||
18 | 50〜550 | 6 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 750 | 1000 | 500 | ||||
36 | 6 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 540 | 1000 | 500 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
MSSRW1002-[50-250/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7] |
MSSRW1015-[50-500/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7] |
MSSRW1030-[50-500/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7] |
MSSRW1202-[50-250/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9] |
MSSRW1218-[50-550/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9] |
MSSRW1236-[50-550/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9] |
MSSRW401-[30-150/1]-F[2-7/1]-V2.5-S[2-7/1]-Q2.5 |
MSSRW402-[30-150/1]-F[2-7/1]-V2.5-S[2-7/1]-Q2.5 |
MSSRW601-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4] |
MSSRW602-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4] |
MSSRW609-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4] |
MSSRW618-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4] |
MSSRW801-[40-250/1]-F[2-15/1]-V[4,5]-S[2-15/1]-Q[4,5] |
MSSRW802-[40-250/1]-F[2-15/1]-V[4,5]-S[2-15/1]-Q[4,5] |
MSSRW812-[40-350/1]-F[2-20/1]-V[4,5]-S[2-20/1]-Q[4,5] |
MSSRW824-[40-350/1]-F[2-24/1]-V[4,5,6]-S[2-24/1]-Q[4,5,6] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No. D (φ) | 導程 | 全長L (mm) | F (mm) | Q (mm) | S (mm) | V (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 10 | 02 | 50 ~ 250 | 2 ~ 35 | 5 ~ 7 | 2 ~ 35 | 5 ~ 7 | ||
6天~ | 10 | 10 | 15 | 50 ~ 500 | 2 ~ 35 | 5 ~ 7 | 2 ~ 35 | 5 ~ 7 | ||
6天~ | 10 | 10 | 30 | 50 ~ 500 | 2 ~ 35 | 5 ~ 7 | 2 ~ 35 | 5 ~ 7 | ||
6天~ | 10 | 12 | 02 | 50 ~ 250 | 2 ~ 45 | 6 ~ 9 | 2 ~ 45 | 6 ~ 9 | ||
6天~ | 10 | 12 | 18 | 50 ~ 550 | 2 ~ 45 | 6 ~ 9 | 2 ~ 45 | 6 ~ 9 | ||
6天~ | 10 | 12 | 36 | 50 ~ 550 | 2 ~ 45 | 6 ~ 9 | 2 ~ 45 | 6 ~ 9 | ||
6天~ | 10 | 4 | 01 | 30 ~ 150 | 2 ~ 7 | 2.5 | 2 ~ 7 | 2.5 | ||
6天~ | 10 | 4 | 02 | 30 ~ 150 | 2 ~ 7 | 2.5 | 2 ~ 7 | 2.5 | ||
6天~ | 10 | 6 | 01 | 30 ~ 250 | 2 ~ 12 | 3 ~ 4 | 2 ~ 12 | 3 ~ 4 | ||
6天~ | 10 | 6 | 02 | 30 ~ 250 | 2 ~ 12 | 3 ~ 4 | 2 ~ 12 | 3 ~ 4 | ||
6天~ | 10 | 6 | 09 | 30 ~ 250 | 2 ~ 12 | 3 ~ 4 | 2 ~ 12 | 3 ~ 4 | ||
6天~ | 10 | 6 | 18 | 30 ~ 250 | 2 ~ 12 | 3 ~ 4 | 2 ~ 12 | 3 ~ 4 | ||
6天~ | 10 | 8 | 01 | 40 ~ 250 | 2 ~ 15 | 4 ~ 5 | 2 ~ 15 | 4 ~ 5 | ||
6天~ | 10 | 8 | 02 | 40 ~ 250 | 2 ~ 15 | 4 ~ 5 | 2 ~ 15 | 4 ~ 5 | ||
6天~ | 10 | 8 | 12 | 40 ~ 350 | 2 ~ 20 | 4 ~ 5 | 2 ~ 20 | 4 ~ 5 | ||
6天~ | 10 | 8 | 24 | 40 ~ 350 | 2 ~ 24 | 4 ~ 6 | 2 ~ 24 | 4 ~ 6 |
Loading...
軸端形狀 | 兩端軸頸型 | 型式 | 滑動螺桿 | 螺牙方向 | 右螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
螺桿軸・螺帽 | 組合品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策