(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
長度可以1mm指定,可節省固定尺寸產品購買後的裁斷手續。
Lead Screws-Straight/Both Hand Thread
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 |
左右螺牙 | ||
MTSW | S45C | − |
MTSBW | 染黑處理 |
型式 | − | L |
MTSW10 | − | 456 |
型式 | MTSW・MTSBW | (X)(Y) | 間距 P | |
Type | D | L指定單位1mm | ||
左右螺牙 MTSW MTSBW | 10 | 130〜1000 | D=10〜14時 50≦(X)≦460 D=16〜50時 50≦(X)≦560 (X)=(Y) (X)=(L−80)/2 (Y)=(L−80)/2 | 2 |
12 | 2 | |||
14 | 3 | |||
16 | 130〜1200 | 3 | ||
18 | 150〜1200 | 4 | ||
20 | 4 | |||
22 | 5 | |||
25 | 5 | |||
28 | 5 | |||
32 | 200〜1200 | 6 | ||
36 | 6 | |||
40 | 6 | |||
50 | 8 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
MTSBW10-[180-1000/1] |
MTSBW12-[130-1000/1] |
MTSBW14-[80-1000/1] |
MTSBW16-[180-1200/1] |
MTSBW18-[150-1200/1] |
MTSBW20-[150-1200/1] |
MTSBW22-[150-1200/1] |
MTSBW25-[150-1200/1] |
MTSBW28-[150-1200/1] |
MTSBW32-[200-1200/1] |
MTSBW36-[200-1200/1] |
MTSBW40-[200-1200/1] |
MTSBW50-[200-1200/1] |
MTSW10-[180-1000/1] |
MTSW12-[130-1000/1] |
MTSW14-[180-1000/1] |
MTSW16-[180-1200/1] |
MTSW18-[150-1200/1] |
MTSW20-[150-1200/1] |
MTSW22-[150-1200/1] |
MTSW25-[150-1200/1] |
MTSW28-[150-1200/1] |
MTSW32-[200-1200/1] |
MTSW36-[200-1200/1] |
MTSW40-[200-1200/1] |
MTSW50-[200-1200/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 表面處理 | 螺牙No. D (φ) | 螺距 (mm) | 導桿全長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 染黑處理 | 10 | 2 | 180 ~ 1000 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 12 | 2 | 130 ~ 1000 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 16 | 3 | 180 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 無 | 10 | 2 | 180 ~ 1000 | ||
5天~ | 10 | 無 | 12 | 2 | 130 ~ 1000 | ||
5天~ | 10 | 無 | 14 | 3 | 180 ~ 1000 | ||
5天~ | 10 | 無 | 16 | 3 | 180 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 無 | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 無 | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 無 | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 無 | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 無 | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 無 | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 無 | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 無 | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
5天~ | 10 | 無 | 50 | 8 | 200 ~ 1200 |
Loading...
軸形狀 | 直柱型 | 型式 | 梯形螺桿軸 | 鎖螺絲方向 | 左右螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | S45C | 不完全螺牙部公差 | 無 | 軸的種類 | 轉造 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策