(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

30度梯形螺桿 直柱型

30度梯形螺桿 直柱型

長度可以1mm指定,可節省固定尺寸產品購買後的裁斷手續。
Lead Screws-Straight

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡
  • 梯形螺桿左右螺牙(D尺寸為36、40、50者)、左螺牙(D尺寸為50者)、右螺牙(D尺寸為50者)、以往為切削加工製程,今後將與同系列其他型號商品相同改為轉造方式加工。
    加工方式的變更並不會影響商品性能,故型錄規格與價格亦沒有改變。
    原切削半成品素材庫存用罄後即改用轉造半成品素材製作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
右螺牙左螺牙
MTSRMTSLS45C
MTSBRMTSBL染黑處理
MTSRL
(長尺寸)
MTSLL
(長尺寸)
MTSTRMTSTLSUS303

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MTSBL10-[80-1000/1]
MTSBL12-[80-1000/1]
MTSBL14-[80-1000/1]
MTSBL16-[100-1200/1]
MTSBL18-[150-1200/1]
MTSBL20-[150-1200/1]
MTSBL22-[150-1200/1]
MTSBL25-[150-1200/1]
MTSBL28-[150-1200/1]
MTSBL32-[200-1200/1]
MTSBL36-[200-1200/1]
MTSBL40-[200-1200/1]
MTSBL50-[200-1200/1]
MTSBR8-[50-500/1]
MTSBR10-[80-1000/1]
MTSBR12-[80-1000/1]
MTSBR14-[80-1000/1]
MTSBR16-[100-1200/1]
MTSBR18-[150-1200/1]
MTSBR20-[150-1200/1]
MTSBR22-[150-1200/1]
MTSBR25-[150-1200/1]
MTSBR28-[150-1200/1]
MTSBR32-[200-1200/1]
MTSBR36-[200-1200/1]
MTSBR40-[200-1200/1]
MTSBR50-[200-1200/1]
MTSL10-[80-1000/1]
MTSL12-[80-1000/1]
MTSL14-[80-1000/1]
MTSL16-[100-1200/1]
MTSL18-[150-1200/1]
MTSL20-[150-1200/1]
MTSL22-[150-1200/1]
MTSL25-[150-1200/1]
MTSL28-[150-1200/1]
MTSL32-[200-1200/1]
MTSL36-[200-1200/1]
MTSL40-[200-1200/1]
MTSL50-[200-1200/1]
MTSLL16-[800-2000/100]
MTSLL18-[800-2000/100]
MTSLL20-[800-2000/100]
MTSLL22-[800-2000/100]
MTSLL25-[800-2000/100]
MTSLL28-[800-2000/100]
MTSLL32-[800-2000/100]
MTSLL36-[800-2000/100]
MTSLL40-[800-2000/100]
MTSR8-[50-500/1]
MTSR10-[80-1000/1]
MTSR12-[80-1000/1]
MTSR14-[80-1000/1]
MTSR16-[100-1200/1]
MTSR18-[150-1200/1]
MTSR20-[150-1200/1]
MTSR22-[150-1200/1]
MTSR25-[150-1200/1]
MTSR28-[150-1200/1]
MTSR32-[200-1200/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS鎖螺絲方向 材質 表面處理 螺牙No. D
(φ)
螺距
(mm)
導桿全長 L
(mm)
形狀
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理10280 ~ 1000-
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理12280 ~ 1000-
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理14380 ~ 1000-
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理163100 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理184150 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理204150 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理225150 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理255150 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理285150 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理326200 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理366200 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理406200 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理508200 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理81.550 ~ 500-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理10280 ~ 1000-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理12280 ~ 1000-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理14380 ~ 1000-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理163100 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理184150 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理204150 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理225150 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理255150 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理285150 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理326200 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理366200 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理406200 ~ 1200-
17天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理508200 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C10280 ~ 1000-
6天~ 10左螺牙S45C12280 ~ 1000-
6天~ 10左螺牙S45C14380 ~ 1000-
6天~ 10左螺牙S45C163100 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C184150 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C204150 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C225150 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C255150 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C285150 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C326200 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C366200 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C406200 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C508200 ~ 1200-
6天~ 10左螺牙S45C163800 ~ 2000長尺寸
6天~ 10左螺牙S45C184800 ~ 2000長尺寸
6天~ 10左螺牙S45C204800 ~ 2000長尺寸
6天~ 10左螺牙S45C225800 ~ 2000長尺寸
6天~ 10左螺牙S45C255800 ~ 2000長尺寸
6天~ 10左螺牙S45C285800 ~ 2000長尺寸
6天~ 10左螺牙S45C326800 ~ 2000長尺寸
6天~ 10左螺牙S45C366800 ~ 2000長尺寸
6天~ 10左螺牙S45C406800 ~ 2000長尺寸
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C81.550 ~ 500-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C10280 ~ 1000-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C12280 ~ 1000-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C14380 ~ 1000-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C163100 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C184150 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C204150 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C225150 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C255150 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C285150 ~ 1200-
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C326200 ~ 1200-

Loading...

基本資訊

軸形狀 直柱型 型式 梯形螺桿軸 軸的種類 轉造

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767