(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可在只有單側支撐也不會出問題的狀況下使用。
Lead Screws-One End Double Stepped
[ M ]材質 | [ S ]表面處理 | ||
單邊2段型 | |||
③ | ④ | ||
右螺牙 | 附鍵槽右螺牙 | ||
MTSRC | MTSRD | S45C | − |
MTSBRC | MTSBRD | 染黑處理 | |
RMTSRC | RMTSRD | 鍍低溫黑色鉻 | |
MTSTRC | − | SUS303 | − |
型式 | − | L | − | T | − | Q | − | S | − | E | − | C | − | J | − | B |
MTSRC16 MTSRD16 | − − | 456 456 | − − | T20 T20 | − − | Q12 Q12 | − − | S10 S10 | − − | E9 E8 | − | C5 | − | J0 | − | B10 |
型式 | 指定單位1mm | Q選擇 | E | D | 牙距 | |||||||
Type | D | L | T・S | 指定單位1mm | P | |||||||
③單邊2段型 MTSRC MTSBRC RMTSRC (D≦32,L≦1000) MTSTRC (不鏽鋼) | 12 | 80〜1000 | 依軸徑不同而可以選擇的長度也不同。 Q,E≦9時 2≦S≦Q(E)×5 2≦T≦Q×5 Q,E≧10時 2≦S≦Q(E)×7 2≦T≦Q×7 | 7 | 8 | 9 | Q/2≦E≦Q−1 | 12 | 2 | |||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||
16 | 100〜1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | ||||||
18 | 150〜1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | ||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | |||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | |||||
32 | 200〜1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | |||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | |||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
型式 | 指定單位1mm | Q選擇 | 指定單位1mm | M×Pitch | D | 牙距 | ||||||||||
Type | D | L | T・S | E | C | J | B | P | ||||||||
④單邊2段型 MTSRD MTSBRD RMTSRD (D≦32,L≦1000) | 12 | 80〜1000 | 依軸徑不同而可以選擇的長度也不同。 Q,E≦9時 2≦S≦Q(E)×5 2≦T≦Q×5 Q,E≧10時 2≦S≦Q(E)×7 2≦T≦Q×7 | 7 | 8 | 9 | E≧6 Q/2≦E≦Q−2 | C≦60 S−C−J≧2 | J≧2 或是J=0 [ ! ]J=0的時候 鍵槽R部變為直柱。 | [ ! ]僅限單邊兩段型 Q≦20時 3≦B≦Q×3 B≦T-3 Q≦25時 5≦B≦Q×3 B≦T−5 沒有外螺牙加工 B=0 | [ ! ]Q=M M8×1.0 M10×1.0 M12×1.0 M14×1.0 M15×1.0 M17×1.0 M20×1.0 M25×1.5 M30×1.5 M35×1.5 M40×1.5 [ NG ]不適用於 7,9,16 | 12 | 2 | |||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||||||
16 | 100〜1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | ||||||||||
18 | 150〜1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | ||||||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | |||||||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | |||||||||
32 | 200〜1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||||||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | |||||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | |||||||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
MTSBRC12-[80-1000/1]-T[2-45/1]-Q[7,8,9]-S[2-40/1]-E[4-8/1] |
MTSBRC14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-45/1]-E[4-9/1] |
MTSBRC16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-77/1]-E[5-11/1] |
MTSBRC18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-77/1]-E[5-11/1] |
MTSBRC20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-98/1]-E[5-14/1] |
MTSBRC22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-98/1]-E[5-14/1] |
MTSBRC25-[150-1200/1]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-112/1]-E[6-16/1] |
MTSBRC28-[150-1200/1]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-133/1]-E[7-19/1] |
MTSBRC32-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-168/1]-E[7-24/1] |
MTSBRC36-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[17,20,25]-S[2-168/1]-E[9-24/1] |
MTSBRC40-[200-1200/1]-T[2-210/1]-Q[20,25,30]-S[2-203/1]-E[10-29/1] |
MTSBRC50-[200-1200/1]-T[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-S[2-273/1]-E[13-39/1] |
MTSBRD12-[80-1000/1]-T[2-63/1]-Q[7,8,9]-S[2-63/1]-E[6-8/1]-C[3-60/1]-J[2-61/1]-B0 |
MTSBRD12-[80-1000/1]-T[2-63/1]-Q[7,8,9]-S[2-63/1]-E[6-8/1]-C[3-60/1]-J[2-61/1]-B[3-24/1] |
MTSBRD14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-70/1]-E[6-9/1]-C[4-60/1]-J[2-68/1]-B0 |
MTSBRD14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-70/1]-E[6-9/1]-C[4-60/1]-J[2-68/1]-B[3-30/1] |
MTSBRD16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B0 |
MTSBRD16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B[3-36/1] |
MTSBRD18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B0 |
MTSBRD18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B[3-36/1] |
MTSBRD20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B0 |
MTSBRD20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B[0-45/1] |
MTSBRD22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B0 |
MTSBRD22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B[3-45/1] |
MTSBRD25-[150-1200/1]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-C[5-60/1]-J[2-117/1]-B0 |
MTSBRD25-[150-1200/1]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-C[5-60/1]-J[2-117/1]-B[3-51/1] |
MTSBRD28-[150-1200/1]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-E[6-19/1]-C[5-60/1]-J[2-138/1]-B0 |
MTSBRD28-[150-1200/1]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-E[6-19/1]-C[5-60/1]-J[2-138/1]-B[3-60/1] |
MTSBRD32-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-E[6-24/1]-C[5-60/1]-J[2-173/1]-B0 |
MTSBRD32-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-E[6-24/1]-C[5-60/1]-J[2-173/1]-B[3-75/1] |
MTSBRD36-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[17,20,25]-S[2-175/1]-E[6-24/1]-C[5-60/1]-J[2-173/1]-B0 |
MTSBRD36-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[17,20,25]-S[2-175/1]-E[6-24/1]-C[5-60/1]-J[2-173/1]-B[3-75/1] |
MTSBRD40-[200-1200/1]-T[2-210/1]-Q[20,25,30]-S[2-210/1]-E[6-29/1]-C[5-60/1]-J[2-208/1]-B0 |
MTSBRD40-[200-1200/1]-T[2-210/1]-Q[20,25,30]-S[2-210/1]-E[6-29/1]-C[5-60/1]-J[2-208/1]-B[3-90/1] |
MTSBRD50-[200-1200/1]-T[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-S[2-280/1]-E[6-39/1]-C[5-60/1]-J[2-278/1]-B0 |
MTSBRD50-[200-1200/1]-T[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-S[2-280/1]-E[6-39/1]-C[5-60/1]-J[2-278/1]-B[3-120/1] |
MTSRC12-[80-1000/1]-T[2-45/1]-Q[7,8,9]-S[2-40/1]-E[4-8/1] |
MTSRC14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-45/1]-E[4-9/1] |
MTSRC16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-77/1]-E[5-11/1] |
MTSRC18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-77/1]-E[5-11/1] |
MTSRC20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-98/1]-E[5-14/1] |
MTSRC22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-98/1]-E[5-14/1] |
MTSRC25-[150-1200/1]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-112/1]-E[6-16/1] |
MTSRC28-[150-1200/1]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-133/1]-E[7-19/1] |
MTSRC32-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-168/1]-E[7-24/1] |
MTSRC36-[200-1200/1]-T[2-175/1]-Q[17,20,25]-S[2-168/1]-E[9-24/1] |
MTSRC40-[200-1200/1]-T[2-210/1]-Q[20,25,30]-S[2-203/1]-E[10-29/1] |
MTSRC50-[200-1200/1]-T[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-S[2-273/1]-E[13-39/1] |
MTSRD12-[80-1000/1]-T[2-63/1]-Q[7,8,9]-S[2-63/1]-E[6-8/1]-C[3-60/1]-J[2-61/1]-B0 |
MTSRD12-[80-1000/1]-T[2-63/1]-Q[7,8,9]-S[2-63/1]-E[6-8/1]-C[3-60/1]-J[2-61/1]-B[3-24/1] |
MTSRD14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-70/1]-E[6-9/1]-C[4-60/1]-J[2-68/1]-B0 |
MTSRD14-[80-1000/1]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-70/1]-E[6-9/1]-C[4-60/1]-J[2-68/1]-B[3-30/1] |
MTSRD16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B0 |
MTSRD16-[100-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B[3-36/1] |
MTSRD18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B0 |
MTSRD18-[150-1200/1]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[6-11/1]-C[4-60/1]-J[2-82/1]-B[3-36/1] |
MTSRD20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B0 |
MTSRD20-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B[3-45/1] |
MTSRD22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B0 |
MTSRD22-[150-1200/1]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[6-14/1]-C[4-60/1]-J[2-103/1]-B[3-45/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 鎖螺絲方向 | 材質 | 表面處理 | 螺牙No. D (φ) | 螺距 (mm) | 導桿全長 L (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | J (mm) | Q (mm) | S (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | - | - | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 9 | 2 ~ 40 | 2 ~ 45 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | - | - | 4 ~ 9 | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 45 | 2 ~ 70 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 11 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 77 | 2 ~ 84 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 11 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 77 | 2 ~ 84 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 14 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 98 | 2 ~ 105 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 14 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 98 | 2 ~ 105 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 6 ~ 16 | - | 12 ~ 17 | 2 ~ 112 | 2 ~ 119 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 7 ~ 19 | - | 14 ~ 20 | 2 ~ 133 | 2 ~ 140 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 7 ~ 24 | - | 14 ~ 25 | 2 ~ 168 | 2 ~ 175 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 9 ~ 24 | - | 17 ~ 25 | 2 ~ 168 | 2 ~ 175 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 10 ~ 29 | - | 20 ~ 30 | 2 ~ 203 | 2 ~ 210 | ||
16天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | - | - | 13 ~ 39 | - | 25 ~ 40 | 2 ~ 273 | 2 ~ 280 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 0 | 3 ~ 60 | 6 ~ 8 | 0 ~ 61 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 3 ~ 24 | 3 ~ 60 | 6 ~ 8 | 0 ~ 61 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 9 | 0 ~ 68 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 3 ~ 30 | 4 ~ 60 | 6 ~ 9 | 0 ~ 68 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 3 ~ 36 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 36 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 ~ 45 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 45 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 16 | 0 ~ 117 | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | 2 ~ 119 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 51 | 5 ~ 60 | 6 ~ 16 | 0 ~ 117 | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | 2 ~ 119 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 19 | 0 ~ 138 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 60 | 5 ~ 60 | 6 ~ 19 | 0 ~ 138 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 24 | 0 ~ 173 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | 3 ~ 75 | 5 ~ 60 | 6 ~ 24 | 0 ~ 173 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 24 | 0 ~ 173 | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | 3 ~ 75 | 5 ~ 60 | 6 ~ 24 | 0 ~ 173 | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 29 | 0 ~ 208 | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | 2 ~ 210 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | 3 ~ 90 | 5 ~ 60 | 6 ~ 29 | 0 ~ 208 | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | 2 ~ 210 | ||
16天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 39 | 0 ~ 278 | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | 2 ~ 280 | ||
16天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 染黑處理 | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | 3 ~ 120 | 5 ~ 60 | 6 ~ 39 | 0 ~ 278 | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | 2 ~ 280 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 無 | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | - | - | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 9 | 2 ~ 40 | 2 ~ 45 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 無 | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | - | - | 4 ~ 9 | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 45 | 2 ~ 70 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 無 | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 11 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 77 | 2 ~ 84 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 無 | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 11 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 77 | 2 ~ 84 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 無 | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 14 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 98 | 2 ~ 105 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 無 | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 14 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 98 | 2 ~ 105 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 無 | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 6 ~ 16 | - | 12 ~ 17 | 2 ~ 112 | 2 ~ 119 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 無 | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 7 ~ 19 | - | 14 ~ 20 | 2 ~ 133 | 2 ~ 140 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 無 | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 7 ~ 24 | - | 14 ~ 25 | 2 ~ 168 | 2 ~ 175 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 無 | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 9 ~ 24 | - | 17 ~ 25 | 2 ~ 168 | 2 ~ 175 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 無 | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 10 ~ 29 | - | 20 ~ 30 | 2 ~ 203 | 2 ~ 210 | ||
16天~ | 10 | [右螺牙] 右螺牙 | S45C | 無 | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | - | - | 13 ~ 39 | - | 25 ~ 40 | 2 ~ 273 | 2 ~ 280 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 無 | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 0 | 3 ~ 60 | 6 ~ 8 | 0 ~ 61 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 無 | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 3 ~ 24 | 3 ~ 60 | 6 ~ 8 | 0 ~ 61 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 無 | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 9 | 0 ~ 68 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 無 | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 3 ~ 30 | 4 ~ 60 | 6 ~ 9 | 0 ~ 68 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 無 | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 無 | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 3 ~ 36 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 無 | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 無 | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 36 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 無 | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 無 | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 45 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 無 | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
5天~ | 10 | [右螺牙] 附鍵槽右螺牙 | S45C | 無 | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 45 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 |
型號 |
---|
Loading...
軸形狀 | 一端2段型 | 型式 | 梯形螺桿軸 | 軸的種類 | 轉造 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策