(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

30度梯形螺桿 一端軸頸型

30度梯形螺桿 一端軸頸型

可在只有單側支撐也不會出問題的狀況下使用。
Lead Screws-One End Stepped

(i)請注意

  • 梯形螺桿左右螺牙(D尺寸為36、40、50者)、左螺牙(D尺寸為50者)、右螺牙(D尺寸為50者)、以往為切削加工製程,今後將與同系列其他型號商品相同改為轉造方式加工。
    加工方式的變更並不會影響商品性能,故型錄規格與價格亦沒有改變。
    原切削半成品素材庫存用罄後即改用轉造半成品素材製作。
  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

30度梯形螺桿 一端軸頸型:關聯圖像

Type[ M ]材質[ S ]表面處理
單邊軸頸型
右螺牙附鍵槽右螺牙
MTSRAMTSRBS45C
MTSBRAMTSBRB染黑處理
RMTSRARMTSRB鍍低溫黑色鉻
MTSTRASUS303

規格表

型式LSQCJ
MTSRA16456S49Q10
MTSRB16456S10Q12C5J0
■右螺牙
型式指定單位1mmQ選擇D牙距
TypeDLSP
①單邊軸頸型
MTSRA
MTSBRA
RMTSRA
(D≦32,L≦1000)
MTSTRA(不鏽鋼)

([ ! ]D8僅限於MTSRA、MTSBRA、RMTSRA)
850500依軸徑不同而可以選擇的長度也不同。

Q,E≦9時
2≦S≦Q(E)×5
2≦T≦Q×5


Q,E≧10時
2≦S≦Q(E)×7
2≦T≦Q×7
681.5
1080100067102
126789122
148910143
16100120091012163
18150120091012184
2010121415204
2210121415225
251214151617255
281415161720285
322001200141516172025326
36172025366
40202530406
5025303540508
[ ! ]與定位顯示器併用時,Q尺寸8〜20為標準值。>>P.829・830
[ ! ]不鏽鋼材質沒有D尺寸22・36・40・50。
■附鍵槽右螺牙
型式指定單位1mmQ選擇指定單位1mmM×PitchD牙距
TypeDLSCJP
②單邊軸頸型
MTSRB
MTSBRB
RMTSRB
(D≦32,L≦1000)
12801000依軸徑不同而可以選擇的長度也不同。

Q,E≦9時
2≦S≦Q(E)×5
2≦T≦Q×5


Q,E≧10時
2≦S≦Q(E)×7
2≦T≦Q×7
789C≦60
S−C−J≧2
J≧2
或是J=0

[ ! ]J=0的時候,鍵槽R部變為直柱。
[ ! ]Q=M
M8×1.0
M10×1.0
M12×1.0
M14×1.0
M15×1.0
M17×1.0
M20×1.0
M25×1.5
M30×1.5
M35×1.5
M40×1.5
[ NG ]不適用於 7,9,16
122
148910143
16100120091012163
18150120091012184
2010121415204
2210121415225
251214151617255
281415161720285
322001200141516172025326
36172025366
40202530406
5025303540508
[ ! ]與定位顯示器併用時,Q尺寸8〜20為標準值。>>P.829・830

追加工

30度梯形螺桿 一端軸頸型:關聯圖像
指定追加工位置時,請與軸頸部分間隔2mm以上的間隙。(詳細內容請參照dP.595)
在同一軸旋轉方向上不可指定會互相重疊到的多項追加工。(詳細內容請參照dP.595)
平面追加工、二面寬度追加工、四角面追加工、鍵槽追加工分別搭配組合時,相對位置為任意分佈。(詳細內容請參照dP.595)
選擇多種追加工時,加工部的位置必須間隔2mm以上。(詳細內容請參照dP.595)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MTSBRA8-[50-500/1]-S[2-30/1]-Q6
MTSBRA10-[80-1000/1]-S[2-49/1]-Q[6,​7]
MTSBRA12-[80-1000/1]-S[2-63/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MTSBRA14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]
MTSBRA16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSBRA18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSBRA20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSBRA22-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSBRA25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]
MTSBRA28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]
MTSBRA32-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]
MTSBRA36-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]
MTSBRA40-[200-1200/1]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]
MTSBRA50-[200-1200/1]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]
MTSBRB12-[80-1000/1]-S[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-C[3-60/1]-J[0-61/1]
MTSBRB14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]
MTSBRB16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[4-60/1]-J[0-82/1]
MTSBRB18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[4-60/1]-J[0-82/1]
MTSBRB20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[4-60/1]-J[0-103/1]
MTSBRB22-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[4-60/1]-J[0-103/1]
MTSBRB25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-C[5-60/1]-J[0-117/1]
MTSBRB28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-C[5-60/1]-J[0-138/1]
MTSBRB32-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-C[5-60/1]-J[0-173/1]
MTSBRB36-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-C[5-60/1]-J[0-173/1]
MTSBRB40-[200-1200/1]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-C[5-60/1]-J[0-208/1]
MTSBRB50-[200-1200/1]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-C[5-60/1]-J[0-278/1]
MTSRA8-[50-500/1]-S[2-30/1]-Q6
MTSRA10-[80-1000/1]-S[2-49/1]-Q[6,​7]
MTSRA12-[80-1000/1]-S[2-63/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MTSRA14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]
MTSRA16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSRA18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSRA20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSRA22-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSRA25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]
MTSRA28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]
MTSRA32-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]
MTSRA36-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]
MTSRA40-[200-1200/1]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]
MTSRA50-[200-1200/1]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]
MTSRB12-[80-1000/1]-S[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-C[3-60/1]-J[0-61/1]
MTSRB14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-C[4-60/1]-J[0-68/1]
MTSRB16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[4-60/1]-J[0-82/1]
MTSRB18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[4-60/1]-J[0-82/1]
MTSRB20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[4-60/1]-J[0-103/1]
MTSRB22-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[4-60/1]-J[0-103/1]
MTSRB25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-C[5-60/1]-J[0-117/1]
MTSRB28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-C[5-60/1]-J[0-138/1]
MTSRB32-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-C[5-60/1]-J[0-173/1]
MTSRB36-[200-1200/1]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-C[5-60/1]-J[0-173/1]
MTSRB40-[200-1200/1]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-C[5-60/1]-J[0-208/1]
MTSRB50-[200-1200/1]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-C[5-60/1]-J[0-278/1]
MTSTRA10-[80-1000/1]-S[2-35/1]-Q[6,​7]
MTSTRA12-[80-1000/1]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MTSTRA14-[80-1000/1]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]
MTSTRA16-[100-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSTRA18-[150-1200/1]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSTRA20-[150-1200/1]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSTRA25-[150-1200/1]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]
MTSTRA28-[150-1200/1]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS鎖螺絲方向 材質 表面處理 螺牙No. D
(φ)
螺距
(mm)
導桿全長 L
(mm)
C
(mm)
J
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理81.550 ~ 500--62 ~ 30
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理10280 ~ 1000--6 ~ 72 ~ 49
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理12280 ~ 1000--6 ~ 92 ~ 63
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理14380 ~ 1000--8 ~ 102 ~ 70
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理163100 ~ 1200--9 ~ 122 ~ 84
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理184150 ~ 1200--9 ~ 122 ~ 84
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理204150 ~ 1200--10 ~ 152 ~ 105
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理225150 ~ 1200--10 ~ 152 ~ 105
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理255150 ~ 1200--12 ~ 172 ~ 119
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理285150 ~ 1200--14 ~ 202 ~ 140
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理326200 ~ 1200--14 ~ 252 ~ 175
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理366200 ~ 1200--17 ~ 252 ~ 175
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理406200 ~ 1200--20 ~ 302 ~ 210
17天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理508200 ~ 1200--25 ~ 402 ~ 280
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C染黑處理12280 ~ 10003 ~ 600 ~ 617 ~ 92 ~ 63
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C染黑處理14380 ~ 1000--8 ~ 102 ~ 70
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C染黑處理163100 ~ 12004 ~ 600 ~ 829 ~ 122 ~ 84
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C染黑處理184150 ~ 12004 ~ 600 ~ 829 ~ 122 ~ 84
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C染黑處理204150 ~ 12004 ~ 600 ~ 10310 ~ 152 ~ 105
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C染黑處理225150 ~ 12004 ~ 600 ~ 10310 ~ 152 ~ 105
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C染黑處理255150 ~ 12005 ~ 600 ~ 11712 ~ 172 ~ 119
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C染黑處理285150 ~ 12005 ~ 600 ~ 13814 ~ 202 ~ 140
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C染黑處理326200 ~ 12005 ~ 600 ~ 17314 ~ 252 ~ 175
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C染黑處理366200 ~ 12005 ~ 600 ~ 17317 ~ 252 ~ 175
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C染黑處理406200 ~ 12005 ~ 600 ~ 20820 ~ 302 ~ 210
17天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C染黑處理508200 ~ 12005 ~ 600 ~ 27825 ~ 402 ~ 280
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C81.550 ~ 500--62 ~ 30
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C10280 ~ 1000--6 ~ 72 ~ 49
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C12280 ~ 1000--6 ~ 92 ~ 63
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C14380 ~ 1000--8 ~ 102 ~ 70
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C163100 ~ 1200--9 ~ 122 ~ 84
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C184150 ~ 1200--9 ~ 122 ~ 84
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C204150 ~ 1200--10 ~ 152 ~ 105
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C225150 ~ 1200--10 ~ 152 ~ 105
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C255150 ~ 1200--12 ~ 172 ~ 119
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C285150 ~ 1200--14 ~ 202 ~ 140
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C326200 ~ 1200--14 ~ 252 ~ 175
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C366200 ~ 1200--17 ~ 252 ~ 175
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C406200 ~ 1200--20 ~ 302 ~ 210
17天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C508200 ~ 1200--25 ~ 402 ~ 280
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C12280 ~ 10003 ~ 600 ~ 617 ~ 92 ~ 63
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C14380 ~ 10004 ~ 600 ~ 688 ~ 102 ~ 70
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C163100 ~ 12004 ~ 600 ~ 829 ~ 122 ~ 84
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C184150 ~ 12004 ~ 600 ~ 829 ~ 122 ~ 84
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C204150 ~ 12004 ~ 600 ~ 10310 ~ 152 ~ 105
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C225150 ~ 12004 ~ 600 ~ 10310 ~ 152 ~ 105
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C255150 ~ 12005 ~ 600 ~ 11712 ~ 172 ~ 119
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C285150 ~ 12005 ~ 600 ~ 13814 ~ 202 ~ 140
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C326200 ~ 12005 ~ 600 ~ 17314 ~ 252 ~ 175
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C366200 ~ 12005 ~ 600 ~ 17317 ~ 252 ~ 175
6天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C406200 ~ 12005 ~ 600 ~ 20820 ~ 302 ~ 210
17天~ 10[右螺牙] 附鍵槽右螺牙S45C508200 ~ 12005 ~ 600 ~ 27825 ~ 402 ~ 280
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS30310280 ~ 1000--6 ~ 72 ~ 35
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS30312280 ~ 1000--6 ~ 92 ~ 45
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS30314380 ~ 1000--8 ~ 102 ~ 70
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS303163100 ~ 1200--9 ~ 122 ~ 84
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS303184150 ~ 1200--9 ~ 122 ~ 84
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS303204150 ~ 1200--10 ~ 152 ~ 105
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS303255150 ~ 1200--12 ~ 172 ~ 119
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS303285150 ~ 1200--14 ~ 202 ~ 140

Loading...

規格概要

◦單一牙距誤差…±0.02mm
◦累積牙距誤差…±0.15/300mm
[ ! ]精密左右螺牙鍵槽加工的詳細尺寸,依據右頁鍵槽加工的軸鍵槽尺寸。

基本資訊

軸形狀 一端軸頸型 型式 梯形螺桿軸 軸的種類 轉造

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767