(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

30度梯形螺桿 左右螺牙/精密左右螺牙(中央h7) 一端軸頸型/一端2段型

30度梯形螺桿 左右螺牙/精密左右螺牙(中央h7) 一端軸頸型/一端2段型

能簡單與梯形螺桿支撐組件組合的型號。
Lead Screws-One Ends Double Stpped/Both Hand Thread

(i)請注意

  • 梯形螺桿左右螺牙(D尺寸為36、40、50者)、左螺牙(D尺寸為50者)、右螺牙(D尺寸為50者)、以往為切削加工製程,今後將與同系列其他型號商品相同改為轉造方式加工。
    加工方式的變更並不會影響商品性能,故型錄規格與價格亦沒有改變。
    原切削半成品素材庫存用罄後即改用轉造半成品素材製作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

30度梯形螺桿 左右螺牙/精密左右螺牙(中央h7) 一端軸頸型/一端2段型:關聯圖像
30度梯形螺桿 左右螺牙/精密左右螺牙(中央h7) 一端軸頸型/一端2段型:關聯圖像

Type[ M ]材質[ S ]表面處理
左右螺牙精密左右螺牙
MTSWKA/BMTSYKA/BS45C
MTSBWKA/BMTSBYKA/B染黑處理
RMTSWKA/B鍍低溫黑色鉻
・單一螺距誤差…±0.02mm・累積螺距誤差…±0.15/300mm
[ ! ]左右螺牙・精密左右螺牙有A型・B型。

規格表

型式LFRTQSEX
MTSWKA16456F37R10T20Q12S10E9X150

型式LFEGVSRX
MTSBWKB20582F10E10G15V12S25R15X200
型式指定單位1mmV・Q・R選擇E左右螺牙・精密左右螺牙D螺距 P
TypeDLF・G・T・S指定單位1mmX指定單位1mm
左右螺牙
MTSWKA/B
MTSBWKA/B
RMTSWKA/B (D≦32,L≦1000)
精密左右螺牙
MTSYKA/B
MTSBYKA/B
1280〜1000依軸徑不同而可以選擇的長度也不同。

Q,V,R,E≦9

2≦F≦E(R)×5
2≦G≦V×5
2≦S≦E(R)×5
2≦T≦Q×5


Q,V,R,E≧10

2≦F≦E(R)×7

2≦G≦V×7
2≦S≦E(R)×7
2≦T≦Q×7
789   Q/2≦E≦Q−1
V/2≦E≦V−1
D=12・14時
50≦X≦460〈485〉−F−G
(Y)=L−80〈30〉−F−G−S−T−X
(Y)≦500−S−T−40〈15〉

D=16〜50時
50≦X≦560〈585〉−F−G
(Y)=L−80〈30〉−F−G−S−T−X
(Y)≦600−S−T−40〈15〉

[ ! ]精密左右螺牙為〈 〉尺寸
122
148910   143
16100〜120091012   163
18150〜120091012   184
2010121415  204
2210121415  225
251214151617 255
281415161720 285
32200〜1200141516172025326
36172025   366
40202530   406
5025303540  508
[ ! ]精密左右螺牙僅限D尺寸14・16・20・25・28・32適用。 [ ! ]與定位顯示器併用時,Q尺寸・V尺寸以8〜20為標準值。>>P.829・830

追加工

30度梯形螺桿 左右螺牙/精密左右螺牙(中央h7) 一端軸頸型/一端2段型:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MTSBWKA12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]-X[50-458/1]
MTSBWKA14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]-X[50-458/1]
MTSBWKA16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,​25,​30]-T[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]-X[50-558/1]
MTSBWKA50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]-X[50-558/1]
MTSBWKB12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-E[4-8/1]-G[2-63/1]-V[7,​8,​9]-S[2-63/1]-R[7,​8,​9]-X[50-560/1]
MTSBWKB14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-E[4-9/1]-G[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-R[8,​9,​10]-X[50-560/1]
MTSBWKB16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-560/1]
MTSBWKB18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-560/1]
MTSBWKB20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSBWKB22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSBWKB25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-E[6-16/1]-G[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-X[50-560/1]
MTSBWKB28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-E[7-19/1]-G[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-X[50-560/1]
MTSBWKB32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[7-24/1]-G[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSBWKB36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[9-24/1]-G[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSBWKB40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-E[10-29/1]-G[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-R[20,​25,​30]-X[50-560/1]
MTSBWKB50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-E[13-39/1]-G[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-X[50-560/1]
MTSBYKA14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-45/1]-E[4-9/1]-X[50-483/1]
MTSBYKA16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-583/1]
MTSBYKA20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-583/1]
MTSBYKA25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-X[50-583/1]
MTSBYKA28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]-X[50-583/1]
MTSBYKA32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]-X[50-583/1]
MTSBYKB14-[80-1000/1]-F[2-45/1]-E[4-9/1]-G[0-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-R[8,​9,​10]-X[50-481/1]
MTSBYKB16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[0-71/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-581/1]
MTSBYKB20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[0-91/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-581/1]
MTSBYKB25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-E[6-16/1]-G[0-105/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-X[50-581/1]
MTSBYKB28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-E[7-19/1]-G[0-125/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-X[50-581/1]
MTSBYKB32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[7-24/1]-G[0-158/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-X[50-581/1]
MTSWKA12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]-X[50-458/1]
MTSWKA14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]-X[50-458/1]
MTSWKA16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-558/1]
MTSWKA18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-558/1]
MTSWKA20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-558/1]
MTSWKA22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-558/1]
MTSWKA25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-X[50-558/1]
MTSWKA28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]-X[50-558/1]
MTSWKA32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]-X[50-558/1]
MTSWKA36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]-X[50-558/1]
MTSWKA40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,​25,​30]-T[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]-X[50-558/1]
MTSWKA50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]-X[50-558/1]
MTSWKB12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-E[4-8/1]-G[2-63/1]-V[7,​8,​9]-S[2-63/1]-R[7,​8,​9]-X[50-560/1]
MTSWKB14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-E[4-9/1]-G[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-R[8,​9,​10]-X[50-560/1]
MTSWKB16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-596/1]
MTSWKB18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-R[9,​10,​12]-X[50-560/1]
MTSWKB20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSWKB22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-X[50-560/1]
MTSWKB25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-E[6-16/1]-G[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-X[50-560/1]
MTSWKB28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-E[7-19/1]-G[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-X[50-560/1]
MTSWKB32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[7-24/1]-G[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSWKB36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[9-24/1]-G[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-R[17,​20,​25]-X[50-560/1]
MTSWKB40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-E[10-29/1]-G[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-R[20,​25,​30]-X[50-560/1]
MTSWKB50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-E[13-39/1]-G[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-X[50-560/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS鎖螺絲方向 表面處理 螺牙No. D
(φ)
螺距
(mm)
導桿全長 L
(mm)
不完全螺牙部公差 軸的種類 形狀 E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
V
(mm)
X
(mm)
6天~ 10左右螺牙染黑處理12280 ~ 1000轉造左軸軸頸4 ~ 82 ~ 63-8 ~ 97 ~ 92 ~ 632 ~ 63-50 ~ 458
6天~ 10左右螺牙染黑處理14380 ~ 1000轉造左軸軸頸4 ~ 92 ~ 70-8 ~ 108 ~ 102 ~ 702 ~ 70-50 ~ 458
6天~ 10左右螺牙染黑處理163100 ~ 1200轉造左軸軸頸5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙染黑處理184150 ~ 1200轉造左軸軸頸5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙染黑處理204150 ~ 1200轉造左軸軸頸5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙染黑處理225150 ~ 1200轉造左軸軸頸5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙染黑處理255150 ~ 1200轉造左軸軸頸6 ~ 162 ~ 119-12 ~ 1712 ~ 172 ~ 1192 ~ 119-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙染黑處理285150 ~ 1200轉造左軸軸頸7 ~ 192 ~ 140-14 ~ 2014 ~ 202 ~ 1402 ~ 140-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙染黑處理326200 ~ 1200轉造左軸軸頸7 ~ 242 ~ 175-14 ~ 2514 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙染黑處理366200 ~ 1200轉造左軸軸頸9 ~ 242 ~ 175-17 ~ 2517 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙染黑處理406200 ~ 1200轉造左軸軸頸10 ~ 292 ~ 210-20 ~ 3020 ~ 302 ~ 2102 ~ 210-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙染黑處理508200 ~ 1200轉造左軸軸頸13 ~ 392 ~ 280-25 ~ 4025 ~ 402 ~ 2802 ~ 280-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙染黑處理12280 ~ 1000轉造左軸端2段4 ~ 82 ~ 632 ~ 63-7 ~ 92 ~ 63-7 ~ 950 ~ 560
6天~ 10左右螺牙染黑處理14380 ~ 1000轉造左軸端2段4 ~ 92 ~ 702 ~ 70-8 ~ 102 ~ 70-8 ~ 1050 ~ 560
6天~ 10左右螺牙染黑處理163100 ~ 1200轉造左軸端2段5 ~ 112 ~ 842 ~ 84-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 560
6天~ 10左右螺牙染黑處理184150 ~ 1200轉造左軸端2段5 ~ 112 ~ 842 ~ 84-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 560
6天~ 10左右螺牙染黑處理204150 ~ 1200轉造左軸端2段5 ~ 142 ~ 1052 ~ 105-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 560
6天~ 10左右螺牙染黑處理225150 ~ 1200轉造左軸端2段5 ~ 142 ~ 1052 ~ 105-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 560
6天~ 10左右螺牙染黑處理255150 ~ 1200轉造左軸端2段6 ~ 162 ~ 1192 ~ 119-12 ~ 172 ~ 119-12 ~ 1750 ~ 560
6天~ 10左右螺牙染黑處理285150 ~ 1200轉造左軸端2段7 ~ 192 ~ 1402 ~ 140-14 ~ 202 ~ 140-14 ~ 2050 ~ 560
6天~ 10左右螺牙染黑處理326200 ~ 1200轉造左軸端2段7 ~ 242 ~ 1752 ~ 175-14 ~ 252 ~ 175-14 ~ 2550 ~ 560
6天~ 10左右螺牙染黑處理366200 ~ 1200轉造左軸端2段9 ~ 242 ~ 1752 ~ 175-17 ~ 252 ~ 175-17 ~ 2550 ~ 560
6天~ 10左右螺牙染黑處理406200 ~ 1200轉造左軸端2段10 ~ 292 ~ 2102 ~ 210-20 ~ 302 ~ 210-20 ~ 3050 ~ 560
6天~ 10左右螺牙染黑處理508200 ~ 1200轉造左軸端2段13 ~ 392 ~ 2802 ~ 280-25 ~ 402 ~ 280-25 ~ 4050 ~ 560
6天~ 10精密左右螺牙染黑處理14380 ~ 1000有(h7)切削左軸軸頸4 ~ 92 ~ 70-8 ~ 108 ~ 102 ~ 452 ~ 70-50 ~ 483
6天~ 10精密左右螺牙染黑處理163100 ~ 1200有(h7)切削左軸軸頸5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 583
6天~ 10精密左右螺牙染黑處理204150 ~ 1200有(h7)切削左軸軸頸5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 583
6天~ 10精密左右螺牙染黑處理255150 ~ 1200有(h7)切削左軸軸頸6 ~ 162 ~ 119-12 ~ 1712 ~ 172 ~ 1192 ~ 119-50 ~ 583
6天~ 10精密左右螺牙染黑處理285150 ~ 1200有(h7)切削左軸軸頸7 ~ 192 ~ 140-14 ~ 2014 ~ 202 ~ 1402 ~ 140-50 ~ 583
6天~ 10精密左右螺牙染黑處理326200 ~ 1200有(h7)切削左軸軸頸7 ~ 242 ~ 175-14 ~ 2514 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 583
6天~ 10精密左右螺牙染黑處理14380 ~ 1000有(h7)切削左軸端2段4 ~ 92 ~ 450 ~ 70-8 ~ 102 ~ 70-8 ~ 1050 ~ 481
6天~ 10精密左右螺牙染黑處理163100 ~ 1200有(h7)切削左軸端2段5 ~ 112 ~ 840 ~ 71-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 581
6天~ 10精密左右螺牙染黑處理204150 ~ 1200有(h7)切削左軸端2段5 ~ 142 ~ 1050 ~ 91-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 581
6天~ 10精密左右螺牙染黑處理255150 ~ 1200有(h7)切削左軸端2段6 ~ 162 ~ 1190 ~ 105-12 ~ 172 ~ 119-12 ~ 1750 ~ 581
6天~ 10精密左右螺牙染黑處理285150 ~ 1200有(h7)切削左軸端2段7 ~ 192 ~ 1400 ~ 125-14 ~ 202 ~ 140-14 ~ 2050 ~ 581
6天~ 10精密左右螺牙染黑處理326200 ~ 1200有(h7)切削左軸端2段7 ~ 242 ~ 1750 ~ 158-14 ~ 252 ~ 175-14 ~ 2550 ~ 581
6天~ 10左右螺牙12280 ~ 1000轉造左軸軸頸4 ~ 82 ~ 63-7 ~ 97 ~ 92 ~ 632 ~ 63-50 ~ 458
6天~ 10左右螺牙14380 ~ 1000轉造左軸軸頸4 ~ 92 ~ 70-8 ~ 108 ~ 102 ~ 702 ~ 70-50 ~ 458
6天~ 10左右螺牙163100 ~ 1200轉造左軸軸頸5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙184150 ~ 1200轉造左軸軸頸5 ~ 112 ~ 84-9 ~ 129 ~ 122 ~ 842 ~ 84-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙204150 ~ 1200轉造左軸軸頸5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙225150 ~ 1200轉造左軸軸頸5 ~ 142 ~ 105-10 ~ 1510 ~ 152 ~ 1052 ~ 105-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙255150 ~ 1200轉造左軸軸頸6 ~ 162 ~ 119-12 ~ 1712 ~ 172 ~ 1192 ~ 119-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙285150 ~ 1200轉造左軸軸頸7 ~ 192 ~ 140-14 ~ 2014 ~ 202 ~ 1402 ~ 140-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙326200 ~ 1200轉造左軸軸頸7 ~ 242 ~ 175-14 ~ 2514 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙366200 ~ 1200轉造左軸軸頸9 ~ 242 ~ 175-17 ~ 2517 ~ 252 ~ 1752 ~ 175-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙406200 ~ 1200轉造左軸軸頸10 ~ 292 ~ 210-20 ~ 3020 ~ 302 ~ 2102 ~ 210-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙508200 ~ 1200轉造左軸軸頸13 ~ 392 ~ 280-25 ~ 4025 ~ 402 ~ 2802 ~ 280-50 ~ 558
6天~ 10左右螺牙12280 ~ 1000轉造左軸端2段4 ~ 82 ~ 632 ~ 63-7 ~ 92 ~ 63-7 ~ 950 ~ 560
6天~ 10左右螺牙14380 ~ 1000轉造左軸端2段4 ~ 92 ~ 702 ~ 70-8 ~ 102 ~ 70-8 ~ 1050 ~ 560
6天~ 10左右螺牙163100 ~ 1200轉造左軸端2段5 ~ 112 ~ 842 ~ 84-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 596
6天~ 10左右螺牙184150 ~ 1200轉造左軸端2段5 ~ 112 ~ 842 ~ 84-9 ~ 122 ~ 84-9 ~ 1250 ~ 560
6天~ 10左右螺牙204150 ~ 1200轉造左軸端2段5 ~ 142 ~ 1052 ~ 105-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 560
6天~ 10左右螺牙225150 ~ 1200轉造左軸端2段5 ~ 142 ~ 1052 ~ 105-10 ~ 152 ~ 105-10 ~ 1550 ~ 560
6天~ 10左右螺牙255150 ~ 1200轉造左軸端2段6 ~ 162 ~ 1192 ~ 119-12 ~ 172 ~ 119-12 ~ 1750 ~ 560
6天~ 10左右螺牙285150 ~ 1200轉造左軸端2段7 ~ 192 ~ 1402 ~ 140-14 ~ 202 ~ 140-14 ~ 2050 ~ 560
6天~ 10左右螺牙326200 ~ 1200轉造左軸端2段7 ~ 242 ~ 1752 ~ 175-14 ~ 252 ~ 175-14 ~ 2550 ~ 560
6天~ 10左右螺牙366200 ~ 1200轉造左軸端2段9 ~ 242 ~ 1752 ~ 175-17 ~ 252 ~ 175-17 ~ 2550 ~ 560
6天~ 10左右螺牙406200 ~ 1200轉造左軸端2段10 ~ 292 ~ 2102 ~ 210-20 ~ 302 ~ 210-20 ~ 3050 ~ 560
6天~ 10左右螺牙508200 ~ 1200轉造左軸端2段13 ~ 392 ~ 2802 ~ 280-25 ~ 402 ~ 280-25 ~ 4050 ~ 560

Loading...

使用範例

30度梯形螺桿 左右螺牙/精密左右螺牙(中央h7) 一端軸頸型/一端2段型:關聯圖像

基本資訊

軸形狀 一端1階・一端2階型 型式 梯形螺桿軸 材質 S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767