(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

30度梯形螺桿 一端軸頸型/一端2段型 右螺牙・左螺牙

30度梯形螺桿 一端軸頸型/一端2段型 右螺牙・左螺牙

能簡單與梯形螺桿支撐組件組合的型號。
Lead Screws-One End Double Stepped/One End Stepped

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡
  • 梯形螺桿左右螺牙(D尺寸為36、40、50者)、左螺牙(D尺寸為50者)、右螺牙(D尺寸為50者)、以往為切削加工製程,今後將與同系列其他型號商品相同改為轉造方式加工。
    加工方式的變更並不會影響商品性能,故型錄規格與價格亦沒有改變。
    原切削半成品素材庫存用罄後即改用轉造半成品素材製作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
 
Type[ M ]材質[ S ]表面處理
右螺牙左螺牙
MTSRKMTSLKS45C
MTSBRKMTSBLK染黑處理
RMTSRKRMTSLK鍍低溫黑色鉻
MTSTRKMTSTLKSUS303
・單一牙距誤差…±0.02mm・累積牙距誤差…±0.15/300mm
 

規格表

型式LFRTQSE
MTSRK16456F37R10T20Q12S10E9
型式指定單位1mmQ・R選擇ED牙距 P
TypeDLF・T・S指定單位1mm
右螺牙
MTSRK
MTSBRK
RMTSRK 
(D≦32,L≦1000)
MTSTL  (不鏽鋼)
左螺牙
MTSLK
MTSBLK
RMTSLK 
(D≦32,L≦1000)
MTSTLK (不鏽鋼)
1280〜1000依軸徑不同而可以選擇的長度也不同。

Q,V,R,E≦9

2≦F≦E(R)×5
2≦G≦V×5
2≦S≦E(R)×5
2≦T≦Q×5


Q,V,R,E≧10

2≦F≦E(R)×7

2≦G≦V×7
2≦S≦E(R)×7
2≦T≦Q×7
789Q/2≦E≦Q−1
V/2≦E≦V-1
122
148910143
16100〜120091012163
18150〜120091012184
2010121415204
2210121415225
251214151617255
281415161720285
32200〜1200141516172025326
36172025366
40202530406
5025303540508
[ ! ]與定位顯示器併用時,Q尺寸8〜20為標準值。>>P.829・830
[ ! ]不鏽鋼材質沒有D尺寸22・36・40・50。此外,D尺寸25・28・32僅限右螺牙。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MTSBLK12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]
MTSBLK14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]
MTSBLK16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSBLK18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSBLK20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSBLK22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSBLK25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]
MTSBLK28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]
MTSBLK32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]
MTSBLK36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]
MTSBLK40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,​25,​30]-T[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]
MTSBLK50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]
MTSBRK12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]
MTSBRK14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]
MTSBRK16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSBRK18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSBRK22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSBRK25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]
MTSBRK28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]
MTSBRK32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]
MTSBRK36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]
MTSBRK40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,​25,​30]-T[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]
MTSBRK50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]
MTSLK12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]
MTSLK14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]
MTSLK16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSLK18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSLK20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSLK22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSLK25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]
MTSLK28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]
MTSLK32-[150-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]
MTSLK36-[150-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]
MTSLK40-[150-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,​25,​30]-T[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]
MTSLK50-[150-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]
MTSRK12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]
MTSRK14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]
MTSRK16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSRK18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSRK20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSRK22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSRK25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]
MTSRK28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]
MTSRK32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]
MTSRK36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]
MTSRK40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,​25,​30]-T[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]
MTSRK50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]
MTSTLK12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]
MTSTLK14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]
MTSTLK16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSTLK18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSTLK20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSTRK12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,​8,​9]-T[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]
MTSTRK14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,​9,​10]-T[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]
MTSTRK16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSTRK18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,​10,​12]-T[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]
MTSTRK20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]
MTSTRK25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]
MTSTRK28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]
MTSTRK32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS鎖螺絲方向 材質 表面處理 螺牙No. D
(φ)
螺距
(mm)
導桿全長 L
(mm)
F
(mm)
R
(mm)
T
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
E
(mm)
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理12280 ~ 10002 ~ 637 ~ 92 ~ 637 ~ 92 ~ 634 ~ 8
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理14380 ~ 10002 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 102 ~ 704 ~ 9
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理163100 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 122 ~ 845 ~ 11
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理184150 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 122 ~ 845 ~ 11
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理204150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 142 ~ 10510 ~ 142 ~ 1055 ~ 14
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理225150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 142 ~ 10510 ~ 142 ~ 1055 ~ 14
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理255150 ~ 12002 ~ 11912 ~ 172 ~ 11912 ~ 172 ~ 1196 ~ 16
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理285150 ~ 12002 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 202 ~ 1407 ~ 19
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理326200 ~ 12002 ~ 17514 ~ 252 ~ 17514 ~ 252 ~ 1757 ~ 24
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理366200 ~ 12002 ~ 17517 ~ 252 ~ 17517 ~ 252 ~ 1759 ~ 24
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理406200 ~ 12002 ~ 21020 ~ 252 ~ 21020 ~ 252 ~ 21010 ~ 29
6天~ 10左螺牙S45C染黑處理508200 ~ 12002 ~ 280252 ~ 280252 ~ 28013 ~ 39
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理12280 ~ 10002 ~ 637 ~ 92 ~ 637 ~ 92 ~ 634 ~ 8
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理14380 ~ 10002 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 102 ~ 704 ~ 9
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理163100 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 122 ~ 845 ~ 11
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理184150 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 122 ~ 845 ~ 11
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理225150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 152 ~ 1055 ~ 14
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理255150 ~ 12002 ~ 11912 ~ 172 ~ 11912 ~ 172 ~ 1196 ~ 16
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理285150 ~ 12002 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 202 ~ 1407 ~ 19
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理326200 ~ 12002 ~ 17514 ~ 252 ~ 17514 ~ 252 ~ 1757 ~ 24
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理366200 ~ 12002 ~ 17517 ~ 252 ~ 17517 ~ 252 ~ 1759 ~ 24
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理406200 ~ 12002 ~ 21020 ~ 302 ~ 21020 ~ 302 ~ 21010 ~ 29
17天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C染黑處理508200 ~ 12002 ~ 28025 ~ 402 ~ 28025 ~ 402 ~ 28013 ~ 39
6天~ 10左螺牙S45C12280 ~ 10002 ~ 637 ~ 92 ~ 637 ~ 92 ~ 634 ~ 8
6天~ 10左螺牙S45C14380 ~ 10002 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 102 ~ 704 ~ 9
6天~ 10左螺牙S45C163100 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 122 ~ 845 ~ 11
6天~ 10左螺牙S45C184150 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 122 ~ 845 ~ 11
6天~ 10左螺牙S45C204150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 152 ~ 1055 ~ 14
6天~ 10左螺牙S45C225150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 152 ~ 1055 ~ 14
6天~ 10左螺牙S45C255150 ~ 12002 ~ 11912 ~ 172 ~ 11912 ~ 172 ~ 1196 ~ 16
6天~ 10左螺牙S45C285150 ~ 12002 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 202 ~ 1407 ~ 19
6天~ 10左螺牙S45C326150 ~ 12002 ~ 17514 ~ 252 ~ 17514 ~ 252 ~ 1757 ~ 24
6天~ 10左螺牙S45C366150 ~ 12002 ~ 17517 ~ 252 ~ 17517 ~ 252 ~ 1759 ~ 24
6天~ 10左螺牙S45C406150 ~ 12002 ~ 21020 ~ 302 ~ 21020 ~ 302 ~ 21010 ~ 29
6天~ 10左螺牙S45C508150 ~ 12002 ~ 28025 ~ 402 ~ 28025 ~ 402 ~ 28013 ~ 39
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C12280 ~ 10002 ~ 637 ~ 92 ~ 637 ~ 92 ~ 634 ~ 8
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C14380 ~ 10002 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 102 ~ 704 ~ 9
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C163100 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 122 ~ 845 ~ 11
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C184150 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 122 ~ 845 ~ 11
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C204150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 152 ~ 1055 ~ 14
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C225150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 152 ~ 1055 ~ 14
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C255150 ~ 12002 ~ 11912 ~ 172 ~ 11912 ~ 172 ~ 1196 ~ 16
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C285150 ~ 12002 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 202 ~ 1407 ~ 19
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C326200 ~ 12002 ~ 17514 ~ 252 ~ 17514 ~ 252 ~ 1757 ~ 24
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C366200 ~ 12002 ~ 17517 ~ 252 ~ 17517 ~ 252 ~ 1759 ~ 24
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C406200 ~ 12002 ~ 21020 ~ 302 ~ 21020 ~ 302 ~ 21010 ~ 29
17天~ 10[右螺牙] 右螺牙S45C508200 ~ 12002 ~ 28025 ~ 402 ~ 28025 ~ 402 ~ 28013 ~ 39
6天~ 10左螺牙SUS30312280 ~ 10002 ~ 637 ~ 92 ~ 638 ~ 92 ~ 634 ~ 8
6天~ 10左螺牙SUS30314380 ~ 10002 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 102 ~ 704 ~ 9
6天~ 10左螺牙SUS303163100 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 122 ~ 845 ~ 11
6天~ 10左螺牙SUS303184150 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 122 ~ 845 ~ 11
6天~ 10左螺牙SUS303204150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 152 ~ 1055 ~ 14
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS30312280 ~ 10002 ~ 637 ~ 92 ~ 637 ~ 92 ~ 634 ~ 8
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS30314380 ~ 10002 ~ 708 ~ 102 ~ 708 ~ 102 ~ 704 ~ 9
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS303163100 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 122 ~ 845 ~ 11
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS303184150 ~ 12002 ~ 849 ~ 122 ~ 849 ~ 122 ~ 845 ~ 11
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS303204150 ~ 12002 ~ 10510 ~ 152 ~ 10510 ~ 152 ~ 1055 ~ 14
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS303255150 ~ 12002 ~ 11912 ~ 172 ~ 11912 ~ 172 ~ 1196 ~ 16
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS303285150 ~ 12002 ~ 14014 ~ 202 ~ 14014 ~ 202 ~ 1407 ~ 19
6天~ 10[右螺牙] 右螺牙SUS303326200 ~ 12002 ~ 17514 ~ 252 ~ 17514 ~ 252 ~ 1757 ~ 24

Loading...

使用範例

基本資訊

軸形狀 一端1階・一端2階型 型式 梯形螺桿軸 軸的種類 轉造

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767