(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最常用的類型。
Lead Screws-Both Ends Stepped
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |
左右螺牙 | 精密左右螺牙 | ||
MTSWW | MTSYW | S45C | − |
MTSBWW | MTSBYW | 染黑處理 | |
RMTSWW | − | 鍍低溫黑色鉻 |
型式 | − | L | − | F | − | V | − | S | − | Q | − | X |
MTSWW20 | − | 583 | − | F20 | − | V15 | − | S30 | − | Q15 | − | X100 |
型式 | 指定單位1mm | V・Q選擇 | 左右螺牙・精密左右螺牙 | D | 牙距 P | |||||||
Type | D | L | F・S | X指定單位1mm | ||||||||
左右螺牙 MTSWW MTSBWW RMTSWW (D≦32,L≦1000) 精密左右螺牙 MTSYW MTSBYW | 10 | 80〜1000 | 依軸徑不同而可以選擇的長度也不同。 V,Q≦9時 2≦F≦V×5 2≦S≦Q×5 V,Q≧10時 2≦F≦V×7 2≦S≦Q×7 | 6 | 7 | D=10〜14時 50≦X≦460〈485〉−F (Y)=L−80〈30〉−F−S−X (Y)≦500−S−40〈15〉 D=16〜50時 50≦X≦560〈585〉−F (Y)=L−80〈30〉−F−S−X (Y)≦600−S−40〈15〉 [ ! ]精密左右螺牙為〈 〉尺寸 | 10 | 2 | ||||
12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 2 | ||||||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||
16 | 100〜1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | ||||||
18 | 150〜1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | ||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | |||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | |||||
32 | 200〜1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | |||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | |||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
MTSBWW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,7]-S[2-49/1]-Q[6,7]-X[50-560/1] |
MTSBWW12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[6,7,8,9]-S[2-63/1]-Q[6,7,8,9]-X[50-560/1] |
MTSBWW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,9,10]-S[2-70/1]-Q[8,9,10]-X[50-560/1] |
MTSBWW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-560/1] |
MTSBWW18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-560/1] |
MTSBWW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
MTSBWW22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
MTSBWW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,14,15,16,17]-S[2-124/1]-Q[12,14,15,16,17]-X[50-560/1] |
MTSBWW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-X[50-560/1] |
MTSBWW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-X[50-560/1] |
MTSBWW36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,20,25]-S[2-175/1]-Q[17,20,25]-X[50-560/1] |
MTSBWW40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[20,25,30]-S[2-210/1]-Q[20,25,30]-X[50-560/1] |
MTSBWW50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[25,30,35,40]-S[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-X[50-560/1] |
MTSBYW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,9,10]-S[2-70/1]-Q[8,9,10]-X[50-483/1] |
MTSBYW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-583/1] |
MTSBYW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-583/1] |
MTSBYW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,14,15,16,17]-S[2-124/1]-Q[12,14,15,16,17]-X[50-583/1] |
MTSBYW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-X[50-583/1] |
MTSBYW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-X[50-583/1] |
MTSWW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,7]-S[2-49/1]-Q[6,7]-X[50-560/1] |
MTSWW12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[6,7,8,9]-S[2-63/1]-Q[6,7,8,9]-X[50-560/1] |
MTSWW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,9,10]-S[2-70/1]-Q[8,9,10]-X[50-560/1] |
MTSWW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-560/1] |
MTSWW18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-560/1] |
MTSWW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
MTSWW22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
MTSWW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,14,15,16,17]-S[2-124/1]-Q[12,14,15,16,17]-X[50-560/1] |
MTSWW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-X[50-560/1] |
MTSWW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-X[50-560/1] |
MTSWW36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,20,25]-S[2-175/1]-Q[17,20,25]-X[50-560/1] |
MTSWW40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[20,25,30]-S[2-210/1]-Q[20,25,30]-X[50-560/1] |
MTSWW50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[25,30,35,40]-S[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-X[50-560/1] |
MTSYW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,9,10]-S[2-70/1]-Q[8,9,10]-X[50-483/1] |
MTSYW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-583/1] |
MTSYW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-583/1] |
MTSYW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,14,15,16,17]-S[2-124/1]-Q[12,14,15,16,17]-X[50-583/1] |
MTSYW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-X[50-583/1] |
MTSYW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-X[50-583/1] |
RMTSWW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,7]-S[2-49/1]-Q[6,7]-X[50-560/1] |
RMTSWW12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[6,7,8,9]-S[2-63/1]-Q[6,7,8,9]-X[50-560/1] |
RMTSWW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,9,10]-S[2-70/1]-Q[8,9,10]-X[50-560/1] |
RMTSWW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-560/1] |
RMTSWW18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-560/1] |
RMTSWW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
RMTSWW22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
RMTSWW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,14,15,16,17]-S[2-124/1]-Q[12,14,15,16,17]-X[50-560/1] |
RMTSWW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-X[50-560/1] |
RMTSWW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-X[50-560/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 表面處理 | 螺牙No. D (φ) | 螺距 (mm) | 導桿全長 L (mm) | 不完全螺牙部公差 | 軸的種類 | F (mm) | Q (mm) | S (mm) | V (mm) | X (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 染黑處理 | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | 無 | 轉造 | 2 ~ 49 | 6 ~ 7 | 2 ~ 49 | 6 ~ 7 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 無 | 轉造 | 2 ~ 63 | 6 ~ 9 | 2 ~ 63 | 6 ~ 9 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 無 | 轉造 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 119 | 12 ~ 17 | 2 ~ 124 | 12 ~ 17 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 175 | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | 17 ~ 25 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 210 | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | 20 ~ 30 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 280 | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | 25 ~ 40 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 有(h7) | 切削 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 50 ~ 483 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 有(h7) | 切削 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 583 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 有(h7) | 切削 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 583 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 有(h7) | 切削 | 2 ~ 119 | 12 ~ 17 | 2 ~ 124 | 12 ~ 17 | 50 ~ 583 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | 有(h7) | 切削 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 50 ~ 583 | ||
5天~ | 10 | 染黑處理 | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | 有(h7) | 切削 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 50 ~ 583 | ||
5天~ | 10 | 無 | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | 無 | 轉造 | 2 ~ 49 | 6 ~ 7 | 2 ~ 49 | 6 ~ 7 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 無 | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 無 | 轉造 | 2 ~ 63 | 6 ~ 9 | 2 ~ 63 | 6 ~ 9 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 無 | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 無 | 轉造 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 無 | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 無 | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 無 | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 無 | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 無 | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 119 | 12 ~ 17 | 2 ~ 124 | 12 ~ 17 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 無 | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 無 | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 無 | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 175 | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | 17 ~ 25 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 無 | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 210 | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | 20 ~ 30 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 無 | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 280 | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | 25 ~ 40 | 50 ~ 560 | ||
5天~ | 10 | 無 | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 有(h7) | 切削 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 50 ~ 483 | ||
5天~ | 10 | 無 | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 有(h7) | 切削 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 583 | ||
5天~ | 10 | 無 | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 有(h7) | 切削 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 583 | ||
5天~ | 10 | 無 | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 有(h7) | 切削 | 2 ~ 119 | 12 ~ 17 | 2 ~ 124 | 12 ~ 17 | 50 ~ 583 | ||
5天~ | 10 | 無 | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | 有(h7) | 切削 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 50 ~ 583 | ||
5天~ | 10 | 無 | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | 有(h7) | 切削 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 50 ~ 583 | ||
10天~ | 10 | 鍍低溫黑色鉻 | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | 無 | 轉造 | 2 ~ 49 | 6 ~ 7 | 2 ~ 49 | 6 ~ 7 | 50 ~ 560 | ||
10天~ | 10 | 鍍低溫黑色鉻 | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 無 | 轉造 | 2 ~ 63 | 6 ~ 9 | 2 ~ 63 | 6 ~ 9 | 50 ~ 560 | ||
10天~ | 10 | 鍍低溫黑色鉻 | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 無 | 轉造 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 50 ~ 560 | ||
10天~ | 10 | 鍍低溫黑色鉻 | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
10天~ | 10 | 鍍低溫黑色鉻 | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
10天~ | 10 | 鍍低溫黑色鉻 | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
10天~ | 10 | 鍍低溫黑色鉻 | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
10天~ | 10 | 鍍低溫黑色鉻 | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 119 | 12 ~ 17 | 2 ~ 124 | 12 ~ 17 | 50 ~ 560 | ||
10天~ | 10 | 鍍低溫黑色鉻 | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 50 ~ 560 | ||
10天~ | 10 | 鍍低溫黑色鉻 | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | 無 | 轉造 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 50 ~ 560 |
型號 |
---|
Loading...
軸形狀 | 兩端軸頸型 | 型式 | 梯形螺桿軸 | 鎖螺絲方向 | 左右螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | S45C |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策