• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

30度梯形螺桿用螺帽 圓法蘭型・螺絲攻型・右螺牙

30度梯形螺桿用螺帽 圓法蘭型・螺絲攻型・右螺牙

攻牙孔型適合直立使用於面板時。
Nuts for Lead Screws-Tapped Holes/Round Flanged

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

30度梯形螺桿用螺帽 圓法蘭型・螺絲攻型・右螺牙:關聯圖像

[ M ]材質 C6782

規格表

型式
MTSER28
型式牙距 PDL1D1TP.C.D. K動態容許推力(kN)質量(g)
攻牙孔型
MTSER
143223044531M44.90112
163283551638M56.67204
204324056642M59.81264
225365061747M512.36414
255365061747M514.22354
285445676858M617.95645
326445676858M621.08595

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
MTSER14
MTSER16
MTSER20
MTSER22
MTSER25
MTSER28
MTSER32
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.d
(φ)
動態容許推力
(N)
螺帽外徑 D
(φ)
螺帽長度 L1(或是L)
(mm)
4天~ 1449002230
4天~ 1666702835
4天~ 2098103240
4天~ 22123603650
4天~ 25142203650
4天~ 28179504456
4天~ 32210804456

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 附法蘭型 鎖螺絲方向 右螺牙 螺帽形狀 圓法蘭型
材質 C6782 安裝方法 攻牙孔 安裝孔數 4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767