(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

30度梯形螺桿用螺帽 附法蘭/附法蘭精巧型

30度梯形螺桿用螺帽 附法蘭/附法蘭精巧型
  • 促銷至 2025/03/31截止

能配合安裝空間,從圓法蘭、二面法蘭與方法蘭中選擇。
Nuts for Lead Screws-Round Flanged/Compact Flanged

(i)請注意

  • 此系列商品無對應RoHS。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材質 C6782

規格表

型式
MTSGR16
MTSPFL25
■圓法蘭型
d標準型精巧規格有無
牙距
P
DL1D1TP.C.D.K動態容許
推力(kN)
牙距
P
DL1D1TP.C.D.K動態容許
推力(kN)
MTSFR
(標準)
MTSFL
(標準)
MTSPFR
(精巧)
MTSPFL
(精巧)
81.51520305224.31.47
1022024365264.32.5521619324243.32.02
1222230445315.43.9221824365274.33.14
1432230445315.44.90 32024385294.33.92
1632835516386.66.6732228405314.35.34
1843240566426.68.72
2043240566426.69.8142632445354.37.85
2253650617476.612.3652840506395.49.89
2553650617476.614.2253140536425.411.38
285445676858917.9553445587466.614.42
326445676858921.0863845627506.616.94
366526084866925.78
40658709810761133.83
508688010910851140.31
■二面法蘭・2孔型
d標準型精巧規格有無
牙距
P
DL1D1TP.C.D.K動態容許
推力(kN)
牙距
P
DL1D1TP.C.D.K動態容許
推力(kN)
MTSNR
(標準)
MTSNL
(標準)
MTSPNR
(精巧)
81.51520305224.31.47
1022024365264.32.55
1222230445315.43.92
1432230445315.44.90 32024385294.33.92
1632835516386.66.6732228405314.35.34
1843240566426.68.72
2043240566426.69.8142632445354.37.85
2253650617476.612.3652840506395.49.89
2553650617476.614.2253140536425.411.38
285445676858917.9553445587466.614.42
326445676858921.0863845627506.616.94
366526084866925.78
40658709810761133.83
508688010910851140.31
■二面法蘭・4孔型
d標準型
牙距
P
DL1D1TP.C.D.KW動態容許
推力(kN)
1022024365264.3222.55
1222230445315.4243.92
1432230445315.4244.90
1632835516386.6306.67
1843240566426.6348.72
2043240566426.6349.81
2253650617476.64012.36
2553650617476.64014.22
28544567685894817.95
32644567685894821.08
36652608486695625.78
4065870981076116233.83
50868801091085117240.31
■方法蘭型
d標準型
牙距
P
DL1D1TP.C.D.KW1動態容許
推力(kN)
1432230445315.4334.90
1632835516386.6386.67
2043240566426.6429.81
2253650617476.64712.36
2553650617476.64714.22
28544567685895817.95
32644567685895821.08
■質量
d質量(g)
標準小型
MTSFR
MTSFL
MTSNR
MTSNL
MTSGR
MTSGL
MTSCRMTSPFR
MTSPFL
MTSPNR
84133
1080666739
12120959659
141108586917357
162001691721698973
18260219220
2026021922022411294
22410357364366174143
25350290297306174143
28630538546548213170
32580490498498272227
36820719728
40125010341044
50163113501362

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MTSCR14
MTSCR16
MTSCR20
MTSCR22
MTSCR25
MTSCR28
MTSCR32
MTSFL10
MTSFL12
MTSFL14
MTSFL16
MTSFL18
MTSFL20
MTSFL22
MTSFL25
MTSFL28
MTSFL32
MTSFL36
MTSFL40
MTSFL50
MTSFR8
MTSFR10
MTSFR12
MTSFR14
MTSFR16
MTSFR18
MTSFR20
MTSFR22
MTSFR25
MTSFR28
MTSFR32
MTSFR36
MTSFR50
MTSGL10
MTSGL12
MTSGL14
MTSGL16
MTSGL18
MTSGL20
MTSGL22
MTSGL25
MTSGL28
MTSGL32
MTSGL36
MTSGL40
MTSGL50
MTSGR10
MTSGR12
MTSGR14
MTSGR16
MTSGR18
MTSGR20
MTSGR22
MTSGR25
MTSGR28
MTSGR32
MTSGR36
MTSGR40
MTSGR50
MTSNL10
型號數量折扣標準
出貨日
鎖螺絲方向 螺牙No.d
(φ)
動態容許推力
(N)
螺帽形狀 螺帽外徑 D
(φ)
鎖定特長 螺帽長度 L1(或是L)
(mm)
形狀 安裝孔數
4天~ [右] 右螺牙144900方法蘭型22-30方法蘭4
4天~ [右] 右螺牙166670方法蘭型28-35方法蘭4
4天~ [右] 右螺牙209810方法蘭型32-40方法蘭4
4天~ [右] 右螺牙2212360方法蘭型36-50方法蘭4
4天~ [右] 右螺牙2514220方法蘭型36-50方法蘭4
4天~ [右] 右螺牙2817950方法蘭型44-56方法蘭4
4天~ [右] 右螺牙3221080方法蘭型44-56方法蘭4
4天~ 左螺牙102550圓法蘭型20-24圓法蘭4
當日可能 左螺牙123920圓法蘭型22-30圓法蘭4
當日可能 左螺牙144900圓法蘭型22-30圓法蘭4
當日可能 左螺牙166670圓法蘭型28-35圓法蘭4
4天~ 左螺牙188720圓法蘭型32-40圓法蘭4
當日可能 左螺牙209810圓法蘭型32-40圓法蘭4
4天~ 左螺牙2212360圓法蘭型36-50圓法蘭4
4天~ 左螺牙2514220圓法蘭型36-50圓法蘭4
4天~ 左螺牙2817950圓法蘭型44-56圓法蘭4
4天~ 左螺牙3221080圓法蘭型44-56圓法蘭4
4天~ 左螺牙3625780圓法蘭型52-60圓法蘭4
4天~ 左螺牙4033830圓法蘭型58-70圓法蘭4
4天~ 左螺牙5040310圓法蘭型68-80圓法蘭4
當日可能 [右] 右螺牙81470圓法蘭型15-20圓法蘭4
當日可能 [右] 右螺牙102550圓法蘭型20-24圓法蘭4
當日可能 [右] 右螺牙123920圓法蘭型22-30圓法蘭4
當日可能 [右] 右螺牙144900圓法蘭型22-30圓法蘭4
當日可能 [右] 右螺牙166670圓法蘭型28-35圓法蘭4
4天~ [右] 右螺牙188720圓法蘭型32-40圓法蘭4
當日可能 [右] 右螺牙209810圓法蘭型32-40圓法蘭4
4天~ [右] 右螺牙2212360圓法蘭型36-50圓法蘭4
當日可能 [右] 右螺牙2514220圓法蘭型36-50圓法蘭4
當日可能 [右] 右螺牙2817950圓法蘭型44-56圓法蘭4
當日可能 [右] 右螺牙3221080圓法蘭型44-56圓法蘭4
4天~ [右] 右螺牙3625780圓法蘭型52-60圓法蘭4
4天~ [右] 右螺牙5040310圓法蘭型68-80圓法蘭4
4天~ 左螺牙102550二面法蘭型20-24二面法蘭・4孔4
當日可能 左螺牙123920二面法蘭型22-30二面法蘭・4孔4
4天~ 左螺牙144900二面法蘭型22-30二面法蘭・4孔4
4天~ 左螺牙166670二面法蘭型28-35二面法蘭・4孔4
4天~ 左螺牙188720二面法蘭型32-40二面法蘭・4孔4
當日可能 左螺牙209810二面法蘭型32-40二面法蘭・4孔4
4天~ 左螺牙2212360二面法蘭型36-50二面法蘭・4孔4
4天~ 左螺牙2514220二面法蘭型36-50二面法蘭・4孔4
4天~ 左螺牙2817950二面法蘭型44-56二面法蘭・4孔4
4天~ 左螺牙3221080二面法蘭型44-56二面法蘭・4孔4
4天~ 左螺牙3625780二面法蘭型52-60二面法蘭・4孔4
4天~ 左螺牙4033830二面法蘭型58-70二面法蘭・4孔4
4天~ 左螺牙5040310二面法蘭型68-80二面法蘭・4孔4
當日可能 [右] 右螺牙102550二面法蘭型20-24二面法蘭・4孔4
當日可能 [右] 右螺牙123920二面法蘭型22-30二面法蘭・4孔4
當日可能 [右] 右螺牙144900二面法蘭型22-30二面法蘭・4孔4
當日可能 [右] 右螺牙166670二面法蘭型28-35二面法蘭・4孔4
4天~ [右] 右螺牙188720二面法蘭型32-40二面法蘭・4孔4
當日可能 [右] 右螺牙209810二面法蘭型32-40二面法蘭・4孔4
4天~ [右] 右螺牙2212360二面法蘭型36-50二面法蘭・4孔4
當日可能 [右] 右螺牙2514220二面法蘭型36-50二面法蘭・4孔4
4天~ [右] 右螺牙2817950二面法蘭型44-56二面法蘭・4孔4
4天~ [右] 右螺牙3221080二面法蘭型44-56二面法蘭・4孔4
4天~ [右] 右螺牙3625780二面法蘭型52-60二面法蘭・4孔4
當日可能 [右] 右螺牙4033830二面法蘭型58-70二面法蘭・4孔4
4天~ [右] 右螺牙5040310二面法蘭型68-80二面法蘭・4孔4
當日可能 左螺牙102550二面法蘭型20-24二面法蘭・2孔2

Loading...

基本資訊

型式 附法蘭型 材質 C6782 安裝方法 貫穿孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767