(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

導軌 全長・螺栓間隔指定型

導軌 全長・螺栓間隔指定型

導軌中最普遍的規格。備有S49C・高張力黄銅合金・樹脂型等各種材質。
L-Gibs - Configurable Type/Steel/Lubrication-Free Copper Alloy

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

導軌 全長・螺栓間隔指定型:關聯圖像

Type [ M ]材質 [ S ]表面處理 [ H ]硬度
GRRF S45C
GRRMF 硬化處理 鍍無電解鎳
(研磨後鍍膜)
HV500〜

規格表

型式TSAEFG
GRRF20

20

5

175

E8.0

F95.0

G160.0

型式T
選擇
S 選擇[ ! ]A
指定單位1mm
指定單位0.5mm(孔位置)WYd1d2h
TypeBEFG
GRRF
GRRMF
15 10 155 840〜996.0〜80.017.0〜94.05584.54.5
100〜1206.0〜100.026.0〜114.05584.54.5
2015 205 8 1060〜998.0〜80.018.0〜91.0579.55.55.5
100〜2008.0〜170.018.0〜180.028.0〜192.0579.55.55.5
2520 258 10 1580〜12910.0〜110.022.0〜119.0510116.56.5
130〜17910.0〜140.022.0〜155.034.0〜169.0510116.56.5
180〜25010.0〜180.022.0〜200.034.0〜220.046.0〜240.0510116.56.5
3025 3010 15100〜14912.0〜120.024.0〜137.08101499
150〜19912.0〜150.024.0〜165.036.0〜187.08101499
200〜25012.0〜180.028.0〜200.044.0〜220.060.0〜238.08101499
[ ! ]*B=15、T=10時,S僅能選擇5。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GRRF15-10-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRF15-15-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRF20-15-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRF20-20-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRF25-20-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5]
GRRF25-25-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5]
GRRF30-25-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5]
GRRF30-30-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5]
GRRMF15-10-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRMF15-15-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRMF20-15-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRMF20-20-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRMF25-20-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-155/0.5]
GRRMF25-25-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-155/0.5]
GRRMF30-25-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5]
GRRMF30-30-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-180/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 寬度 B
(mm)
厚度 T
(mm)
全長 A
(mm)
高度 S
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
8天~ 10151040 ~ 1205 ~ 86 ~ 10017 ~ 114
8天~ 10151540 ~ 1205 ~ 86 ~ 10017 ~ 114
8天~ 10201560 ~ 2005 ~ 108 ~ 17018 ~ 180
8天~ 10202060 ~ 2005 ~ 108 ~ 17018 ~ 180
8天~ 10252080 ~ 2508 ~ 1510 ~ 18022 ~ 200
8天~ 10252580 ~ 2508 ~ 1510 ~ 18022 ~ 200
8天~ 103025100 ~ 25010 ~ 1512 ~ 18024 ~ 200
8天~ 103030100 ~ 25010 ~ 1512 ~ 18024 ~ 200
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳151040 ~ 1205 ~ 86 ~ 10017 ~ 114
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳151540 ~ 1205 ~ 86 ~ 10017 ~ 114
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳201560 ~ 2005 ~ 108 ~ 17018 ~ 180
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳202060 ~ 2005 ~ 108 ~ 17018 ~ 180
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳252080 ~ 2508 ~ 1510 ~ 18022 ~ 155
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳252580 ~ 2508 ~ 1510 ~ 18022 ~ 155
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳3025100 ~ 25010 ~ 1512 ~ 18024 ~ 200
8天~ 10硬化處理 鍍無電解鎳3030100 ~ 25010 ~ 1512 ~ 18024 ~ 180

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]硬化處理 鍍無電解鎳產品與圖片可能會有色差,品質上並沒有問題。

使用範例

導軌 全長・螺栓間隔指定型:關聯圖像

基本資訊

材質 S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767