(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

導軌 樹脂型

導軌 樹脂型

導軌中最普遍的規格。備有S48C・高張力黄銅合金・樹脂型等各種材質。
L-Gibs - Plastic Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

導軌 樹脂型:關聯圖像

Type [ M ]材質 [ S ]表面處理 [ H ]硬度
樹脂 GRRP 超高分子聚乙烯

規格表

型式AS
GRRP2010010
型式A
選擇
S
選擇
WTXYd1d2hd3
TypeB
(樹脂型)
GRRP
154055105584.54.5412
605105584.54.5424
805105584.54.5430
1005105584.54.5440
1205105584.54.5460
20608 10515779.55.55.5524
80515779.55.55.5530
100515779.55.55.5540
120515779.55.55.5560
150515779.55.55.5590
200515779.55.55.55140
258010 12 155201010116.56.5630
1005201010116.56.5640
1205201010116.56.5660
1505201010116.56.5690
2005201010116.56.56140
308012 15 2082510101499830
10082510101499840
12082510101499860
15082510101499890
200825101014998140
[ ! ]*15ー120ー5的安裝螺栓孔數為3個。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GRRP15-[40,​60,​80,​100,​120]-5
GRRP20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRRP25-[80,​100,​120,​150,​200]-[10,​12,​15]
GRRP30-[80,​100,​120,​150,​200]-[12,​15,​20]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS寬度 B
(mm)
全長 A
(mm)
高度 S
(mm)
6天~ 101540 ~ 1205
6天~ 102060 ~ 2008 ~ 10
6天~ 102580 ~ 20010 ~ 15
6天~ 103080 ~ 20012 ~ 20

Loading...

  1. 1

規格概要

■超高分子量聚乙烯的特性值,請參照P.導軌 樹脂型:關聯圖像2-979的超高分子量聚乙烯標準項目。

基本資訊

材質 超高分子量聚乙烯 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767