(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

導軌 鋼質附油溝型

導軌 鋼質附油溝型

導軌中最普遍的規格。備有S45C・高張力黄銅合金・樹脂型等各種材質。
L-Gibs - Steel with Oil Groove

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

導軌 鋼質附油溝型:關聯圖像

Type [ M ]材質 [ S ]表面處理 [ H ]硬度

附油槽
GRRMG 相當於S45C 硬化處理
鍍無電解鎳
(研磨後鍍膜)
HV500〜

規格表

型式AS
GRRMG

150

20
■油槽尺寸
SENfR
S=51.51.50.31.0
S=82.02.00.51.25
■油槽間距表
S5810121520
P4812162232
型式A
選擇
S
選擇
WTXYd1d2h
TypeB
(附油槽鋼型)
GRRMG
154055105584.54.5
605105584.54.5
805105584.54.5
1005105584.54.5
1205105584.54.5
1505105584.54.5
20608 10515779.55.55.5
80515779.55.55.5
100515779.55.55.5
120515779.55.55.5
150515779.55.55.5
200515779.55.55.5
258010 12 155201010116.56.5
1005201010116.56.5
1205201010116.56.5
1505201010116.56.5
2005201010116.56.5
2505201010116.56.5
308012 15 2082510101499
10082510101499
12082510101499
15082510101499
20082510101499
30082510101499
[ ! ]*15ー120ー5的安裝螺栓孔數為3個。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GRRMG15-[40,​60,​80,​100,​120,​150]-5
GRRMG20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRRMG25-[80,​100,​120,​150,​200,​250]-[10,​12,​15]
GRRMG30-[80,​100,​120,​150,​200,​300]-[12,​15,​20]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS寬度 B
(mm)
全長 A
(mm)
高度 S
(mm)
8天~ 101540 ~ 1505
8天~ 102060 ~ 2008 ~ 10
8天~ 102580 ~ 25010 ~ 15
8天~ 103080 ~ 30012 ~ 20

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]硬化處理 鍍無電解鎳產品與圖片可能會有色差,品質上並沒有問題。

基本資訊

材質 相當於S45C 表面處理 硬化處理 鍍無電解鎳 型式 附油槽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767