(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無給油襯套 PTFE樹脂型 直柱型

無給油襯套 PTFE樹脂型 直柱型
  • 促銷至 2024/06/30截止

符合食品衛生法,且耐藥性高的規格。
Oil Free Bushings - Straight (PTFE)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無給油襯套 PTFE樹脂型 直柱型:關聯圖像

材質 PTFE樹脂
     含潤滑油和特殊填充劑 耐熱溫度 −200〜200℃

規格表

型式L
TFZB1215
型式LD*襯套座徑壓入後內徑*軸徑倒角尺寸
Typed(壓入前的公差)基準尺寸容許公差(h7)公差(參考值)基準尺寸容許公差(g6)a
直柱型
TFZB
3+0.179
+0.129
35       6+0.090
+0.040
6+0.012
0
+0.120
+0.070
3−0.002
−0.008
C0.3
4+0.179
+0.129
358      7+0.090
+0.040
7+0.015
0
+0.122
+0.072
4−0.004
−0.012
C0.3
5+0.179
+0.129
 5810     8+0.090
+0.040
8+0.015
0
+0.122
+0.072
5−0.004
−0.012
C0.3
6+0.182
+0.132
 5810     9+0.090
+0.040
9+0.015
0
+0.125
+0.075
6−0.004
−0.012
C0.3
8+0.197
+0.147
  8101215   12+0.100
+0.050
12+0.018
0
+0.131
+0.081
8−0.005
−0.014
C0.5
10+0.210
+0.160
  8101215   14+0.100
+0.050
14+0.018
0
+0.144
+0.094
10−0.005
−0.014
C0.5
12+0.212
+0.162
   10121520  16+0.100
+0.050
16+0.018
0
+0.146
+0.096
12−0.006
−0.017
C0.5
16+0.239
+0.169
    12152025 22+0.100
+0.050
22+0.021
0
+0.175
+0.105
16−0.006
−0.017
C0.5
20+0.303
+0.183
     1520253026+0.110
+0.060
26+0.021
0
+0.229
+0.109
20−0.007
−0.020
C0.8
尺寸公差為+25℃時的測定値。d的公差為壓入襯套座前的數值。               *襯套座徑和軸徑為建議尺寸。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TFZB3-3
TFZB3-5
TFZB4-3
TFZB4-5
TFZB4-8
TFZB5-5
TFZB5-8
TFZB5-10
TFZB6-5
TFZB6-8
TFZB6-10
TFZB8-8
TFZB8-10
TFZB8-12
TFZB8-15
TFZB10-8
TFZB10-10
TFZB10-12
TFZB10-15
TFZB12-10
TFZB12-12
TFZB12-15
TFZB12-20
TFZB16-12
TFZB16-15
TFZB16-20
TFZB16-25
TFZB20-15
TFZB20-20
TFZB20-25
TFZB20-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
4天~ 10363
當日可能 10365
4天~ 10473
當日可能 10475
當日可能 10478
當日可能 10585
4天~ 10588
4天~ 105810
4天~ 10695
4天~ 10698
4天~ 106910
當日可能 108128
4天~ 1081210
4天~ 1081212
4天~ 1081215
4天~ 1010148
當日可能 10101410
4天~ 10101412
4天~ 10101415
4天~ 10121610
4天~ 10121612
4天~ 10121615
當日可能 10121620
4天~ 10162212
4天~ 10162215
當日可能 10162220
當日可能 10162225
4天~ 10202615
4天~ 10202620
4天~ 10202625
4天~ 10202630

Loading...

  1. 1

規格概要

*L尺寸公差… 8≧L 0/−0.2
10≦L 0/−0.25
建議以壓入方式固定襯套。

基本資訊

型式 直柱 樹脂類 樹脂型(四氟化乙烯樹脂層) 環境 食品
容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 0.3~1.0 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 1 容許最高荷重(N/mm2) 7
容許最高速度(m/s) 1.65 安裝孔嵌合 H7 使用溫度範圍(℃) -200::200

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767