• 於2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無給油襯套 POM樹脂 附頭緣型

無給油襯套 POM樹脂 附頭緣型

符合食品衛生法的規格。
Oil Free Bushings - Flanged (Polyacetal Resin)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


材質 工程塑膠(POM)樹脂
     含潤滑油和特殊填充劑 耐熱溫度 −40〜80℃

規格表

型式L
JZF1012
型式LDFT倒角尺寸*1襯套座徑*1軸徑
Typed(壓入後的公差)abc基本尺寸容許公差(h7)基準尺寸容許公差(h7)
附頭緣型
JZF
3+0.080
+0.030
3455+0.107
+0.032
81 0
− 0.10
1*C0.30.35+ 0.012
 0
3 0
− 0.010
4+0.095
+0.045
34566+0.107
+0.032
91 0
− 0.10
1*C0.30.36+ 0.012
 0
4 0
− 0.012
5+0.095
+0.045
34567+0.157
+0.045
101 0
− 0.10
1*C0.30.37+ 0.015
 0
5 0
− 0.012
6+0.095
+0.045
3568108+0.157
+0.045
121 0
− 0.10
1*C0.30.38+ 0.015
 0
6 0
− 0.012
8+0.120
+0.060
56810121510+0.157
+0.045
151 0
− 0.10
1C0.30.310+ 0.015
 0
8 0
− 0.015
10+0.120
+0.060
681012152012+0.193
+0.058
181 0
− 0.10
1C0.30.312+ 0.018
 0
10 0
− 0.015
12+0.120
+0.060
81012152014+0.193
+0.058
201 0
− 0.10
1R0.40.314+ 0.018
 0
12 0
− 0.018
15+0.120
+0.060
101215202517+0.193
+0.058
231 0
− 0.10
1R0.40.317+ 0.018
 0
15 0
− 0.018
16+0.120
+0.060
101215202518+0.193
+0.058
241 0
− 0.10
1R0.40.318+ 0.018
 0
16 0
− 0.018
18+0.120
+0.060
121520253020+0.221
+0.071
261 0
− 0.10
1R0.40.320+ 0.021
 0
18 0
− 0.018
20+0.145
+0.075
121520253023+0.221
+0.071
311.5 0
− 0.15
1R0.40.323+ 0.021
 0
20 0
− 0.021
22+0.145
+0.075
203025+0.231
+0.081
331.5 0
− 0.15
1R0.40.325+ 0.021
 0
22 0
− 0.021
25+0.170
+0.090
20253028+0.231
+0.081
361.5 0
− 0.15
1R0.40.328+ 0.021
 0
25 0
− 0.021
30+0.170
+0.090
2025304034+0.290
+0.095
422 0
− 0.15
1R0.40.334+ 0.025
 0
30 0
− 0.021
35+0.215
+0.115
25304039+0.290
+0.095
492 0
− 0.15
1R0.40.339+ 0.025
 0
35 0
− 0.025
40+0.215
+0.115
30405044+0.340
+0.115
542 0
− 0.15
2R0.60.544+ 0.025
 0
40 0
− 0.025
50+0.235
+0.135
30405055+0.430
+0.130
652.5 0
− 0.15
2R0.80.555+ 0.030
 0
50 0
− 0.025
  d的容許公差為壓入d±0.002的環規後的數值。 *1襯套座徑和軸徑為建議尺寸。
內徑公差為壓入後的保證值。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
JZF3-3
JZF3-4
JZF3-5
JZF4-3
JZF4-4
JZF4-5
JZF4-6
JZF5-3
JZF5-4
JZF5-5
JZF5-6
JZF6-3
JZF6-5
JZF6-6
JZF6-8
JZF6-10
JZF8-5
JZF8-6
JZF8-8
JZF8-10
JZF8-12
JZF8-15
JZF10-6
JZF10-8
JZF10-10
JZF10-12
JZF10-15
JZF10-20
JZF12-8
JZF12-10
JZF12-12
JZF12-15
JZF12-20
JZF15-10
JZF15-12
JZF15-15
JZF15-20
JZF15-25
JZF16-10
JZF16-12
JZF16-15
JZF16-20
JZF16-25
JZF18-12
JZF18-15
JZF18-20
JZF18-25
JZF18-30
JZF20-12
JZF20-15
JZF20-20
JZF20-25
JZF20-30
JZF22-20
JZF22-30
JZF25-20
JZF25-25
JZF25-30
JZF30-20
JZF30-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
使用溫度範圍
(℃)
當日可能 10353-40~80
2天~ 10354-40~80
當日可能 10355-40~80
當日可能 10463-40~80
當日可能 10464-40~80
當日可能 10465-40~80
當日可能 10466-40~80
當日可能 10573-40~80
當日可能 10574-40~80
當日可能 10575-40~80
當日可能 10576-40~80
當日可能 10683-40~80
當日可能 10685-40~80
當日可能 10686-40~80
當日可能 10688-40~80
當日可能 106810-40~80
當日可能 108105-40~80
當日可能 108106-40~80
當日可能 108108-40~80
當日可能 1081010-40~80
當日可能 1081012-40~80
當日可能 1081015-40~80
當日可能 1010126-40~80
當日可能 1010128-40~80
當日可能 10101210-40~80
當日可能 10101212-40~80
2天~ 10101215-40~80
當日可能 10101220-40~80
當日可能 1012148-40~80
2天~ 10121410-40~80
當日可能 10121412-40~80
2天~ 10121415-40~80
2天~ 10121420-40~80
當日可能 10151710-40~80
2天~ 10151712-40~80
當日可能 10151715-40~80
2天~ 10151720-40~80
2天~ 10151725-40~80
當日可能 10161810-40~80
2天~ 10161812-40~80
2天~ 10161815-40~80
2天~ 10161820-40~80
2天~ 10161825-40~80
2天~ 10182012-40~80
2天~ 10182015-40~80
2天~ 10182020-40~80
2天~ 10182025-40~80
2天~ 10182030-40~80
2天~ 10202312-40~80
2天~ 10202315-40~80
當日可能 10202320-40~80
2天~ 10202325-40~80
2天~ 10202330-40~80
2天~ 10222520-40~80
2天~ 10222530-40~80
2天~ 10252820-40~80
2天~ 10252825-40~80
2天~ 10252830-40~80
2天~ 10303420-40~80
2天~ 10303425-40~80

Loading...

規格概要

*L≦10時,公差0/−0.3
L≧12時,公差0/−0.5
建議以壓入方式固定襯套。

基本資訊

型式 附頭緣 樹脂類 樹脂型(工程塑膠) 環境 食品
容許最高PV値範圍(N/mm2・m/s) 2.1~5.0 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 2.45 容許最高荷重(N/mm2) 17.5
容許最高速度(m/s) 0.85 安裝孔嵌合 H7

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767