(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無給油襯套 POM樹脂 直柱型

無給油襯套 POM樹脂 直柱型
  • 促銷至 2024/09/30截止

符合食品衛生法的規格。
Oil Free Bushings - Straight (Polyacetal Resin)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無給油襯套 POM樹脂 直柱型:關聯圖像

材質 工程塑膠(POM)樹脂
     含潤滑油和特殊填充劑 耐熱溫度 −40〜80℃

規格表

型式L
JZB1012
型式LD倒角尺寸*1襯套座徑*1軸徑
Typed(壓入後的公差)ab基本尺寸容許公差(H7)基準尺寸容許公差(h7)
直柱型
JZB
3+0.080
+0.030
345          5+0.107
+0.032
1*C0.35+ 0.012
 0
3 0
− 0.010
4+0.095
+0.045
3456         6+0.107
+0.032
1*C0.36+ 0.012
 0
4 0
− 0.012
5+0.095
+0.045
34568        7+0.157
+0.045
1*C0.37+ 0.015
 0
5 0
− 0.012
6+0.095
+0.045
 456810       8+0.157
+0.045
1*C0.38+ 0.015
 0
6 0
− 0.012
8+0.120
+0.060
  568101215     10+0.157
+0.045
1C0.310+ 0.015
 0
8 0
− 0.015
10+0.120
+0.060
   6810121520    12+0.193
+0.058
1C0.312+ 0.018
 0
10 0
− 0.015
12+0.120
+0.060
    810121520    14+0.193
+0.058
1R0.414+ 0.018
 0
12 0
− 0.018
15+0.120
+0.060
     1012152025   17+0.193
+0.058
1R0.417+ 0.018
 0
15 0
− 0.018
16+0.120
+0.060
     1012152025   18+0.193
+0.058
1R0.418+ 0.018
 0
16 0
− 0.018
18+0.120
+0.060
      1215202530  20+0.221
+0.071
1R0.420+ 0.021
 0
18 0
− 0.018
20+0.145
+0.075
       15202530  23+0.221
+0.071
1R0.423+ 0.021
 0
20 0
− 0.021
22+0.145
+0.075
        20 30  25+0.231
+0.081
1R0.425+ 0.021
 0
22 0
− 0.021
25+0.170
+0.090
        202530  28+0.231
+0.081
1R0.428+ 0.021
 0
25 0
− 0.021
30+0.170
+0.090
        20253040 34+0.290
+0.095
1R0.434+ 0.025
 0
30 0
− 0.021
35+0.215
+0.115
         253040 39+0.290
+0.095
1R0.439+ 0.025
 0
35 0
− 0.025
40+0.215
+0.115
          30405044+0.340
+0.115
2R0.644+ 0.025
 0
40 0
− 0.025
50+0.235
+0.135
          30405055+0.430
+0.130
2R0.855+ 0.030
 0
50 0
− 0.025
3−3,3−4,4−3,4−4,4−6,5−3,5−4,6−4,6−5為a=0.5。   d的容許公差為壓入d±0.002的環規後的數值。 *1襯套座徑和軸徑為建議尺寸。
內徑公差為壓入後的保證值。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JZB3-3
JZB3-4
JZB3-5
JZB4-3
JZB4-4
JZB4-5
JZB4-6
JZB5-3
JZB5-4
JZB5-5
JZB5-6
JZB5-8
JZB6-4
JZB6-5
JZB6-6
JZB6-8
JZB6-10
JZB8-5
JZB8-6
JZB8-8
JZB8-10
JZB8-12
JZB8-15
JZB10-6
JZB10-8
JZB10-10
JZB10-12
JZB10-15
JZB10-20
JZB12-8
JZB12-10
JZB12-12
JZB12-15
JZB12-20
JZB15-10
JZB15-12
JZB15-15
JZB15-20
JZB15-25
JZB16-10
JZB16-12
JZB16-15
JZB16-20
JZB16-25
JZB18-12
JZB18-15
JZB18-20
JZB18-25
JZB18-30
JZB20-15
JZB20-20
JZB20-25
JZB20-30
JZB22-20
JZB22-30
JZB25-20
JZB25-25
JZB25-30
JZB30-20
JZB30-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
當日可能 10353
當日可能 10354
當日可能 10355
當日可能 10463
4天~ 10464
4天~ 10465
當日可能 10466
4天~ 10573
4天~ 10574
當日可能 10575
當日可能 10576
當日可能 10578
4天~ 10684
4天~ 10685
當日可能 10686
當日可能 10688
當日可能 106810
當日可能 108105
4天~ 108106
4天~ 108108
當日可能 1081010
當日可能 1081012
當日可能 1081015
4天~ 1010126
當日可能 1010128
當日可能 10101210
4天~ 10101212
當日可能 10101215
當日可能 10101220
4天~ 1012148
4天~ 10121410
4天~ 10121412
當日可能 10121415
當日可能 10121420
4天~ 10151710
4天~ 10151712
當日可能 10151715
4天~ 10151720
4天~ 10151725
4天~ 10161810
4天~ 10161812
4天~ 10161815
4天~ 10161820
4天~ 10161825
4天~ 10182012
4天~ 10182015
4天~ 10182020
4天~ 10182025
4天~ 10182030
4天~ 10202315
4天~ 10202320
4天~ 10202325
4天~ 10202330
4天~ 10222520
4天~ 10222530
當日可能 10252820
4天~ 10252825
4天~ 10252830
4天~ 10303420
4天~ 10303425

Loading...

規格概要

*L≦10時,公差0/−0.3
L≧12時,公差0/−0.5
建議以壓入方式固定襯套。

基本資訊

型式 直柱 樹脂類 樹脂型(工程塑膠) 環境 食品
容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 2.1~5.0 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 2.45 容許最高荷重(N/mm2) 17.5
容許最高速度(m/s) 0.85 安裝孔嵌合 H7 使用溫度範圍(℃) -40::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767