(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無給油襯套 附頭緣

無給油襯套 附頭緣
  • 促銷至 2024/06/30截止

可在無給油下使用,即薄又精巧的附頭緣形狀規格。
【規格追加】2020年11月 追加內徑 14、45、55、60!

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質 含填充劑四氟化乙烯樹脂層
青銅燒結層
鋼板金屬層(SPCC:鍍錫)
耐熱溫度 −195〜280℃

規格表

型式L
MDZF1215
型式LMDZF*軸徑
DHT・T1 
TypedT容許 公差基準尺寸容許公差
附頭緣型
MDZF
33                 4.670.80
−0.025
3−0.025
−0.034
4 456              5.694−0.025
−0.037
5 4568             7101.05
6  56810            8126
8   681012 15         10158−0.025
−0.040
10   681012 15         121810−0.025
−0.043
12   681012 15         142012
13     1012 15         152113
14     1012 15 20       162214
15     1012 15 20       172315
16     1012 15 20       182416
18     1012 15 2025      202618
20     1012 15 2025      23311.50
−0.030
20−0.025
−0.046
22     1012 15 2025      253322
25     1012 15 202530     283625
30      12 15 202530     34422.030
35      12   202530 40   394935−0.025
−0.050
40      12   202530 40   445440
45          202530 40   50602.50
−0.040
45
50          20 30 40 60 556550
55            30 40 60 607055−0.025
−0.055
60            30 40   657560
*襯套座徑和軸徑為建議尺寸。
D*襯套座徑
H7
壓入後內徑公差
(參考值)
3〜6+ 0.012
 0
+ 0.062
 0
7〜10+ 0.015
 0
+ 0.065
 0
11〜18+ 0.018
 0
+ 0.068
 0
19〜20+ 0.021
 0
+ 0.071
 0
21〜30+ 0.081
 0
31〜50+ 0.025
 0
+ 0.085
 0
51〜80+ 0.030
 0
+ 0.110
 0
內徑公差為壓入後的參考值,非保證值。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MDZF3-3
MDZF3-5
MDZF4-4
MDZF4-6
MDZF5-4
MDZF5-5
MDZF5-6
MDZF6-5
MDZF6-6
MDZF6-8
MDZF6-10
MDZF8-6
MDZF8-8
MDZF8-10
MDZF8-12
MDZF10-6
MDZF10-8
MDZF10-10
MDZF10-12
MDZF10-15
MDZF12-6
MDZF12-8
MDZF12-10
MDZF12-12
MDZF12-15
MDZF13-10
MDZF13-15
MDZF14-10
MDZF14-12
MDZF14-15
MDZF14-20
MDZF15-10
MDZF15-12
MDZF15-15
MDZF15-20
MDZF16-10
MDZF16-12
MDZF16-15
MDZF16-20
MDZF18-10
MDZF18-12
MDZF18-15
MDZF18-20
MDZF18-25
MDZF20-10
MDZF20-12
MDZF20-15
MDZF20-20
MDZF20-25
MDZF22-10
MDZF22-12
MDZF22-15
MDZF22-20
MDZF22-25
MDZF25-10
MDZF25-12
MDZF25-15
MDZF25-20
MDZF25-25
MDZF25-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
當日可能 1034.63
當日可能 1034.65
當日可能 1045.64
當日可能 1045.66
當日可能 10574
當日可能 10575
當日可能 10576
當日可能 10685
當日可能 10686
當日可能 10688
4天~ -6810
當日可能 108106
當日可能 108108
當日可能 1081010
當日可能 1081012
當日可能 1010126
4天~ 1010128
當日可能 10101210
當日可能 10101212
當日可能 10101215
當日可能 1012146
4天~ 1012148
當日可能 10121410
4天~ 10121412
4天~ 10121415
4天~ 10131510
4天~ 10131515
4天~ -141610
4天~ -141612
4天~ -141615
4天~ -141620
當日可能 10151710
4天~ 10151712
4天~ 10151715
4天~ 10151720
當日可能 10161810
4天~ -161812
4天~ 10161815
4天~ 10161820
4天~ 10182010
4天~ 10182012
4天~ 10182015
4天~ 10182020
4天~ -182025
當日可能 10202310
4天~ 10202312
4天~ 10202315
當日可能 10202320
4天~ 10202325
4天~ 10222510
4天~ 10222512
4天~ 10222515
4天~ 10222520
4天~ -222525
4天~ 10252810
4天~ 10252812
4天~ 10252815
4天~ 10252820
4天~ 10252825
4天~ -252830

Loading...

規格概要

外徑倒角
T=1.0時 a0.5
T=1.5時 a0.8
T=2.0時 a1.0
T=2.5時 a1.0
可使用在直動・旋轉運動
建議以壓入方式固定襯套。
*1)内內徑未滿d10的內外徑倒角,僅限於除去毛邊與突起處。
2)内內徑d10以上,板厚1.0時的倒角為C0.3。
商品的顏色會有色差。

基本資訊

型式 附頭緣 多層系 鋼板金屬層、青銅燒結層、含充填劑四氟化乙烯樹脂層的三層構成品 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 2.1~5.0
容許最高PV值(N/mm2・m/s) 3.6 容許最高荷重(N/mm2) 49 容許最高速度(m/s) 0.65
安裝孔嵌合 H7 使用溫度範圍(℃) -195::280

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767