(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無給油襯套 直柱

無給油襯套 直柱
  • 促銷至 2025/03/31截止

可在無給油下使用,即薄又精巧的直型規格。
【規格追加】2020年11月 追加內徑 7、14、17、45、55、60、70、80!

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


無給油襯套 直柱:關聯圖像

規格表

型式L
MDZB85
型式LMDZB*軸徑
D T 
Typed容許
公差
容許
公差
基準尺寸容許公差
直柱型
MDZB
3345 6              5+0.047
+0.017
1.00
−0.025
3−0.025
−0.034
434568             64−0.025
−0.037
534568             7+0.055
+0.025
5
6345681012           86
7  5681012           97−0.025
−0.040
8  5681012 15         108
10   681012 15 20       12+0.060
+0.030
10
12   681012 15 20       1412−0.025
−0.043
13    81012 15 20       1513
14    810 141516        16+0.065
+0.035
14
15    81012 15 2025      1715
16     1012 15 2025      18+0.070
+0.035
16
17     10  15         1917
18     1012 15 202530     20+0.075
+0.040
18
20     1012 15 202530     23+0.080
+0.045
1.50
−0.030
20−0.025
−0.046
22     1012 15 202530     2522
25     1012 15 20253035    28+0.085
+0.050
25
30      12 15 202530354050  34+0.090
+0.050
2.030
35      12 15 202530354050  39+0.095
+0.055
35−0.025
−0.050
40      12 15 202530354050  4440
45          202530354050  50+0.100
+0.060
2.50
−0.040
45
50          20253035405060 55+0.105
+0.060
50
55           253035405060 60+0.110
+0.065
55−0.025
−0.055
60            30354050608065+0.120
+0.070
60
70            30354050608075+0.125
+0.075
−0.030
−0.080
700.035
0.005
80              4050608085+0.130
+0.075
80
*襯套座徑和軸徑為建議尺寸。由於MDZB是有開縫的卷襯套,D的容許公差為壓入環規(±0.002)後的參考數值。
D*襯套座徑
H7
壓入後內徑公差
(參考值)
3〜6+ 0.012
 0
+ 0.062
 0
7〜10+ 0.015
 0
+ 0.065
 0
11〜18+ 0.018
 0
+ 0.068
 0
19〜20+ 0.021
 0
+ 0.071
 0
21〜30+ 0.081
 0
31〜50+ 0.025
 0
+ 0.085
 0
51〜80+ 0.030
 0
+ 0.110
 0
內徑公差為壓入後的參考值,非保證值。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MDZB3-3
MDZB3-4
MDZB3-5
MDZB3-6
MDZB4-3
MDZB4-4
MDZB4-5
MDZB4-6
MDZB4-8
MDZB5-3
MDZB5-4
MDZB5-5
MDZB5-6
MDZB5-8
MDZB6-3
MDZB6-4
MDZB6-5
MDZB6-6
MDZB6-8
MDZB6-10
MDZB6-12
MDZB7-5
MDZB7-6
MDZB7-8
MDZB7-10
MDZB7-12
MDZB8-5
MDZB8-6
MDZB8-8
MDZB8-10
MDZB8-12
MDZB8-15
MDZB10-6
MDZB10-8
MDZB10-10
MDZB10-12
MDZB10-15
MDZB10-20
MDZB12-6
MDZB12-8
MDZB12-10
MDZB12-12
MDZB12-15
MDZB12-20
MDZB13-8
MDZB13-10
MDZB13-12
MDZB13-15
MDZB13-20
MDZB14-8
MDZB14-10
MDZB14-14
MDZB14-15
MDZB14-16
MDZB15-8
MDZB15-10
MDZB15-12
MDZB15-15
MDZB15-20
MDZB15-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
當日可能 10353
當日可能 10354
當日可能 10355
當日可能 10356
當日可能 10463
當日可能 10464
當日可能 10465
當日可能 10466
當日可能 10468
當日可能 10573
當日可能 10574
當日可能 10575
當日可能 10576
當日可能 10578
3天~ 10683
當日可能 10684
當日可能 10685
當日可能 10686
當日可能 10688
當日可能 106810
當日可能 106812
3天~ -795
3天~ -796
3天~ -798
3天~ -7910
3天~ -7912
當日可能 108105
當日可能 108106
當日可能 108108
當日可能 1081010
當日可能 1081012
當日可能 1081015
當日可能 1010126
當日可能 1010128
當日可能 10101210
當日可能 10101212
當日可能 10101215
當日可能 10101220
當日可能 1012146
當日可能 1012148
當日可能 10121410
當日可能 10121412
當日可能 10121415
當日可能 10121420
3天~ 1013158
3天~ 10131510
3天~ 10131512
3天~ 10131515
3天~ 10131520
3天~ -14168
3天~ -141610
3天~ -141614
3天~ -141615
3天~ -141616
3天~ 1015178
3天~ 10151710
當日可能 10151712
當日可能 10151715
當日可能 10151720
當日可能 10151725
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)

Loading...

規格概要

外徑倒角
T=1.0時 a0.5
T=1.5時 a0.8
T=2.0時 a1.0
T=2.5時 a1.0
可使用在直動・旋轉運動
建議以壓入方式固定襯套。
*1)内內徑未滿d10的內外徑倒角,僅限於除去毛邊與突起處。
2)内內徑d10以上,板厚1.0時的倒角為C0.3。
商品的顏色會有色差。

基本資訊

型式 直柱 多層系 鋼板金屬層、青銅燒結層、含充填劑四氟化乙烯樹脂層的三層構成品 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 2.1~5.0
容許最高PV值(N/mm2・m/s) 3.6 容許最高荷重(N/mm2) 49 容許最高速度(m/s) 0.65
安裝孔嵌合 H7 使用溫度範圍(℃) -195::280

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引