(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

法蘭一體成型無給油襯套 中央法蘭型

法蘭一體成型無給油襯套 中央法蘭型

與法蘭一體的規格,可減少安裝手續。
嵌入:因為無給油襯套不會從安裝的反方向突出,所以此規格可以確保安裝的反方向處的空間性。
中央:因為在無給油襯套本體的中心附近可以安裝工件,荷重與空間可以平衡地分散在法蘭兩側。
Flange Integrated Oil Free Bushings - Center Flanged

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材 質 高張力黃銅合金
內含固體潤滑劑

附屬品 低頭內六角螺栓
(數量同安裝孔數)

規格表

型式L
MPCZ1630
型式LDh7DaTtd1d2P.C.D.FA附屬品
低頭內六角螺栓
TypedF7
中央法蘭型
MPCZ
MPCTZ
8+0.028
+0.013
2012 0
− 0.018
11.52742.23.561919M3−10
10+0.028
+0.013
253014 0
− 0.018
13.52942.23.562121M3−10
12+0.034
+0.016
253018 0
− 0.018
17.536534.57.52626M4−12
13+0.034
+0.016
3519 0
− 0.021
18.537534.57.52727M4−12
16+0.034
+0.016
2530354022 0
− 0.021
21.540534.57.5301824M4−12
20+0.041
+0.020
3035405028 0
− 0.021
27.54963.75.59382231M5−16
25+0.041
+0.020
6033 0
− 0.025
32.55463.75.59432535M5−16
30+0.041
+0.020
7038 0
− 0.025
37.56384.26.611503040M6−20

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MPCTZ8-20
MPCTZ10-25
MPCTZ10-30
MPCTZ12-25
MPCTZ12-30
MPCTZ13-35
MPCTZ16-25
MPCTZ16-30
MPCTZ16-35
MPCTZ16-40
MPCTZ20-30
MPCTZ20-35
MPCTZ20-40
MPCTZ20-50
MPCTZ25-60
MPCTZ30-70
MPCZ8-20
MPCZ10-25
MPCZ10-30
MPCZ12-25
MPCZ12-30
MPCZ13-35
MPCZ16-25
MPCZ16-30
MPCZ16-35
MPCZ16-40
MPCZ20-30
MPCZ20-35
MPCZ20-40
MPCZ20-50
MPCZ25-60
MPCZ30-70
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
安裝種類
4天~ 1081220二面法蘭
4天~ 10101425二面法蘭
4天~ 10101430二面法蘭
4天~ 10121825二面法蘭
4天~ 10121830二面法蘭
4天~ 10131935二面法蘭
4天~ 10162225二面法蘭
4天~ 10162230二面法蘭
4天~ 10162235二面法蘭
4天~ 10162240二面法蘭
4天~ 10202830二面法蘭
4天~ 10202835二面法蘭
4天~ 10202840二面法蘭
4天~ 10202850二面法蘭
4天~ 10253360二面法蘭
4天~ 10303870二面法蘭
4天~ 1081220圓法蘭
4天~ 10101425圓法蘭
4天~ 10101430圓法蘭
4天~ 10121825圓法蘭
4天~ 10121830圓法蘭
4天~ 10131935圓法蘭
4天~ 10162225圓法蘭
4天~ 10162230圓法蘭
4天~ 10162235圓法蘭
4天~ 10162240圓法蘭
4天~ 10202830圓法蘭
4天~ 10202835圓法蘭
4天~ 10202840圓法蘭
4天~ 10202850圓法蘭
4天~ 10253360圓法蘭
4天~ 10303870圓法蘭

Loading...

  1. 1

規格概要

建議對應軸
 d8:一般用(高負荷)
 e7:一般用(輕負荷)
 f8 :高精密度用
 g6:高精密度用(間歇運轉)

基本資訊

型式 法蘭一體成型 金屬類 高張力黃銅合金 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 1.1~2.0
容許最高PV值(N/mm2・m/s) 1.65 容許最高荷重(N/mm2) 29 容許最高速度(m/s) 0.5
使用溫度範圍(℃) -40::150 使用溫度範圍(無潤滑)Min -40 使用溫度範圍(無潤滑)Max 150
使用溫度範圍(定期潤滑)Min -40 使用溫度範圍(定期潤滑)Max 200

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767