(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
與法蘭一體的規格,可減少安裝手續。嵌入:因為無給油襯套不會從安裝的反方向突出,所以此規格可以確保安裝的反方向處的空間性。中央:因為在無給油襯套本體的中心附近可以安裝工件,荷重與空間可以平衡地分散在法蘭兩側。Flange Integrated Oil Free Bushings - Copper Alloy, Pilot Flanged
型式 | − | L |
MPIZ12 | − | 30 |
型式 | L | Dh7 | Da | L1 | H | T | t | d1 | d2 | P.C.D. | F | A | 附屬品 低頭內六角螺栓 | ||||||||||||
Type | dF7 | ||||||||||||||||||||||||
嵌入法蘭型 MPIZ MPITZ | 8 | +0.028 +0.013 | 20 | 25 | 12 | 0 − 0.018 | 11.5 | 5 | 27 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | 19 | − | 19 | M3−10 | ||||||||
10 | +0.028 +0.013 | 25 | 30 | 14 | 0 − 0.018 | 13.5 | 6 | 29 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | 21 | − | 21 | M3−10 | |||||||||
12 | +0.034 +0.016 | 25 | 30 | 18 | 0 − 0.018 | 17.5 | 6 | 36 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 26 | − | 26 | M4−12 | |||||||||
13 | +0.034 +0.016 | 25 | 30 | 35 | 19 | 0 − 0.021 | 18.5 | 6 | 37 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 27 | − | 27 | M4−12 | ||||||||
16 | +0.034 +0.016 | 25 | 30 | 35 | 40 | 22 | 0 − 0.021 | 21.5 | 6 | 40 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 30 | 18 | 24 | M4−12 | |||||||
20 | +0.041 +0.020 | 30 | 35 | 40 | 50 | 28 | 0 − 0.021 | 27.5 | 8 | 49 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | 38 | 22 | 31 | M5−16 | |||||||
25 | +0.041 +0.020 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 33 | 0 − 0.025 | 32.5 | 8 | 54 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | 43 | 25 | 35 | M5−16 | ||||||
30 | +0.041 +0.020 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 38 | 0 − 0.025 | 37.5 | 10 | 63 | 8 | 4.2 | 6.6 | 11 | 50 | 30 | 40 | M6−20 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 全長 L (mm) | 安裝種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 8 | 12 | 20 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 8 | 12 | 25 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 10 | 14 | 25 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 10 | 14 | 30 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 12 | 18 | 25 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 12 | 18 | 30 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 13 | 19 | 25 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 13 | 19 | 30 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 13 | 19 | 35 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 16 | 22 | 25 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 16 | 22 | 30 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 16 | 22 | 35 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 16 | 22 | 40 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 20 | 28 | 30 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 20 | 28 | 35 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 20 | 28 | 40 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 20 | 28 | 50 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 25 | 33 | 30 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 25 | 33 | 35 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 25 | 33 | 40 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 25 | 33 | 50 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 25 | 33 | 60 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 30 | 38 | 35 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 30 | 38 | 40 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 30 | 38 | 50 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 30 | 38 | 60 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 30 | 38 | 70 | 二面法蘭 | ||
3天~ | 10 | 8 | 12 | 20 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 8 | 12 | 25 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 10 | 14 | 25 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 10 | 14 | 30 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 12 | 18 | 25 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 12 | 18 | 30 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 13 | 19 | 25 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 13 | 19 | 30 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 13 | 19 | 35 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 16 | 22 | 25 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 16 | 22 | 30 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 16 | 22 | 35 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 16 | 22 | 40 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 20 | 28 | 30 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 20 | 28 | 35 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 20 | 28 | 40 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 20 | 28 | 50 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 25 | 33 | 30 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 25 | 33 | 35 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 25 | 33 | 40 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 25 | 33 | 50 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 25 | 33 | 60 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 30 | 38 | 35 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 30 | 38 | 40 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 30 | 38 | 50 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 30 | 38 | 60 | 圓法蘭 | ||
3天~ | 10 | 30 | 38 | 70 | 圓法蘭 |
Loading...
型式 | 法蘭一體成型 | 金屬類 | 高張力黃銅合金 | 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) | 1.1~2.0 |
---|---|---|---|---|---|
容許最高PV值(N/mm2・m/s) | 1.65 | 容許最高荷重(N/mm2) | 29 | 容許最高速度(m/s) | 0.5 |
使用溫度範圍(℃) | -40::150 | 使用溫度範圍(無潤滑)Min | -40 | 使用溫度範圍(無潤滑)Max | 150 |
使用溫度範圍(定期潤滑)Min | -40 | 使用溫度範圍(定期潤滑)Max | 200 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策