(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

內六角孔止迴螺絲 軟頂型

內六角孔止迴螺絲 軟頂型
  • 促銷至 2025/03/31截止

可供單件購入,少量使用需求時相當方便。軟頂型。尺寸M3~M20的品項齊全

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質
螺牙部
[ S ]表面處理[ M ]材質
墊片
L尺寸選擇SBPPSCM435染黑處理工程塑膠(POM)(白)
SBCP快削黃銅(C3604BD)
SBCT優力膠(蕭氏硬度A70・黑)
SBPPS相當於SUS304工程塑膠(POM)(白)
SBCPS快削黃銅(C3604BD)
SBCTS優力膠(蕭氏硬度A70・黑)
L尺寸指定FSSMSCM435染黑處理工程塑膠(POM)(白)
FSSU快削黃銅(C3604BD)
FSSMS相當於SUS304工程塑膠(POM)(白)
FSSUS快削黃銅(C3604BD)

規格表

型式L
SBPP1050
■L尺寸選擇
型式L
[ ! ]( )尺寸僅適用於SBPP,SBCP。
SdBC
(最小)
有無規格
TypeM(粗螺紋)SBPPSBCPSBCTSBPPSSBCPSSBCTS
SBPP
SBPPS
SBCP
SBCPS
3568101216200.51.5 1.5 2.0
4681012162012 2 2.5
SBPP
SBPPS

SBCT
SBCTS
SBCP
SBCPS


58101216202513 2.5 3.0
681012162025304050 14 3 3.5
81012162025304050 (60)26 4 5.0
1012162025304050 (60)(80)28 5 6.0
12162025304050 (60)(80)(100)210 6 8.0
■L尺寸指定
型式L
指定單位1mm
BC
(最小)
d(最大)S
TypeM
FSSM FSSMS(樹脂墊片)
FSSU  FSSUS
(黃銅墊片)
5202502.5 3 3 1
63.0 3.5 4 1
8204004.0 5 5 2
105.0 6 6 2
126.0 8 8 2
168.0 10 10 3
2010.0 12 13 3

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FSSM5-[20-250/1]
FSSM6-[20-250/1]
FSSM8-[20-400/1]
FSSM10-[20-400/1]
FSSM12-[20-400/1]
FSSM16-[20-400/1]
FSSM20-[20-400/1]
FSSMS5-[20-250/1]
FSSMS6-[20-250/1]
FSSMS8-[20-400/1]
FSSMS10-[20-400/1]
FSSMS12-[20-400/1]
FSSMS16-[20-400/1]
FSSMS20-[20-400/1]
FSSU5-[20-250/1]
FSSU6-[20-250/1]
FSSU8-[20-400/1]
FSSU10-[20-400/1]
FSSU12-[20-400/1]
FSSU16-[20-400/1]
FSSU20-[20-400/1]
FSSUS5-[20-250/1]
FSSUS6-[20-250/1]
FSSUS8-[20-400/1]
FSSUS10-[20-400/1]
FSSUS12-[20-400/1]
FSSUS16-[20-400/1]
FSSUS20-[20-400/1]
SBCP3-5
SBCP3-6
SBCP3-8
SBCP3-10
SBCP3-12
SBCP3-16
SBCP3-20
SBCP4-6
SBCP4-8
SBCP4-10
SBCP4-12
SBCP4-16
SBCP4-20
SBCP5-8
SBCP5-10
SBCP5-12
SBCP5-16
SBCP5-20
SBCP5-25
SBCP6-8
SBCP6-10
SBCP6-12
SBCP6-16
SBCP6-20
SBCP6-25
SBCP6-30
SBCP6-40
SBCP6-50
SBCP8-10
SBCP8-12
SBCP8-16
SBCP8-20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 基本形狀 材質 表面處理 前端形狀 墊片材質
6天~ 10520 ~ 250[全螺牙] 全螺牙[鋼] SCM435黑色氧化被覆軟墊白色工程塑膠
6天~ 10620 ~ 250[全螺牙] 全螺牙[鋼] SCM435黑色氧化被覆-白色工程塑膠
6天~ 10820 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] SCM435黑色氧化被覆-白色工程塑膠
6天~ 101020 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] SCM435黑色氧化被覆-白色工程塑膠
6天~ 101220 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] SCM435黑色氧化被覆-白色工程塑膠
6天~ 101620 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] SCM435黑色氧化被覆-白色工程塑膠
6天~ 102020 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] SCM435黑色氧化被覆-白色工程塑膠
6天~ 10520 ~ 250[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-白色工程塑膠
6天~ 10620 ~ 250[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-白色工程塑膠
6天~ 10820 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-白色工程塑膠
6天~ 101020 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-白色工程塑膠
6天~ 101220 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-白色工程塑膠
6天~ 101620 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-白色工程塑膠
6天~ 102020 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-白色工程塑膠
6天~ 10520 ~ 250[全螺牙] 全螺牙[鋼] SCM435黑色氧化被覆-快削黃銅(C3604BD)
6天~ 10620 ~ 250[全螺牙] 全螺牙[鋼] SCM435黑色氧化被覆-快削黃銅(C3604BD)
6天~ 10820 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] SCM435黑色氧化被覆-快削黃銅(C3604BD)
6天~ 101020 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] SCM435黑色氧化被覆-快削黃銅(C3604BD)
6天~ 101220 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] SCM435黑色氧化被覆-快削黃銅(C3604BD)
6天~ 101620 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] SCM435黑色氧化被覆-快削黃銅(C3604BD)
6天~ 102020 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[鋼] SCM435黑色氧化被覆-快削黃銅(C3604BD)
6天~ 10520 ~ 250[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-快削黃銅(C3604BD)
6天~ 10620 ~ 250[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-快削黃銅(C3604BD)
6天~ 10820 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-快削黃銅(C3604BD)
6天~ 101020 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-快削黃銅(C3604BD)
6天~ 101220 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-快削黃銅(C3604BD)
6天~ 101620 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-快削黃銅(C3604BD)
6天~ 102020 ~ 400[全螺牙] 全螺牙[不銹鋼] 相當於SUS304-快削黃銅(C3604BD)
當日可能 1035止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 1036止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 1038止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
4天~ 10310止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10312止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
4天~ 10316止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
4天~ 10320止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 1046止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 1048止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10410止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
4天~ 10412止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
4天~ 10416止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10420止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 1058止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10510止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10512止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10516止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
4天~ 10520止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10525止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 1068止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10610止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10612止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10616止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10620止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
4天~ 10625止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10630止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10640止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
4天~ 10650止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10810止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10812止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10816止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)
當日可能 10820止迴螺絲[鋼] SCM435染黑處理軟墊快削黃銅(C3604BD)

Loading...

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767