• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

迷你型滾珠導引用導桿 兩軸端加工一端外螺牙一端內螺牙型

迷你型滾珠導引用導桿 兩軸端加工一端外螺牙一端內螺牙型

單端面作外螺牙加工,另一端面作內螺牙加工的導桿。
Shafts for Miniature Ball Guides - Both Ends Machined - One End Threaded and One End Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

迷你型滾珠導引用導桿 兩軸端加工一端外螺牙一端內螺牙型:關聯圖像

Type [ M ] 材質 [ H ] 硬度
一端外螺牙・一端內螺牙型 BGHP SUJ2 58HRC〜
[ ! ]D和P的同軸度 φ0.1以下

規格表

型式L
BGHP570
型式L
選擇
FBM
(粗螺紋)
TypeD軸徑公差
BGHP50
−0.005
405060708090 46M3
60
−0.005
46M3
80
−0.005
40506070809010058M4
100
−0.005
510M5
120
−0.005
512M6

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
BGHP5-40
BGHP5-50
BGHP5-60
BGHP5-70
BGHP5-80
BGHP5-90
BGHP6-40
BGHP6-50
BGHP6-60
BGHP6-70
BGHP6-80
BGHP6-90
BGHP8-40
BGHP8-50
BGHP8-60
BGHP8-70
BGHP8-80
BGHP8-90
BGHP8-100
BGHP10-40
BGHP10-50
BGHP10-60
BGHP10-70
BGHP10-80
BGHP10-90
BGHP10-100
BGHP12-40
BGHP12-50
BGHP12-60
BGHP12-70
BGHP12-80
BGHP12-90
BGHP12-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導桿外徑D
(φ)
導桿長度L
(mm)
6天 10540
6天 10550
6天 10560
6天 10570
6天 10580
6天 10590
6天 10640
6天 10650
6天 10660
6天 10670
6天 10680
6天 10690
6天 10840
6天 10850
6天 10860
6天 10870
6天 10880
6天 10890
6天 108100
6天 101040
6天 101050
6天 101060
6天 101070
6天 101080
6天 101090
6天 1010100
6天 101240
6天 101250
6天 101260
6天 101270
6天 101280
6天 101290
6天 1012100

Loading...

  1. 1

規格概要

-精密度基準-
D部真圓度 0.004以下(退火處理的範圍除外)

基本資訊

販售形態 導桿 導桿形狀 一端外螺牙・一端內螺牙型 導桿・襯套材質 SUJ2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767