• 於2019/2/17 16:30 ~ 22:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

迷你型滾珠導引用導桿 一軸端加工一端內螺牙管型

迷你型滾珠導引用導桿 一軸端加工一端內螺牙管型

單端面作內螺牙加工的導桿。
Shafts for Miniature Ball Guides - One End Machined - One End Tapped Hollow

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

迷你型滾珠導引用導桿 一軸端加工一端內螺牙管型:關聯圖像

Type 材質 硬度
一端內螺牙管型 BGAP SUJ2 58HRC〜

規格表

型式L
BGAP570
型式L
指定單位1mm
M
(粗螺紋)
d有無規格
TypeD軸徑公差BGAP
L40〜50L51〜100L101〜150
BGAP5 0
− 0.005
40〜90M32.5
6 0
− 0.005
M32.5
8 0
− 0.005
40〜150M43.3
10 0
− 0.005
M54.2
12 0
− 0.005
M65

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
BGAP5-[40-90/1]
BGAP6-[40-90/1]
BGAP8-[40-150/1]
BGAP10-[40-150/1]
BGAP12-[40-150/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導桿外徑D
(φ)
L
(mm)
3天 6540 ~ 90
3天 6640 ~ 90
3天 6840 ~ 150
3天 61040 ~ 150
3天 61240 ~ 150

Loading...

  1. 1

規格概要

D和P的同軸度 φ0.1以下
-精密度基準-
D部真圓度 0.004以下(退火處理的範圍除外)
 

基本資訊

販售形態 導桿 導桿形狀 一端內螺牙管型 導桿・襯套材質 SUJ2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767