(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

迷你型滾珠導引用導桿 一軸端加工一端內螺牙型

迷你型滾珠導引用導桿 一軸端加工一端內螺牙型

單端面作內螺牙加工的導桿
Shafts for Miniature Ball Guides - One End Machined - One End Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

迷你型滾珠導引用導桿 一軸端加工一端內螺牙型:關聯圖像

Type 材質 硬度
一端內螺牙型 BGDP SUJ2 58HRC〜

規格表

型式L
BGDP570
型式L
指定單位1mm
M
(粗螺紋)
有無規格
TypeD軸徑公差BGDP
L40〜50L51〜100L101〜150
BGDP5 0
− 0.005
40〜90M3
6 0
− 0.005
M3
8 0
− 0.005
40〜150M4
10 0
− 0.005
M5
12 0
− 0.005
M6

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BGDP5-[40-90/1]
BGDP6-[40-90/1]
BGDP8-[40-150/1]
BGDP10-[40-150/1]
BGDP12-[40-150/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導桿外徑D
(φ)
L
(mm)
6天 10540 ~ 90
6天 10640 ~ 90
6天 10840 ~ 150
6天 101040 ~ 150
6天 101240 ~ 150

Loading...

  1. 1

規格概要

-精密度基準-
D部真圓度 0.004以下(退火處理的範圍除外)
D和P的同軸度 φ0.1以下

基本資訊

販售形態 導桿 導桿形狀 一端內螺牙型 導桿・襯套材質 SUJ2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767