(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

迷你型滾珠導引組件 一端內螺牙管型 附扣環

迷你型滾珠導引組件 一端內螺牙管型 附扣環

利用鋼珠的滾動,既可直線移動亦可旋轉。
Miniature Ball Guide Sets QOne End Machined - With Retaining Rings - One End Tapped Hollow

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



 
零件 材質 硬度
導桿
襯套
SUJ258HRC〜
 
零件 材質 硬度
滾珠襯套C3604
滾珠SUJ258HRC〜
扣環彈簧用鋼44HRC〜

規格表

型式L
BGSTA572
型式L指定單位1mmYFD1M
(粗螺紋)
d最大行程mm有無規格
TypeD軸徑公差BGSTA
外徑公差L40〜50L51〜100L101〜150
BGSTA5 0
−0.005
40〜9017610 0
−0.006
M3713
6 0
−0.005
19711 0
−0.011
M3815
8 0
−0.005
40〜15025813 0
−0.011
M41024
10 0
−0.005
301016 0
−0.011
M51230
12 0
−0.005
321118 0
−0.011
M61432

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BGSTA5-[40-90/1]
BGSTA6-[40-90/1]
BGSTA8-[40-150/1]
BGSTA10-[40-150/1]
BGSTA12-[40-150/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導桿外徑D
(φ)
L
(mm)
4天 10540 ~ 90
4天 10640 ~ 90
4天 10840 ~ 150
4天 101040 ~ 150
4天 101240 ~ 150

Loading...

  1. 1

■規格概要

-精密度基準-
全長尺寸公差
L30~120121~150
公差±0.3±0.5



D部真圓度 0.004以下(退火處理的範圍除外)

■實際商品作動示意圖



 

基本資訊

販售形態 組件 導桿形狀 一端內螺牙管型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767