(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
導桿徑和標準型相同,但襯套外徑較標準型小1~2mm,較為節省空間。Miniature Ball Guide Set - Straight
Type | [ M ] 材質 | [ H ] 硬度 | |||||
型 | 襯套 | 導桿 | 導桿襯套 | 滾珠襯套 | 滾珠 | 導桿襯套 | 滾珠 |
直柱型 | |||||||
標準型 | 直柱 型 | BGZ | SUJ2 | 相當於C3604 | SUJ2 | 58HRC〜 | 58HRC〜 |
SSBGZ | 相當於SUS440C | 相當於SUS440C | 56HRC〜 | 56HRC〜 | |||
附頭緣 型 | BGHZ | SUJ2 | SUJ2 | 58HRC〜 | 58HRC〜 | ||
SSBGHZ | 相當於SUS440C | 相當於SUS440C | 56HRC〜 | 56HRC〜 | |||
精巧型 | 直柱型 | BYZ | SUJ2 | 相當於C3604 | SUJ2 | 58HRC〜 | 58HRC〜 |
附頭緣型 | BYHZ |
型式 | − | L | − | Y | − | F |
BGZ5 | − | 72 | − | 20 | − | 15 |
型式 | L | Y | F | D1 | T | H | d | B | |||||||||
Type | D | 軸徑公差 | 直柱 | 選擇 | 選擇 | ||||||||||||
外徑公差 | |||||||||||||||||
指定單位1mm | |||||||||||||||||
直柱 | 3 | 0 − 0.005 | 40〜70 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 7 | 0 − 0.006 | 2.5 | 9 | 5 | 1.0 | ||
L尺寸指定 | 4 | 0 − 0.005 | 8 | 0 − 0.006 | 3 | 10 | 6 | 1.0 | |||||||||
BGZ BGHZ SSBGZ SSBGHZ | 5 | 0 − 0.005 | 40〜90 | 10 | 0 − 0.006 | 3 | 12 | 7 | 1.0 | ||||||||
6 | 0 − 0.005 | 20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 11 | 0 −0.011 | 4 | 13 | 8 | 1.0 | ||||
8 | 0 − 0.005 | 40〜150 | 12 | 0 −0.011 | 4 | 14 | 10 | 1.0 | |||||||||
10 | 0 − 0.005 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 16 | 0 −0.011 | 4 | 18 | 12 | 1.0 | ||||
12 | 0 − 0.005 | 18 | 0 −0.011 | 4 | 20 | 14 | 1.0 | ||||||||||
[ ! ]建議以滾珠襯套不會發生從襯套突出之方式來設計。 [ ! ]請以(Y−F)×2來計算行程。襯套或導桿的行程為滾珠襯套的移動距離(Y−F)的2倍。 |
型式 | L | Y | F | D1 | T | H | d | B | |||||||||
Type | D | 軸徑公差 | 直柱 | 選擇 | 選擇 | ||||||||||||
外徑公差 | |||||||||||||||||
指定單位1mm | |||||||||||||||||
直柱 | 2 | 0 − 0.005 | 30〜50 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 5 | 0 − 0.006 | 2.5 | 7 | 3.2 | 0.6 | ||
L尺寸指定 | 3 | 0 − 0.005 | 40〜70 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 6 | 0 − 0.006 | 2.5 | 8 | 4.2 | 0.6 | ||
BYZ BYHZ | 4 | 0 − 0.005 | 7 | 0 − 0.006 | 3 | 9 | 5.2 | 0.6 | |||||||||
5 | 0 − 0.005 | 40〜90 | 8 | 0 − 0.006 | 3 | 10 | 6.2 | 0.6 | |||||||||
6 | 0 − 0.005 | 20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 9 | 0 − 0.011 | 4 | 11 | 7.2 | 0.6 | ||||
8 | 0 − 0.005 | 40〜150 | 11 | 0 − 0.011 | 4 | 13 | 9.2 | 0.6 | |||||||||
10 | 0 − 0.005 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 14 | 0 − 0.011 | 4 | 16 | 12 | 1.0 | ||||
12 | 0 − 0.005 | 16 | 0 − 0.011 | 4 | 18 | 14 | 1.0 | ||||||||||
[ ! ]建議以滾珠襯套不會發生從襯套突出之方式來設計。[ ! ]請以(Y−F)×2來計算行程。襯套或導桿的行程為滾珠襯套的移動距離(Y−F)的2倍。 |
D | F | 基本額定荷重 | |
Co(靜態)N | |||
標準型 | 精巧型 | ||
2 | 10 | − | 15.0 |
15 | − | 24.4 | |
20 | − | 33.7 | |
3 | 10 | 30.4 | 16.3 |
15 | 50.7 | 26.5 | |
20 | 71 | 36.7 | |
4 | 10 | 40.4 | 21.1 |
15 | 67.3 | 34.3 | |
20 | 87.5 | 47.5 | |
5 | 10 | 50.7 | 26.1 |
15 | 84.5 | 42.4 | |
20 | 109.9 | 58.7 | |
6 | 15 | 101.5 | 43.2 |
20 | 113.2 | 59.8 | |
30 | 182.9 | 83.1 | |
8 | 15 | 105.1 | 59.0 |
20 | 126.1 | 81.6 | |
30 | 189.2 | 113.4 | |
10 | 20 | 147.7 | 147.7 |
30 | 221.5 | 221.5 | |
40 | 307.7 | 307.7 | |
12 | 20 | 187.4 | 187.4 |
30 | 281.1 | 281.1 | |
40 | 390.5 | 390.5 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
BGHZ3-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BGHZ4-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BGHZ5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BGHZ6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BGHZ8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BGHZ10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BGHZ12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BGZ3-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BGZ4-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BGZ5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BGZ6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BGZ8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BGZ10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BGZ12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BYHZ2-[30-50/1]-[10,15,20]-[10,15,20] |
BYHZ3-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BYHZ4-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BYHZ5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BYHZ6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BYHZ8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BYHZ10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BYHZ12-[40-150/1]-[30,50]-[20,30,40] |
BYZ2-[30-50/1]-[10,15,20]-[10,15,20] |
BYZ3-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BYZ4-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BYZ5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
BYZ6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BYZ8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
BYZ10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
BYZ12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
SSBGHZ3-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
SSBGHZ4-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
SSBGHZ5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
SSBGHZ6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
SSBGHZ8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
SSBGHZ10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
SSBGHZ12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
SSBGZ3-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
SSBGZ4-[40-70/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
SSBGZ5-[40-90/1]-[10,20,30]-[10,15,20] |
SSBGZ6-[40-90/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
SSBGZ8-[40-150/1]-[20,30,40]-[15,20,30] |
SSBGZ10-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
SSBGZ12-[40-150/1]-[30,40,50]-[20,30,40] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 襯套形狀 | 導桿・襯套材質 | 導桿外徑D (φ) | F (mm) | L (mm) | Y (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 3 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
4天 | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 4 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
4天 | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
5天~ | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
4天 | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
5天~ | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
4天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 3 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
4天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 4 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
4天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
4天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
5天~ | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
6天 | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 2 | 10 ~ 20 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
5天~ | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 3 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
5天~ | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 4 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
6天 | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
6天 | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
6天 | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
5天~ | 10 | 附頭緣型 | SUJ2 | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
6天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 2 | 10 ~ 20 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
6天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 3 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
5天~ | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 4 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
6天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
6天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
5天~ | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
5天~ | 10 | 附頭緣型 | 相當於SUS440C | 3 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
4天 | 10 | 附頭緣型 | 相當於SUS440C | 4 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
5天~ | 10 | 附頭緣型 | 相當於SUS440C | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
5天~ | 10 | 附頭緣型 | 相當於SUS440C | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 附頭緣型 | 相當於SUS440C | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 附頭緣型 | 相當於SUS440C | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
5天~ | 10 | 附頭緣型 | 相當於SUS440C | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
5天~ | 10 | 直柱型 | 相當於SUS440C | 3 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
4天 | 10 | 直柱型 | 相當於SUS440C | 4 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
4天 | 10 | 直柱型 | 相當於SUS440C | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
4天 | 10 | 直柱型 | 相當於SUS440C | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 直柱型 | 相當於SUS440C | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
5天~ | 10 | 直柱型 | 相當於SUS440C | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
5天~ | 10 | 直柱型 | 相當於SUS440C | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 |
Loading...
販售形態 | 組件 | 導桿形狀 | 直柱型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策